Producten
MTP capabele producten
Volg deze links naar onze productdatabase en vind de producten die uw modularisatiestrategie ondersteunen.
![](/static/img/BL20_00350019_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
BL20 – Modulair I/O Systeem in IP20
Voordeel voor de gebruiker: de BL20 kan als programmeerbare versie optimaal worden aangepast aan de specifieke signaalvereisten en besturingstoepassingen.
![](/static/img/BL67_00349977_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
BL67 – Modulair I/O Systeem in IP67
Voordeel voor de gebruiker: BL67 wordt direct in het veld gemonteerd, brengt de specifieke signaalvereisten optimaal in kaart en beperkt zo de bekabeling.
![](/static/img/excom-IO-System_00394418_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
excom I/O-Systeem
Voordeel voor de gebruiker: hoge mate van intelligentie, individualisering en flexibiliteit, kortere planning- en inbedrijfstellingstijden bij projectwerk en parallelle aansluiting op OT- en IT-netwerken.
![](/static/img/TBEN-L_00388826_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
TBEN-L
Gebruikersvoordeel: Dankzij multiprotocolcommunicatie hoeven gebruikers met internationale klanten slechts één apparaatvariant voor drie netwerkprotocollen te hebben.
![](/static/img/TBEN-L-PLC_00382329_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
TBEN-L-PLC – IP67-PLC met Edge Controller
Voordeel voor de gebruiker: gedistribueerde intelligentie met eenvoudige integratie voor besturingstaken direct op de machine of installatie.
![](/static/img/TBEN-S_00350034_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
TBEN-S
Gebruikersvoordeel: Ondanks hun compacte vormfactor bieden de robuuste modules een groot aantal communicatiemogelijkheden voor zeer efficiënte automatisering: Multiprotocolfunctionaliteit vermindert het aantal te reserveren apparaatvarianten.
![](/static/img/TX700_00476489_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
TX700 - IIoT Edge Controller in IP20
Gebruikersvoordeel: Modulair, schaalbaar hardwareplatform, optionele voorbewerking op de geïntegreerde controller, talrijke drivers en interfaces.
![](/static/img/TX707_00435691_0_680x382_rdax_440x247s.jpg)
TX707
Gebruikersvoordeel: Bewaak sensor- en machinegegevens en controleer automatiseringsprocessen - met briljante graphics en capacitieve touchscreen.
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide