Decentrale I/O-oplossing in Ex-zone voor H2-tankstation

Snellere inbedrijfstelling en betere schaalbaarheid voor waterstofinfrastructuur dankzij IP67 remote I/O-technologie voor alle ATEX-zones

De automatiseringstechnologie voor waterstoftankstations stelt speciale eisen vanwege de hoge druk en het explosieve waterstofgas. De tankstations moeten ook snel gebouwd en in gebruik genomen worden om aan de snel toenemende vraag te kunnen voldoen. 

Decentraal IP67 I/O-concept voor signalen tot Zone 0

Een fabrikant van waterstoftankstations lost deze uitdagingen op met het decentrale IP67-concept voor ATEX-zones 1 en 2 van Turck. De vele analoge en digitale signalen van elke bufferopslagtank worden direct bij de opslagtank aangesloten op IP67 I/O-modules voor Zone 2.

Voordelen

  • Snellere inbedrijfstelling dankzij gedecentraliseerd I/O-concept tot ATEX-zone 1
  • Verbeterde flexibiliteit voor het toevoegen van meer H2 brandstofpompen en bufferopslag
  • Minder handmatige bedrading tijdens inbedrijfstelling
  • Pre-testen in productie eenvoudiger en betrouwbaarder, omdat er geen nieuwe bedrading nodig is bij de eindgebruiker

  • Het waterstoftankstation biedt verschillende drukken voor vrachtwagens en auto's

  • Schaalbaarheid: dankzij het modulaire concept kunnen er eenvoudiger meer opslagbuffers worden toegevoegd

  • Het enige I/O concept dat Zone 1 signalen kan aansluiten zonder schakelkast

IP67-interfacemodules van de IMC-serie maken het mogelijk om intrinsiekveilige sensoren aan te sluiten voor ATEX Zone 0 en 1. Op deze manier kunnen de sensoren en actuatoren van de verschillende ATEX-zones worden aangesloten op de Profinet-controller met één I/O-systeem. De tijdrovende installatie van grote besturingskasten bij de bufferopslagtanks is niet langer nodig. 

Modularisering vereenvoudigt uitbreiding

Latere uitbreidingen zijn veel eenvoudiger te implementeren, omdat extra bufferopslagsystemen alleen een voeding en ethernetcommunicatie hoeven toe te voegen aan de hoofdcontroller. Het besturingsprogramma is ook modulair opgebouwd zodat een latere uitbreiding ook geen uitgebreid programmeerwerk vereist. 

Veiligheidssignalen geïntegreerd in IP67-concept

Het veiligheidsconcept is ook gedecentraliseerd: noodstopsignalen en andere veiligheidssignalen zijn geïmplementeerd op de TBPN IP67-veiligheidsmodules die zich direct op de bufferopslagunit bevinden. Alle componenten zijn ontworpen voor gebruik in buitentoepassingen met een temperatuurbereik van -20 tot 65 graden. Turck zorgde voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling met een aangepast aansluittechnisch concept. Dit betekent in het algemeen dat er tegenwoordig minder elektrotechnici nodig zijn voor ondersteuning bij de inbedrijfstelling dan bij het eerdere point-to-point concept met meeraderige kabels en passieve verbindingen.  

Uitgebreid advies en ondersteuning zorgen voor een succesvolle inbedrijfstelling

Bij deze toepassing ondersteunde Turck de klant niet alleen met de producten, maar ook met uitgebreid advies en ontwikkelde samen met de klant het I/O-concept voor het modulariseren van hun waterstoftankstations. De Turck experts ter plaatse waren ook in staat om bij te dragen aan het succes van de oplossing tijdens de inbedrijfstelling.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven