Botsbescherming op kranen

Ultrasone sensoren meten op betrouwbare wijze de afstand tussen grijper en containers

Hoge tijdsdruk bij goederenbehandeling

In grote havens en andere overslagpunten moeten containers in korte tijd van het ene vervoermiddel naar het andere worden overgebracht.

Ondanks de tijdsdruk moeten echter zowel de goederen als de hef- en laadapparatuur worden beschermd. Al te vaak botst hijsapparatuur met containers met beschadiging als gevolg, wat resulteert in onnodige wachttijden en kosten.

Voordelen

  • Snellere en veiligere afhandeling van goederen dankzij botsbescherming op de grijper
  • Twee onafhankelijke schakelbereiken maken standaard- en veiligheidssnelheden mogelijk bij het naderen van de container
  • Hoge beschikbaarheid van het voertuig dankzij robuuste sensor in metalen IP67 behuizing

  •  De sensor geeft aan dat de snelheid moet worden verlaagd

  • Robuuste metalen behuizing, grote bereiken en korte blinde zones kenmerken de RU300U

Ultrasoon sensor voorkomt botsingen

Ultrasoon sensoren van het type RU300U-M30E helpen de grijpinrichtingen van de kraan te beschermen tijdens het grijpproces van de container. Wanneer de grijper de container nadert, detecteert de sensor de container.

De sensor met een bereik van 3 meter beveiligt de minimale afstand met twee onafhankelijke schakelbereiken en verlaagt de naderingssnelheid onder een bepaalde drempelwaarde naar een veilig niveau. Hierdoor kan de bestuurder de containers snel en veilig vastgrijpen en laden.

Robuust tegen schokken en zware invloeden van buitenaf

De robuuste sensor in een metalen behuizing is bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis, de stekker- en geluidsomzetterbehuizing is permanent bestand tegen zonlicht en temperatuurveranderingen. De sensor is bestand tegen schokken tot 100 g. Vocht en de zoute lucht in het zeehavengebied beschadigen de sensor ook niet. De instelling is heel eenvoudig - ofwel via twee teach-knoppen voor elk schakelbereik op de behuizing of door vooraf in te stellen via de teachlijn.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven