Niveaudetectie in flessen

M8 sensoren meten nauwkeurig, zelfs door kleine openingen

In de farmaceutische en cosmetische industrie zijn nauwkeurige vulniveaus van de afzonderlijke verpakkingen bijzonder belangrijk. Om het vulniveau door de kleine openingen van flessen, reageerbuizen of buisjes te detecteren, hebben fabrikanten kleine sensoren nodig met een gericht detectiebereik.

Turck's miniatuur ultrasoonsensor RU10U-M08 is bij uitstek geschikt voor deze en soortgelijke toepassingen. De compacte sensoren in 8 mm uitvoering hebben de ideale afmetingen voor niveaubewaking in vaten met kleine openingen. Direct na het vullen is er een korte stop in de bottelarijen. De sensor gebruikt het moment na het vullen van het vat om het vulniveau te controleren. Hiervoor geeft het een concrete meetwaarde of schakelt het als het vulniveau zich binnen het opgegeven schakelvenster bevindt. Dankzij het kleine ontwerp kan de sensor optimaal van bovenaf in het vat "luisteren". Gebruikers kunnen afzien van extra hulpmiddelen, die het reinigingsproces bemoeilijken. De fles of buis krijgt pas zijn dop wanneer deze controle positief is.

Voordelen

  • Het compacte ontwerp van de M8-sensoren maakt installatie in nauwe ruimtes mogelijk
  • Niveaudetectie onafhankelijk van de oppervlaktestructuur en de kleur van het medium
  • Gladde voorkant van de sonische transducer voorkomt vervuiling en afzetting van deeltjes
  • Betrouwbare niveaumeting in kleine flessen 

  • De ultrasone sensor detecteert elk vloeibaar medium

  •   Niveaudetectie zelfs door kleine openingen

Select Country

Turck worldwide

Naar boven