Sensoren
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
09.10.2025
Optische sensor met breed detectieveld
14/25 –De Wide Beam Sensor Banner B25 van TURCK detecteert zelfs de kleinste en meest transparante objecten op betrouwbare wijze
09.10.2025
Radarsensoren voor korte en lange afstanden tot 30 m
15/25 –De DR-afstandsradarsensoren van TURCK met speciale lenzen breiden het toepassingsgebied uit met objectdetectie op lange en korte afstanden
24.07.2025
Capacitieve sensoren van de volgende generatie
11/25 –De capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren conventionele werking met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiebewaking
03.07.2025
Robuuste trekdraadencoders met een meetlengte tot 40 m
08/25 –Turck biedt trekdraadencoders met een lage latentie, een reeks interfaces en een hoge lineariteit tot ±0,05%.
03.07.2025
Robuuste hoeksensoren voor mobile equipment
07/25 –De robuuste QR20-sensoren van Turck met SAE J1939- en Deutsch-connectoren garanderen betrouwbare hoekmetingen op mobile equipment
15.05.2025
Vibratiesensor bewaakt aandrijvingen
06/25 –Turck's CMVT-M8T éénassige conditiebewakingssensor maakt efficiënte vibratiebewaking mogelijk - eenvoudig te installeren en uit te breiden
30.10.2024
Dynamische Inclinometers met CANopen
14/24 –Turck's MEMS/gyroscoop sensoren nu ook beschikbaar met CANopen interface voor mobiele apparatuur
26.09.2024
Verwerkingseenheid voor externe stromingssensoren
De FS121 van Turck maakt flexibele bewakingsoplossingen mogelijk door het gebruik van verschillende externe meetprobes en eenvoudige integratie in decentrale systemen
15.08.2024
Miniatuurfotocellen met een bereik van drie meter
11/24 –Compacte Q2X-sensoren: nauwkeurige objectdetectie, flexibel bereik, veelzijdige toepassingen gecombineerd in één behuizing
18.04.2024
IO-Link/J1939 Radar Scanner biedt 3D bewegingsdata
08/24 –
De 3D-radarsensor MR15-Q80 van Turck met IO-Link en een J1939-interface meet de afstand, positie en beweging van objecten voor toepassingen zoals het vermijden van botsingen of hoogtecontrole
18.04.2024
Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
07/24 –De inductieve sensoren van Turck, die zowel bondig als niet-bondig kunnen worden gemonteerd, zorgen voor een hoge lineariteit en eenvoudige bediening
11.04.2024
Magnetische veld-/temperatuursensor met IO-Link
04/24 –De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert magnetische veldveranderingen op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden
12.03.2024
Inclinometer sensoren met analoge uitgang
02/24 –Turck's inclinosensoren met samengevoegd MEMS/gyroscoop signaal nu ook beschikbaar met conventionele analoge uitgang
07.09.2023
Hoge-resolutie Profinet Absolute Encoders
12/23 –Turck biedt veelzijdige Profinet absolute encoders voor nauwkeurige positionering en snelle gegevensoverdracht
26.01.2023
Dynamische inclinometers met schakeluitgang
03/23 –De Turck inclinometers met een gecombineerd MEMS- en gyroscoopsignaal voor bewegende toepassingen zijn nu ook verkrijgbaar met een schakeluitgang.
03.11.2022
Stromingsbewaker met duidelijke tekstweergave
14/22 –Alfanumeriek display van de FS101 sensoren combineert bediening en inbedrijfstelling van Turck's FS+ vloeistofsensorfamilie
29.09.2022
Wielsystemen voor lengte- en snelheidsmeting met encoders
09/22 –Turck heeft veerarmen en meetwielen toegevoegd aan zijn encodertoebehoren voor verschillende toepassingsscenario's met lineair bewegende objecten.
04.08.2022
Magneetpositiesensoren met IO-Link
08/22 –Turck's new WIM-IOL series offers compact magnetic field sensors with digital interface for measuring ranges from 32 mm to 256 mm
04.08.2022
Gecombineerde trillings-/temperatuursensor met IO-Link
09/22 –De CMVT-sensor van Turck evalueert trillings- en temperatuurgegevens intern en daarmee ook de eenvoudige retrofitting van conditiebewaking in bestaande installaties.
30.06.2022
Condition Monitoring Sensor met IO-Link
06/22 –CMHT registreert continu de vochtigheid en temperatuur in productie- en opslagruimten en geeft de waarden door via IO-Link of als schakelsignaal
18.11.2021
Factor 1 Sensor voor logistieke applicaties
23/21 –Turck voegt rechthoekige versie toe aan uprox-sensorreeks voor gebruik in de prijsgevoelige transport- en behandelingssector
24.11.2021
Slimme radar sensoren voor ruwe omgevingen
24/21 –Met bescherming tot IP69K en een schokbestendigheid van 100g zijn de IO-Link apparaten ook geschikt voor robuuste buitentoepassingen
18.11.2021
Inductieve metende sensoren met IO-Link
22/21 –De nieuwe niet-bondige sensoren van Turck stellen nieuwe normen met maximale nauwkeurigheid en slimme extra informatie voor conditiebewaking
04.11.2021
Schokbestendige lineaire positie sensoren met IO-Link
20/21 –De robuuste Li-Q25L van Turck bereikt een schokbestendigheid van 200g en combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IO-Link
04.11.2021
Capacitieve M8/M12 Sensoren met IO-Link
De compacte Turck-sensoren in de metalen behuizing met een rondom zichtbare LED vereenvoudigen de montage, leerprocessen en conditiebewaking
23.09.2021
Encoders met een SAE J1939 Interface
16/21 –Turck has added single and multiturn encoders with a solid or hollow shaft for intralogistics and mobile equipment to its portfolio
11.05.2021
Inductieve sensoren voor carbon fiber detectie
10/21 –Turck heeft 's werelds eerste inductieve sensoren voor het detecteren van met koolstofvezel (carbon fiber) versterkt polymeer aan haar portfolio toegevoegd
15.04.2021
Hoogdynamische inclinosensoren
08/21 –De Turck inclinometers met IO-Link combineren MEMS- en gyroscoopsignalen voor bewegende toepassingen en maken snelle, betrouwbare metingen mogelijk, zelfs wanneer ze onderhevig zijn aan mechanische interferentie
15.04.2021
Conditie monitoring sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid
07/21 –Turcks sensor voor conditiebewaking vereenvoudigt de conditiebewaking van ruimtes, machines en installaties op locatie en in IIoT-systemen
14.12.2020
IO-Link radarsensoren voor niveaumeting
17/20 –Turcks nieuwe LRS510-sensorreeks biedt uitgebreide analysefuncties voor uitdagende niveautoepassingen in tanks en silo's
14.12.2020
Ultrasone niveausensoren voor kleine tot middelgrote tanks
16/20 –Turck heeft haar vloeistofsensorenplatform van druk-, debiet- en temperatuursensoren aangevuld met robuuste ultrasone sensoren voor niveaumeting
14.12.2020
Temperatuursensoren met Plug & Play
15/20 –De robuuste TS+ sensoren van Turck met IO-Link bieden slimme functies voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten
14.12.2020
Snelle IO-Link encoders met COM3
14/20 –De nieuwe encodermodellen van Turck ondersteunen IIoT-oplossingen met slimme gegevens en bereiken overdrachtsnelheden van 230,4 Kbit/s
04.08.2020
Robuuste druktransmitters met IO-Link
09/20 –Turck breidt het portfolio van de PT1000/2000 druktransmitters uit met varianten met IO-Link en twee programmeerbare schakeluitgangen.
04.08.2020
Inductieve veiligheidssensoren met OSSD uitgangen
08/20De inductieve sensoren van Turck maken een slijtagevrije positie- en bereikbewaking mogelijk in veiligheidsgerelateerde toepassingen.
30.06.2020
Lagervrije IO-Link encoder voor Ex-zones
05/20 –De contactloze QR24-Ex van Turck met een IO-Link interface verhoogt de beschikbaarheid van de installatie in Ex-toepassingen dankzij het stof- en schokbestendige ontwerp.
16.04.2020
Starter Kit om IO-Link te ervaren
03/20 –Turck's IO-Link systeembox, bestaande uit I/O module, sensoren en indicatielamp, stelt gebruikers in staat de voordelen van de communicatiestandaard te ontdekken
13.11.2019
Compacte Stromingssensor met IO-Link
22/19 –Turck voegt de robuuste FS+ sensor voor stroming- en temperatuurbewaking toe aan haar vloeistof portfolio
13.11.2019
Geoptimaliseerd Encoder Portfolio
21/19 –Met de serie Efficiency, Industrial en Premium Line Encoder biedt Turck encoders voor een breed scala aan toepassingen
13.11.2019
Metende sensoren met IO-Link
17/19 –Turck voegt veelzijdige analoge inductieve sensoren toe aan haar portfolio
18.09.2019
Cascadeerbare Pick-to-Light apparaten
13/19 –Turck breidt zijn aanbod van pick-to-light componenten uit met het PTL110 systeem, met alfanumerieke en kleursignaalweergaven en sensor mogelijkheden
22.05.2019
Optische sensoren in miniatuur formaat
12/19 –Turck presenteert de VS8 serie voor montage in kleine ruimtes
19.03.2019
PS+ druksensoren met capacitieve touchpads
10/19 –De robuuste PS+ serie van Turck voor intuïtieve bediening vertegenwoordigt een generatiewisseling in vloeistof sensor technologie
11.03.2019
Factor 1 sensor voor de Food and Beverage Industrie
07/19 –De wash-down-versie van de Q130WD-uprox-sensor biedt een breed scala aan toepassingen voor het vullen van blikken
11.03.2019
Magneetveld Sensoren voor C-Groef Cilinders van SMC
06/19 –Turck voegt een speciaal ontwerp voor pneumatische cilinders van SMC toe aan zijn reeks magnetische veldsensoren van de BIM-serie
11.03.2019
Druktransmitters voor Mobile Equipment
05/19 –Turck biedt druksensoren PT1100 / 2100 voor gebruik in mijnbouw, bosbouw of landbouwmachines
07.11.2018
Lineaire positiesensoren schokbestendig tot 200 g
18/18 –De verbeterde Li-lineaire positiesensoren van Turck meten positiewaarden met een frequentie van 5 kHz - bij lengtes tot 2 meter
07.11.2018
Belangrijke uitbreiding van het ultrasoon sensoren portfolio
17/18 –Turck breidt haar RU ultrasoon sensor portfolio uit met tien nieuwe typen in M8 en M12 ontwerpen
07.11.2018
Factor 1 sensoren in een kunststof schroefdraad behuizing
13/18 –Turck breidt haar programma uprox sensoren uit met inductieve sensoren in een kunststof schroefdraad behuizing ontwerp uit één stuk
18.10.2018
Ultrasoon sensoren voor OEM en seriematige toepassingen
12/18 –Turck breidt haar ultrasoon sensor familie uit met de RU50 Eco serie
19.10.2017
Linear Position Sensor for Mobile Hydraulics
13/17 –Turck's nieuwe LTE sensor is met name geschikt voor het meten van de slagen van hydraulische cilinders in mobiele apparatuur
29.03.2017
Camera voor uitdagende applicaties
03/17 –Banner Engineering's VE Smart Camera combineert intuïtieve bediening met maximale prestaties
29.03.2017
Sensoren voor Veiligheidsapplicaties tot SIL3/PL e
04/17 –Turck's veiligheid naderingsschakelaars kunnen nu ook gebruikt worden voor applicaties waarbij hoge eisen gelden – met redundancy zelfs tot SIL3 en PL e
29.03.2017
Ultrasoon Sensor met Analoge en Schakel Uitgang
06/17 –Turck's “Standaard” lijn van RU ultrasoon sensoren reduceren de hoeveelheid benodigde varianten bij de klant
29.03.2017
Compacte Ultrasoon Sensor met IO-Link
05/17 –De nieuwe RU-U compacte variant met IO-Link biedt een mute functie voor eenvoudig multiplexen en synchroniseren via de controller
29.03.2017
Roestvaststalen Encoders met IO-Link
02/17 –Turck completeert haar programma contactloze EQR24 roestvaststalen encoders met een IO-Link variant
27.03.2017
Miniatuur Encoder voor Mobile Equipment
10/17Het contactloze resonator meet principe maakt het mogelijk dat de compacte Ri360-QR20 slijtagevrij is en permanent afgedicht is.
27.10.2016
Encoder met vaste pulsen per omwenteling
20/16 –Turck’s QR24-INCR met de negen meest voorkomende pulsen per omwenteling zijn permanent op voorraad. Overige 18 uitvoeringen zijn beschikbaar met korte levertijden
27.10.2016
Contactloze hoek sensoren voor toepassing in de Ex zone
17/16 –Turck's Ri-DSU35 is de eerste contactloze inductieve hoek sensor die ook gebruikt kan worden in een Ex zone - ideaal voor bewaken van klepstanden
27.10.2016
Capacitieve sensoren met IO-Link
22/16 –IO-Link vereenvoudigd instellingen in moeilijke applicaties en vergroot de beschikbaarheid van de installatie door voorspellend onderhoud
27.10.2016
Grote variatie in het M8 inductieve sensoren portfolio
21/16 – Het modulaire ontwerp van Turck's inductieve sensoren maakt een uitgebreid portfolio mogelijk met verhoogde schakelafstanden en ontwerpen van 40 tot 15 mm27.10.2016
Druksensoren voor in de Ex-zone
19/16 –Turck voegt 3GD en analoge druksensoren met gecombineerde spanning en stroom uitgang toe aan de PS serie druksensoren
27.10.2016
Lasmoer sensor detecteert M5 moeren
16/16 – Turck breidt het lasmoer sensoren programma uit met een slijtvaste TiN-coating in een Ø4 mm ontwerp met een pigtail aansluiting27.10.2016
Best in class lasersensor met reikwijdte tot 12 m
18/16 – De LTF12 lasersensor detecteert betrouwbaar voorwerpen op een afstand tot 12 m, zelfs vanuit een scherpe hoek en bij fel omgevingslicht.15.03.2016
Ultrasoonsensoren in rechthoekig design en met hoekkop
10/16 – Rechthoekige sensorvarianten voor ruimtebewaking, sensoren voor hoge reikwijdten en hoekkopsensoren voor beperkte inbouwruimte vullen het aanbod van ultrasoonsensoren van Turck aan15.03.2016
IO-Link ultrasoonsensoren voor het Ex-bereik
09/16 – RUU/3GD ultrasoonsensoren voor betrouwbare niveaudetectie in zones 2 en 2215.03.2016
Druktransmitters voor elke toepassing
06/16 – Met uitbreidingen van de PT-sensorfamilie dekt Turck veeleisende toepassingen in de machinebouw, in Ex-zones, in de scheepsindustrie en drinkwaterapplicaties af15.03.2016
Factor 1 sensoren met hoogste schakelafstanden en IO-Link
05/16 – Met 20 resp. 50 mm bieden de nieuw uprox3-sensoren van Turck in M30- of rechthoekige bouwvorm de wereldwijd hoogste schakelafstanden en factor 1 – IO-Link maakt de apparaten bovendien nog veelzijdiger15.03.2016
Robuuste veiligheids-lichtgordijnen zonder dode zone
04/16 – Het EZ-Screen LS van Banner rond het veiligheidsportfolio van Turck af met een hoogwaardige, robuuste en in cascade monteerbare oplossing15.03.2016
Versterker voor lichtgeleiders met grote reikwijdte
03/16 – Turck presenteert DF-G3 van Banner met dubbel display voor de weergave van drempelwaarde en actuele signaalsterkte20.10.2015
Eerste contactloze IO-Link encoder
21/15 – QR24-IOL vereenvoudigt de montage door vrije selectie van het nulpunt20.10.2015
IO-Link functionaliteit in nieuwe uprox3 sensoren
20/15 – IO-Link maakt van Turck's uprox3 inductieve sensor een universele sensor – inclusief identificatie20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool actualiseert applicatie software en configuratie bestanden voor alle Turck oplossingen11.03.2015
Factor 1 sensoren van de 3e generatie
09/15 Turck's nieuwe uprox3-serie biedt het meeste compacte ontwerp tot 4 mm in diameter en de grootste schakelafstand voor alle metalen11.03.2015
Contactloze QR24-encoder spreekt CANopen
05/15 Turck's QR24 inductieve encoders zijn nu ook beschikbaar met CANopen-interface voor mobiele machines en industriële applicaties.11.03.2015
Robuuste miniatuursensoren
04/15 Turck biedt nu inductieve miniatuursensoren met permanent zichtbare status-LED in het actieve vlak11.03.2015
Multi-functionele Vision Sensor
01/15 Nieuwe iVu Plus Gen2 serie heeft resolutie opties voor het optimaliseren van de snelheid en kwaliteit21.10.2014
Capacitieve sensoren met een teachin knop
19/14 Turck's BCT sensoren bieden maximaal gebruiksvriendelijkheid met teachin knoppenen duidelijke LED weergave21.10.2014
Contactloze encoder met parametreerbare pulstelling
18/14 De nieuwe incrementele variant van Turck's contactloze QR24 encoder kan individueel ingesteld worden door middel van software of teach adapter21.10.2014
Inductieve sensoren met korte bouwvormen
17/14 Turck's kleinste inductieve sensoren verenigen compacte bouwvormlengtes tot 22 mm met ongecompliceerde volledig bondige inbouw in alle metalen.23.07.2014
Lasersensor met tweedelige display
10/14 De LE550 lasersensor detecteert zeer accuraat een brede range van materialen en kleuren28.04.2014
QR24 Contactloze roestvaststalen encoder
08/14 Turck's QR24 universele encoder is nu ook leverbaar in een roestvaststalen uitvoering voor gebruik in applicaties in de levensmiddelen industrieTurck's QR24 universele encoder is nu ook leverbaar in een roestvaststalen uitvoering voor gebruik in applicaties in de levensmiddelen industrie28.10.2013
Variabele High Performance Ultrasoon Sensoren
17/13 TURCK presenteert een volledig nieuwe serie ultrasoon sensoren met korte blinde zones, grote meetbereiken en diverse instel mogelijkheden. Er is keuze uit "Compacte", "Standaard" en "High-End" uitvoeringen.28.10.2013
Communicerende temperatuur sensoren
15/13 TURCK presenteert extreem compacte temperatuur transmitters met een IO-Link interface en is hierdoor geschikt voor elke apllicatie28.10.2013
Vrij oriënteerbare flow sensoren
14/13 Nieuw montageconcept ontkoppelt de procesaansluiting van de sensor en vereenvoudigt zo de uitlijning28.10.2013
Robuuste optische sensoren met grote reikwijdte
13/13 De nieuwe generatie S18 optische sensoren zijn ongevoelig voor omgevingslicht of andere storende factoren28.10.2013
Photoelectric Sensors for the Food Industry
12/13 – Turck is presenting the IP69K photoelectric sensors for use in the food and pharmaceutical industryGeen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide