De LTF-lasersensor biedt de best-in-class combinatie op het vlak van nauwkeurigheid, herhalings-nauwkeurigheid en reikwijdte
Betrouwbare afstandsmeting en detectie tot 12 m, zelfs onder een scherpe hoek
18/16 – De LTF12 detecteert betrouwbaar voorwerpen op een afstand tot 12 m, zelfs vanuit een scherpe hoek en bij fel omgevingslicht
Turck heeft de familie van de lasersensoren uitgebreid met de nieuwe LTF-serie. Met zijn time-of-flight technologie zorgt de lasersensor voor de nauwkeurige meting van afstanden tot 12 meter. De LTF-serie is de "best in class" op het vlak van herhalingsnauwkeurigheid en reikwijdte. Uitgerust met een klasse 2 laserzender met smalle, ultra zichtbare spot biedt de LTF een eenvoudige uitlijning van de sensor en een hoge functiereserve. Deze sensor die een herhalingsnauwkeurigheid van minder dan 3 mm en een nauwkeurigheid van plus of min 10 mm biedt, kan ook donkere voorwerpen verder dan 7 meter en witte voorwerpen tot 12 meter betrouwbaar detecteren.
Bovendien detecteert de LTF betrouwbaar voorwerpen zelfs vanuit een scherpe hoek, bij moeilijke omgevingsomstandigheden en bij fel omgevingslicht. De dynamisch ingestelde lasersensor kan tevens voorwerpen met verschillende materialen en vormen detecteren. De laserkracht neemt toe bij donkere voorwerpen of voorwerpen met scherpe hoeken, terwijl de kracht afneemt voor glanzende voorwerpen.
De LTF is gebruiksklaar out-of-the-box. In slechts drie stappen kan de sensor snel worden gemonteerd, uitgelijnd en real-time metingen doen. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende modi in functie van de applicatie. Geavanceerde metingsmodi, vertragingstimers en de functie vermijden van cross-talk zijn ook beschikbaar.
De LFT heeft een display bestaande uit twee lijnen en 8 digits waardoor instellingen en de menunavigatie eenvoudig worden en gemakkelijk te lezen zijn. Tot slot zorgen de heldere LED's voor een duidelijke statusindicatie van de analoge uitgang, de schakeluitgang en de spanning. Voor toepassingen in ruwe omgevingen heeft de LTF een duurzame spuitgegoten IP67 behuizing uit zink.
Turck heeft de familie van de lasersensoren uitgebreid met de nieuwe LTF-serie. Met zijn time-of-flight technologie zorgt de lasersensor voor de nauwkeurige meting van afstanden tot 12 meter. De LTF-serie is de "best in class" op het vlak van herhalingsnauwkeurigheid en reikwijdte. Uitgerust met een klasse 2 laserzender met smalle, ultra zichtbare spot biedt de LTF een eenvoudige uitlijning van de sensor en een hoge functiereserve. Deze sensor die een herhalingsnauwkeurigheid van minder dan 3 mm en een nauwkeurigheid van plus of min 10 mm biedt, kan ook donkere voorwerpen verder dan 7 meter en witte voorwerpen tot 12 meter betrouwbaar detecteren.
Bovendien detecteert de LTF betrouwbaar voorwerpen zelfs vanuit een scherpe hoek, bij moeilijke omgevingsomstandigheden en bij fel omgevingslicht. De dynamisch ingestelde lasersensor kan tevens voorwerpen met verschillende materialen en vormen detecteren. De laserkracht neemt toe bij donkere voorwerpen of voorwerpen met scherpe hoeken, terwijl de kracht afneemt voor glanzende voorwerpen.
De LTF is gebruiksklaar out-of-the-box. In slechts drie stappen kan de sensor snel worden gemonteerd, uitgelijnd en real-time metingen doen. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende modi in functie van de applicatie. Geavanceerde metingsmodi, vertragingstimers en de functie vermijden van cross-talk zijn ook beschikbaar.
De LFT heeft een display bestaande uit twee lijnen en 8 digits waardoor instellingen en de menunavigatie eenvoudig worden en gemakkelijk te lezen zijn. Tot slot zorgen de heldere LED's voor een duidelijke statusindicatie van de analoge uitgang, de schakeluitgang en de spanning. Voor toepassingen in ruwe omgevingen heeft de LTF een duurzame spuitgegoten IP67 behuizing uit zink.
Meer informatie
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide