Betrouwbare skid detectie in de autoproductie

Flexibele NI40UE Efficiency Line sensoren zorgen voor nauwkeurige positionering van de skid

Skid transportsystemen worden in de automobielindustrie gebruikt om werkstukken en modules te vervoeren. De positie van de skids moet betrouwbaar worden gedetecteerd om de downstream processen te kunnen besturen. Sensoren met een ontwerp van 40 x 40 mm genieten ook bij transport- en handlingtoepassingen de voorkeur vanwege hun gemakkelijke hantering en compacte ontwerp. De montage moet ook flexibel en snel zijn, aangezien de sensoren afhankelijk van hun montagepositie anders worden uitgelijnd. De beperkte beschikbare montageruimte maakt ook de montage van grotere sensortypes onmogelijk.

Voordelen

  • Veelzijdig gebruik dankzij kleine metaalvrije zones, ongevoeligheid voor magnetische velden en Factor 1
  • Tijdbesparende en eenvoudige montage dankzij de gereedschapsloze aanpassing van de actieve zijde
  • Kostenbesparing door vermindering van het aantal vereiste varianten

  • Met de NI40UE sensor kunnen onderdelen in de body-in-white productie worden getransporteerd

  • Voor positiedetectie van onderaf wordt de sensor gemonteerd in uitsparingen op de stalen plaat

  • De sensorkop kan zonder gereedschap in vijf richtingen worden geplaatst, voor eenvoudige installatie

  • De compacte sensor detecteert op betrouwbare wijze slipposities en garandeert de procesbeschikbaarheid

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden dankzij minder benodigde ruimte

In deze veeleisende omstandigheden komt de inductieve eindschakelaar NI40UE-QV40 met een grotere schakelafstand tot 40 mm goed tot zijn recht. Voor positiedetectie van onderaf wordt de Factor 1-sensor in de uitvoering 40 x 40 mm op het stalen paneel van het transportframe gemonteerd in de daarvoor bestemde rechthoekige uitsparingen met een randlengte van 100 mm. De omringende metalen delen van de installatiestructuur beschermen het apparaat. De compacte Efficiency Line-sensor is bij uitstek geschikt voor toepassingen met een beperkte beschikbare installatieruimte, omdat slechts een minimale metaalvrije zone nodig is voor een storingsvrije werking. 

Snelle montage en hoge flexibiliteit

Aangezien de sensoren afhankelijk van de installatieomstandigheden anders worden gericht, moet de actieve zijde zo snel en eenvoudig mogelijk kunnen worden geplaatst - naar voren, naar links of rechts, of naar boven gericht. De flexibele sensorkop van de NI40UE-QV40 kan snel en zonder gereedschap in vijf verschillende posities worden uitgelijnd, waardoor de mechanische installatie aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Magneetveld bestendig en robuust

Met beschermingsgraad IP68, een magneetveldsterkte tot 300 mT en een temperatuurbestendigheid van -30 tot +85 °C is de uprox-sensor bij uitstek geschikt voor oplossingen in logistieke toepassingen en voldoet hij aan de hoogste eisen van beschikbaarheid en bedrijfszekerheid.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven