De actieve zijde van de NI40UE-QV40 kan in vijf richtingen worden gepositioneerd zonder gebruik te maken van gereedschap

Factor 1 Sensor voor applicaties in de logistiek

Turck voegt rechthoekige versie toe aan uprox sensorreeks voor gebruik in de prijsgevoelige transport- en overslagsector

Turck breidt de beproefde uprox serie uit met de NI40UE-QV40 inductieve naderingsschakelaar. Dit is een rechthoekige Efficiency Line-variant die is geoptimaliseerd met het oog op flexibiliteit, korte inbedrijfstellingstijden en prijsgevoelige toepassingen in de logistiek en materiaalverwerking. De Factor 1 sensor detecteert ook zeer goed kleinere metalen doelen wanneer deze van opzij worden benaderd, zoals gebruikelijk is bij target toepassingen. De NI40UE-QV40 sensorkop kan zonder gereedschap in vijf richtingen worden gepositioneerd, wat tijd bespaart en de mechanische installatie vereenvoudigt en de flexibiliteit vergroot.

Voordelen

  • Inductieve Factor 1 sensor met de beste prijs-prestatieverhouding
  • Eenvoudige installatie 
  • In vijf standen verstelbaar zonder gereedschap 
  • Bestand tegen magnetische velden tot 300 mT

Magnetisch veld bestendig en robuust

De sensor is bestand tegen magnetische velden tot 300 mT en voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP68. Met deze karakteristieke waarden en een temperatuurbestendigheid van -30 tot +85 °C voldoet hij aan de strengste eisen op het gebied van beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. De NI40UE-QV40 wordt aangeboden als een NPN- en PNP-sensor.


INDUSTRIEËN

  • Logistiek
  • Transport

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Beschermingsgraad IP68
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -30 tot +85 °C 

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Factor 1 sensoren met 50 mm detectie afstand

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


Betrouwbare skid detectie in auto productie

Flexibele NI40UE Efficiency Line sensoren verzekeren een juiste skidpositionering. Meer weten!


PRODUCT DATA

Alle details over de NI40UE-QV40

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven