Pers
Welkom op de Turck pers pagina
Op onze pers pagina stellen wij u graag al het materiaal ter beschikking om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in uw dagelijkse werkzaamheden als journalist. Naast de huidige persberichten gerelateerd aan productnieuws of bedrijfsnieuws bieden wij ook andere afbeeldingen en logo's aan onder de tab foto materiaal. Dit materiaal kunt u kosteloos voor uw werkzaamheden als journalist gebruiken. De afbeeldingen zijn beschikbaar voor downloaden met een resolutie van 300 dpi. Mocht een hogere resolutie gewenst zijn dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn altijd beschikbaar voor u: netherlands@turck.com
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
09.10.2025
Radarsensoren voor korte en lange afstanden tot 30 m
15/25 –De DR-afstandsradarsensoren van TURCK met speciale lenzen breiden het toepassingsgebied uit met objectdetectie op lange en korte afstanden
09.10.2025
Optische sensor met breed detectieveld
14/25 –De Wide Beam Sensor Banner B25 van TURCK detecteert zelfs de kleinste en meest transparante objecten op betrouwbare wijze
09.10.2025
Industriële oplaadkabel M12 naar USB
13/25 –TURCK vereenvoudigt de bediening en het opladen van mobiele apparaten in industriële installaties met een robuuste 24VDC M12 USB-oplaadkabel
09.10.2025
TURCK ontvangt certificaat voor cyberbeveiliging
12/25 –Certificering volgens IEC 62443-4-1 bevestigt de veilige, gestructureerde ontwikkelingsprocessen van TURCK
24.07.2025
Capacitieve sensoren van de volgende generatie
11/25 –De capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren conventionele werking met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiebewaking
24.07.2025
IO-Link hub voor standaardtoepassingen
10/25 –De nieuwe I/O-hub van Turck biedt een kosteneffectieve aansluiting voor digitale signalen in IO-Link toepassingen met gematigde vereisten
03.07.2025
Latentievrije Ethernet-koppelingen tot 50 W
10/25 –De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen NIC-Q86 van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bieden datasnelheden tot 100 Mbit/s
03.07.2025
Robuuste trekdraadencoders met een meetlengte tot 40 m
08/25 –Turck biedt trekdraadencoders met een lage latentie, een reeks interfaces en een hoge lineariteit tot ±0,05%.
03.07.2025
Robuuste hoeksensoren voor mobile equipment
07/25 –De robuuste QR20-sensoren van Turck met SAE J1939- en Deutsch-connectoren garanderen betrouwbare hoekmetingen op mobile equipment
15.05.2025
Vibratiesensor bewaakt aandrijvingen
06/25 –Turck's CMVT-M8T éénassige conditiebewakingssensor maakt efficiënte vibratiebewaking mogelijk - eenvoudig te installeren en uit te breiden
14.05.2025
Veiligheidslichtscherm met signaalbewaking
05/25 –S4B IP65 lichtscherm bewaakt permanent de signaalsterkte en waarschuwt bij vervuiling of verkeerde uitlijning
14.05.2025
LED matrix display met weergave van status en platte tekst
04/25 –Robuust multifunctioneel display SD50 vereenvoudigt communicatie van machine- of procesinformatie in industriële omgevingen
16.01.2025
RFID Tunnel oplossingen voor de intralogistiek
03/25 –De kant-en-klare UHF RFID-tunnel van Turck voor transportbandtoepassingen kan onmiddellijk worden gebruikt, kan flexibel worden geïntegreerd en zorgt voor nauwkeurige tracering in de intralogistiek.
16.01.2025
UHF RFID Poorten (Gates) als een compleet pakket
02/25 –Turck's “Plug & Work” pakket bevat alle componenten die nodig zijn voor het instellen en bedienen van de RFID poorten (gates) - programmeren is niet nodig
16.01.2025
Ultracompacte 4-kanaals RFID Interface voor EtherCAT
01/25 –Turck's EtherCAT module for up to 128 HF read/write heads offers extended RFID connectivity and optimized processes in confined industrial environments
24.10.2024
Multiprotocol veiligheidsmodules met Safe Link
16/24 –Het veiligheidsnetwerkplatform van Turck biedt kostenefficiënte en flexibele veiligheidsoplossingen voor kleine tot middelgrote fabrieken - tot en met ATEX Zone 2/22
24.10.2024
Update biedt veldbusintegratie en verbeterde diagnose
15/24Firmware-update voor de Turck TBEN-Lx-SE-M2 beheerde Ethernet-switch vergroot het aantal functies aanzienlijk
30.10.2024
Dynamische Inclinometers met CANopen
14/24 –Turck's MEMS/gyroscoop sensoren nu ook beschikbaar met CANopen interface voor mobiele apparatuur
26.09.2024
Verwerkingseenheid voor externe stromingssensoren
De FS121 van Turck maakt flexibele bewakingsoplossingen mogelijk door het gebruik van verschillende externe meetprobes en eenvoudige integratie in decentrale systemen
26.09.2024
Compacte switches voor de schakelkast
12/24 –Turck lanceert robuuste, kostenefficiënte TNIC-switch serie met compacte metalen behuizing en breed spannings- en temperatuurbereik
15.08.2024
Miniatuurfotocellen met een bereik van drie meter
11/24 –Compacte Q2X-sensoren: nauwkeurige objectdetectie, flexibel bereik, veelzijdige toepassingen gecombineerd in één behuizing
15.08.2024
Ethernet Multiprotocol nu ook met CC-Link
10/24 –Turck breidt de multiprotocol mogelijkheden van de TBEN-S en TBEN-L serie IP67 I/O modules uit met de toevoeging van CC-Link IE Field Basic, en combineert daarmee 's werelds belangrijkste Ethernet protocollen in één oplossing
24.04.2024
Minister van Economische Zaken bezoekt Turck op de Hannover Messe
09/24 –Dr. Robert Habeck leert over de bijdrage van Turck aan een duurzame industrie op de Hannover Messe
18.04.2024
IO-Link/J1939 Radar Scanner biedt 3D bewegingsdata
08/24 –
De 3D-radarsensor MR15-Q80 van Turck met IO-Link en een J1939-interface meet de afstand, positie en beweging van objecten voor toepassingen zoals het vermijden van botsingen of hoogtecontrole
18.04.2024
Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
07/24 –De inductieve sensoren van Turck, die zowel bondig als niet-bondig kunnen worden gemonteerd, zorgen voor een hoge lineariteit en eenvoudige bediening
18.04.2024
Energiemeetmodule voor BL20 I/O Systeem
06/24 –Turck breidt het BL20 I/O-systeem uit met 3-fase energiemetingsterminals om een geïntegreerde energiebeheeroplossing te creëren
11.04.2024
TAS Cloud: Nieuwe toolset voor Turck Automation Suite
05/24 –TAS Cloud vereenvoudigt conditiebewaking, systeembeheer en onderhoud op afstand voor machine- en systeemfabrikanten
11.04.2024
Magnetische veld-/temperatuursensor met IO-Link
04/24 –De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert magnetische veldveranderingen op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden
11.04.2024
Compacte UHF RFID-reader met EtherCAT
03/24 –Als enige lezer ter wereld met een geïntegreerde EtherCAT-interface vermindert de Q150 de complexiteit van de hardware, bijvoorbeeld in logistieke systemen
12.03.2024
Inclinometer sensoren met analoge uitgang
02/24 –Turck's inclinosensoren met samengevoegd MEMS/gyroscoop signaal nu ook beschikbaar met conventionele analoge uitgang
12.03.2024
Bewaking klimaat schakelkast met IMX12-CCM
01/24 –De herlancering breidt het toepassingsgebied van de schakelkastbeveiliging voor remote I/O uit en vereenvoudigt de inbedrijfstelling
02.11.2023
Snelle HF lees-/schrijfkop met S2 systeemredundantie
18/23 –De robuuste multiprotocol Ethernet lees- en schrijfkop van Turck start op in minder dan 500 ms en werkt bij temperaturen van -40 tot +70 °C
02.11.2023
RFID lees-/schrijfkoppen en tags in miniatuurformaat
17/23 –De compacte HF RFID oplossing van Turck in een M12-behuizing maakt eenvoudige identificatie van miniatuurobjecten mogelijk
02.11.2023
Organiseer nu Codesys programma's met TAS
16/23 –De update van Turck Automation biedt conditiebewaking voor slimme kabels, batchverwerking voor Codesys en visualisatie voor HF RFID communicatie
02.11.2023
OSC interfacetechnologie voor configuratie op locatie
15/23 –Turck's IM(X)12 rotation speed monitors, temperature measuring amplifiers and trip amplifiers can now also be parameterized easily in the application via rotary coding switches – even in the Ex area
02.11.2023
Schokbestendige inductieve koppelingen
14/23 –De nieuwe NIC serie van Turck draagt gegevens en tot 18 watt vermogen over zonder contact
02.11.2023
Bluetooth connectoren monitoren kabel- en contactconditie
13/23 –De M12Plus connectoren van Turck bewaken de spanningsval in de kabel om dure fabrieksonderbrekingen en ongeplande onderhoudswerkzaamheden te voorkomen
07.09.2023
Hoge-resolutie Profinet Absolute Encoders
12/23 –Turck biedt veelzijdige Profinet absolute encoders voor nauwkeurige positionering en snelle gegevensoverdracht
07.09.2023
Robuuste Ethernet kabelset serie
11/23 –De 4422 serie van Turck is een complete serie ethernetkabels
07.09.2023
IIoT Power Supply voor excom I/O Systeem
10/23 –Nieuwe power supply modules maken voorspellend onderhoud mogelijk, evenals bewaking en optimalisatie voor toepassingen met hoge beschikbaarheid - zelfs in ATEX Zone 2
25.05.2023
Programmeerbare LED-indicator met optische sensor
09/23 –Turck biedt de K30 Pro optische sensor aan als een geïntegreerde oplossing voor configureerbare sensor- en indicatiefuncties
05.04.2023
Platform voor conditiebewaking uitgebreid
07/23 –Het siineos IIoT besturingssysteem maakt van de schakelkastbeveiliging IM18-CCM van Turck een slimme plug & play oplossing - eenvoudig te gebruiken, te bedienen en uit te breiden.
05.04.2023
Flexible IO-Link Class A Master
06/23 –De TBEN-L-8IOLA van Turck verbetert de kostenefficiëntie in typische IO-Link toepassingen voor complexe sensorsystemen en randapparatuur
02.03.2023
Presentatie van het TAS IIoT en Service Platform
05/23 –De Turck Automation Suite maakt een eenvoudig beheer van Turck apparaten in industriële Ethernet netwerken mogelijk.
04.08.2022
Gecombineerde trillings-/temperatuursensor met IO-Link
09/22 –De CMVT-sensor van Turck evalueert trillings- en temperatuurgegevens intern en daarmee ook de eenvoudige retrofitting van conditiebewaking in bestaande installaties.
26.01.2023
Dynamische inclinometers met schakeluitgang
03/23 –De Turck inclinometers met een gecombineerd MEMS- en gyroscoopsignaal voor bewegende toepassingen zijn nu ook verkrijgbaar met een schakeluitgang.
26.01.2023
Programmeerbare Multicolor LED Indicatoren
02/23 –Met de Banner K100 serie biedt Turck configureerbare LED indicatoren met optimale zichtbaarheid en een optioneel akoestisch alarm
03.11.2022
Stromingsbewaker met duidelijke tekstweergave
14/22 –Alfanumeriek display van de FS101 sensoren combineert bediening en inbedrijfstelling van Turck's FS+ vloeistofsensorfamilie
03.11.2022
FOC-converters verzenden veldbusgegevens via FOC
13/22 –De FOC-serie van Turck verzendt intrinsiek veilige veldbustelegrammen via glasvezelkabels - ook over afstanden van meer dan 2500 meter.
03.11.2022
Flexibele vier-kanaals scheidingsschakelversterkers
12/22 –De IM18-4DI van Turck biedt een hoge signaaldichtheid en een flexibel configureerbare splitterfunctie - als IMX18-4DI ook in de Ex-omgeving.
29.09.2022
Lasvonkbestendige verbindingstechniek
10/22 –De kabels van de TXO3701- en TXY3713-serie voldoen aan de strengste eisen van de autofabrikanten voor gebruik in lastoepassingen.
29.09.2022
Wielsystemen voor lengte- en snelheidsmeting met encoders
09/22 –Turck heeft veerarmen en meetwielen toegevoegd aan zijn encodertoebehoren voor verschillende toepassingsscenario's met lineair bewegende objecten.
04.08.2022
Magneetpositiesensoren met IO-Link
08/22 –Turck's new WIM-IOL series offers compact magnetic field sensors with digital interface for measuring ranges from 32 mm to 256 mm
30.06.2022
Nieuwe IIoT functies RFID interfaces met OPC UA server
07/22 –Turck has expanded the functionality of its IP67 RFID interfaces with the AutoID Companion Specification V. 1.01 for OPC UA and with HF bus mode
30.06.2022
Condition Monitoring Sensor met IO-Link
06/22 –CMHT registreert continu de vochtigheid en temperatuur in productie- en opslagruimten en geeft de waarden door via IO-Link of als schakelsignaal
28.04.2022
Snelle spanningsmeter omvormer voor explosiegevaarlijke omgeving
05/22 –De Turck IMX12-SG voor krachtmetingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen bereikt reactietijden van minder dan 10 ms en kan worden gebruikt als repeater of signaalomzetter.
28.04.2022
IIoT Functies voor excom Ethernet I/O Systeem
04/22 –Firmware-update voegt functies zoals webserver, "HCiR" en parallelle toegang tot HART-apparaten toe aan excom Ethernet-gateways
10.03.2022
Unmanaged IP67 Switch
03/22 –Turck breidt zijn switchportfolio uit met een kostenefficiënte unmanaged switch en een managed switch met M12 Power
10.03.2022
IP67 Power Supply Units met IO-Link voor installatie in het veld
02/22 –De compacte PSU67 Power Supply Units van Turck zorgen voor een energie-efficiënte, decentrale stroomvoorziening in modulaire systemen bij omgevingstemperaturen van -25 tot +70 °C
10.03.2022
Compacte 4 I/O Module voor intralogistiek
01/22 –De TBEN-S1-4DXP van Turck verbetert de kostenefficiëntie in gedecentraliseerde systemen met een lage I/O dichtheid.
09.12.2021
Gedecentraliseerde I/O-oplossingen voor de Ex omgeving
25/21 –Ex-goedkeuring van Turcks blok I/O series TBEN-S en TBEN-L maakt voor het eerst schakelkastloze modularisering tot in ATEX Zone 0 mogelijk
18.11.2021
Factor 1 Sensor voor logistieke applicaties
23/21 –Turck voegt rechthoekige versie toe aan uprox-sensorreeks voor gebruik in de prijsgevoelige transport- en behandelingssector
24.11.2021
Slimme radar sensoren voor ruwe omgevingen
24/21 –Met bescherming tot IP69K en een schokbestendigheid van 100g zijn de IO-Link apparaten ook geschikt voor robuuste buitentoepassingen
18.11.2021
Inductieve metende sensoren met IO-Link
22/21 –De nieuwe niet-bondige sensoren van Turck stellen nieuwe normen met maximale nauwkeurigheid en slimme extra informatie voor conditiebewaking
04.11.2021
Schokbestendige lineaire positie sensoren met IO-Link
20/21 –De robuuste Li-Q25L van Turck bereikt een schokbestendigheid van 200g en combineert de voordelen van het contactloze inductieve meetprincipe met IO-Link
04.11.2021
Capacitieve M8/M12 Sensoren met IO-Link
De compacte Turck-sensoren in de metalen behuizing met een rondom zichtbare LED vereenvoudigen de montage, leerprocessen en conditiebewaking
21.10.2021
EtherCAT Blok I/O met acht IO-Link Masters
18/21 –De ultra-robuuste TBEC-LL-8IOL maakt het mogelijk om het volledige IO-Link portfolio van Turck ook in EtherCAT toepassingen te gebruiken
21.10.2021
RFID Schrijf-/leeskoppen met IO-Link
17/21 –IO-Link schrijf-/leeskoppen met verbeterde prestaties breiden het HF-portfolio van Turck uit - inclusief wachtwoordbeveiliging en conditiebewaking
23.09.2021
Encoders met een SAE J1939 Interface
16/21 –Turck has added single and multiturn encoders with a solid or hollow shaft for intralogistics and mobile equipment to its portfolio
23.09.2021
Flexibele aandrijfregeling van rollenbanen
15/21 –Turcks nieuwe TBEN I/O-module met ingebouwde logica vereenvoudigt de parametrering en bediening van rolmotoren
19.08.2021
Linux-gebaseerd Conditie Monitoring Platform
14/21 –Turcks compacte IM18-CCM50 DIN-rail controle-unit voor het verzamelen, verwerken en doorsturen van conditiegegevens naar IIoT kan worden geconfigureerd voor specifieke OEM-eisen
19.08.2021
Uitgebreid M12 power portfolio
13/21 –Turck breidt zijn gamma geïntegreerde oplossingen voor gedecentraliseerde stroomvoorziening uit - van bekabeling voor RFID en I/O-modules
23.07.2021
IO-Link gamma voor decentrale automatisering
12/21 –Turck heeft zijn gamma uitgebreid met een 8-poorts master met M12-voeding, met een compacte 4-poorts master in IP20, alsook met I/O-hubs met een externe voeding.
23.07.2021
Vereenvoudigde handling of IO-Link apparaten
11/21 –Web server update van de Turck IO-Link masters vereenvoudigt de parametrering, inbedrijfstelling en het onderhoud
11.05.2021
Inductieve sensoren voor carbon fiber detectie
10/21 –Turck heeft 's werelds eerste inductieve sensoren voor het detecteren van met koolstofvezel (carbon fiber) versterkt polymeer aan haar portfolio toegevoegd
11.05.2021
RFID Schrijf-/leeskop voor Ex Zone 1/21
09/21 –Turck presenteert 's werelds enige HF schrijf/leeskop met Ex-m bescherming voor contactloze identificatie in explosiegevaarlijke omgevingen
15.04.2021
Hoogdynamische inclinosensoren
08/21 –De Turck inclinometers met IO-Link combineren MEMS- en gyroscoopsignalen voor bewegende toepassingen en maken snelle, betrouwbare metingen mogelijk, zelfs wanneer ze onderhevig zijn aan mechanische interferentie
15.04.2021
Conditie monitoring sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid
07/21 –Turcks sensor voor conditiebewaking vereenvoudigt de conditiebewaking van ruimtes, machines en installaties op locatie en in IIoT-systemen
11.03.2021
Snelle RFID I/O-module voor EtherCAT
05/21 –De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgingen van zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf-/leeskoppen
14.12.2020
IO-Link radarsensoren voor niveaumeting
17/20 –Turcks nieuwe LRS510-sensorreeks biedt uitgebreide analysefuncties voor uitdagende niveautoepassingen in tanks en silo's
14.12.2020
Ultrasone niveausensoren voor kleine tot middelgrote tanks
16/20 –Turck heeft haar vloeistofsensorenplatform van druk-, debiet- en temperatuursensoren aangevuld met robuuste ultrasone sensoren voor niveaumeting
14.12.2020
Temperatuursensoren met Plug & Play
15/20 –De robuuste TS+ sensoren van Turck met IO-Link bieden slimme functies voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten
14.12.2020
Snelle IO-Link encoders met COM3
14/20 –De nieuwe encodermodellen van Turck ondersteunen IIoT-oplossingen met slimme gegevens en bereiken overdrachtsnelheden van 230,4 Kbit/s
11.11.2020
Ultra-robuuste HMI-apparaten met rondom IP67-bescherming
13/20 –De nieuwe HMI-serie van Turck maakt kastvrije bedienings- en installatieconcepten mogelijk bij bedrijfstemperaturen tussen -20 en +55 °C
11.11.2020
TX700 HMI/PLC Serie uitgebreid
12/20 –Turck biedt nu speciale versies van haar HMI/PLC-apparaten aan voor toepassingen in de Food and Beverage industrie en voor gebruik in helder omgevingslicht
11.11.2020
IP67 Multi-Reader voor HF/UHF RFID en 1D/2D Codes
11/20 –Turck's robust PD67 multiband RFID handheld combines HF and UHF technology with an optional barcode scanner in a single device
04.08.2020
IP67 PLC met directe cloud connectie en multiprotocol ethernet
10/20 –Dankzij de geïntegreerde edge gateway kan de robuuste TBEN-L PLC met IP67 bescherming rechtstreeks worden aangesloten op het Turck cloud platform voor eenvoudige machinebesturing en onderhoud.
04.08.2020
Robuuste druktransmitters met IO-Link
09/20 –Turck breidt het portfolio van de PT1000/2000 druktransmitters uit met varianten met IO-Link en twee programmeerbare schakeluitgangen.
04.08.2020
Inductieve veiligheidssensoren met OSSD uitgangen
08/20De inductieve sensoren van Turck maken een slijtagevrije positie- en bereikbewaking mogelijk in veiligheidsgerelateerde toepassingen.
04.08.2020
Schakelkast bewaking met uitgebreide functionaliteit
07/20De IM18-CCM verwerft belangrijke meetwaarden in de schakelkast en stuurt deze gegevens via Ethernet door naar systemen op hoger niveau voor centrale conditiebewaking in de IIoT.
30.06.2020
Ethernet veiligheids I/O Modules in IP67
06/20 –Turck's TBIP en TBPN veiligheidsblokmodules besturen veiligheidstoepassingen rechtstreeks vanuit het veld en vereenvoudigen zo modulaire machines.
30.06.2020
Lagervrije IO-Link encoder voor Ex-zones
05/20 –De contactloze QR24-Ex van Turck met een IO-Link interface verhoogt de beschikbaarheid van de installatie in Ex-toepassingen dankzij het stof- en schokbestendige ontwerp.
16.04.2020
Starter Kit om IO-Link te ervaren
03/20 –Turck's IO-Link systeembox, bestaande uit I/O module, sensoren en indicatielamp, stelt gebruikers in staat de voordelen van de communicatiestandaard te ontdekken
26.03.2020
Ethernet communicatie voor Ex omgevingen
01/20 –De GEN-3G excom gateway van Turck brengt signalen van Zone 0 met hoge datasnelheden naar het besturingssysteem
30.04.2020
Programmeerbare RGBW LED Strip met 19 kleuren
04/20 –De programmeerbare WLS27 Pro combineert verlichting en visualisatie van gegevens en status - ook via IO-Link
13.11.2019
Turck verwacht een omzet van ongeveer 640 miljoen Euro
30/19 –Automatiseringsspecialist voorspelt een geconsolideerde omzet voor 2019, iets lager dan het voorgaande jaar
13.11.2019
Nieuwe Managing Director voor productie en ontwikkeling
29/19 –Michael Gröbner neemt het management van Werner Turck GmbH & Co. KG en de Turck Holding GmbH over
13.11.2019
Turck neemt belang in Asinco
28/19 –Een minderheidsbelang in de technologiespecialist zorgt voor de knowhow van Turck voor toekomstige IIoT-projecten
13.11.2019
Nieuwe productiefaciliteit in Europa
27/19 –Turck Automation Technology (TAT), gevestigd in Lublin, Polen, wil beter voldoen aan de eisen van Europese klanten en de bevoorradingsroutes verkorten
13.11.2019
Turck Logistics Centre lanceert een duurzaam verpakkingsconcept
26/19 –Geoptimaliseerde kartonnen verpakkingen, recycling van papieren vulling en natte plakband vervangen plastic vulling en PVC-plakband
13.11.2019
Managed Ethernet Switch in IP67
De TBEN-L switch van Turck met een GBit high-speed backbone garandeert korte cyclustijden en veilige werking in IIoT
13.11.2019
LabVIEW Drivers voor IP67 Block I/O Modules
24/19 –Nieuwe drivers maken van Turck's compacte block I/O's het robuuste alternatief voor testbankautomatisering met IP67 modules - zonder dat een PLC direct in het veld nodig is
13.11.2019
Compacte interfacetechnologie voor modulaire machines
23/19 –IMXK12-interface apparaten met één kanaal voor platte schakelkasten op modulaire of mobiele machines
13.11.2019
Compacte Stromingssensor met IO-Link
22/19 –Turck voegt de robuuste FS+ sensor voor stroming- en temperatuurbewaking toe aan haar vloeistof portfolio
13.11.2019
Geoptimaliseerd Encoder Portfolio
21/19 –Met de serie Efficiency, Industrial en Premium Line Encoder biedt Turck encoders voor een breed scala aan toepassingen
13.11.2019
IP67 RFID Interface vereenvoudigt integratie
20/19 –Met de HF bus mode van de TBEN-L-RFID kunnen maximaal 128 schrijf- / leeskoppen worden aangesloten op vier RFID poorten
13.11.2019
Linux uitbreiding voor RFID-UHF Readers
19/19 –Geïntegreerd softwareplatform vereenvoudigt de implementatie door systeemintegrators
13.11.2019
Ethernet Gateway voor Remote I/O excom
18/19 –Nieuwe gateway maakt Turck's excom geschikt voor Remote I/O oplossing met Profinet, Ethernet / IP en Modbus TCP Ethernet protocollen
13.11.2019
Metende sensoren met IO-Link
17/19 –Turck voegt veelzijdige analoge inductieve sensoren toe aan haar portfolio
18.09.2019
Cascadeerbare Pick-to-Light apparaten
13/19 –Turck breidt zijn aanbod van pick-to-light componenten uit met het PTL110 systeem, met alfanumerieke en kleursignaalweergaven en sensor mogelijkheden
21.05.2019
Interface familie uitgebreid voor niet-intrinsiek veilige signalen
11/19 –Een hoge kanaaldichtheid, investeringsveiligheid en gebruik in circuits tot SIL 2 zijn de grootste voordelen van de nieuwe IM12 apparaatserie van Turck
19.03.2019
PS+ druksensoren met capacitieve touchpads
10/19 –De robuuste PS+ serie van Turck voor intuïtieve bediening vertegenwoordigt een generatiewisseling in vloeistof sensor technologie
19.03.2019
I/O oplossingen met Profinet S2 systeemredundantie
09/19 –Turck ondersteunt de overstap naar Profinet-integratie in procesautomatisering met 's werelds eerste IP67 I/O-module met Profinet S2 systeemredundantie
12.03.2019
SIDI integreert IO-Link-apparaten in Profinet
08/19 –De IO-Link masters van Turck maken de integratie van IO-Link apparaten via SIDI (Simple IO-Link Device Integration) rechtstreeks mogelijk vanuit de Profinet engineering - zonder dat er extra software of programmering nodig is
11.03.2019
Factor 1 sensor voor de Food and Beverage Industrie
07/19 –De wash-down-versie van de Q130WD-uprox-sensor biedt een breed scala aan toepassingen voor het vullen van blikken
11.03.2019
Magneetveld Sensoren voor C-Groef Cilinders van SMC
06/19 –Turck voegt een speciaal ontwerp voor pneumatische cilinders van SMC toe aan zijn reeks magnetische veldsensoren van de BIM-serie
11.03.2019
Druktransmitters voor Mobile Equipment
05/19 –Turck biedt druksensoren PT1100 / 2100 voor gebruik in mijnbouw, bosbouw of landbouwmachines
07.11.2018
Wederom tweecijferige groei voor Turck
23/18 –De automatiseringsspecialist uit Mülheim verwacht een omzetstijging van 10 procent tot ongeveer 660 miljoen euro
07.11.2018
Wireless Cloud Gateways met UMTS en Wi-Fi
22/18 –Turck's TCG20 Serie biedt universele IoT wireless gateways welke speciaal ontwikkeld zijn voor industriële automatisering
07.11.2018
UHF Schrijf- / leeskop platform voor Industrie 4.0
21/18 –Directe aansluiting van externe antennes verhogen de flexibiliteit van de schrijf- / leeskoppen en vereenvoudigen poort applicaties in multiplex bedrijf
07.11.2018
Codesys 3 HMI/PLC voor retrofit en Industrie 4.0
20/18 –De TX700 HMI's met beschikbare interfaces, variërend van Modbus RTU tot OPC-UA, maken bestaande installaties geschikt voor moderne automatiseringssystemen
07.11.2018
Hubs en RFID schrijf- / leeskoppen met IO-Link
19/18 –Turck voegt robuuste Klasse B IO-Link I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen toe aan haar IO-Link portfolio
07.11.2018
Lineaire positiesensoren schokbestendig tot 200 g
18/18 –De verbeterde Li-lineaire positiesensoren van Turck meten positiewaarden met een frequentie van 5 kHz - bij lengtes tot 2 meter
07.11.2018
Belangrijke uitbreiding van het ultrasoon sensoren portfolio
17/18 –Turck breidt haar RU ultrasoon sensor portfolio uit met tien nieuwe typen in M8 en M12 ontwerpen
07.11.2018
Safety box met IP65 bescherming
16/18 –Turck's TBSB safety box koppelt belastingstromen tot 9 A veilig en direct af in het veld
07.11.2018
Galvanisch gescheiden HART Modules
15/18 –Nieuwe HART modules voor Turck's Excom I/O systeem zijn sneller, betrouwbaarder en kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot 70 ° C
07.11.2018
M12 Field Wireable Push-In Connectoren
14/18 –Turck heeft field wireable M12 connectoren met push-in aansluit technologie toegevoegd aan haar connectivity portfolio
07.11.2018
Factor 1 sensoren in een kunststof schroefdraad behuizing
13/18 –Turck breidt haar programma uprox sensoren uit met inductieve sensoren in een kunststof schroefdraad behuizing ontwerp uit één stuk
18.10.2018
Ultrasoon sensoren voor OEM en seriematige toepassingen
12/18 –Turck breidt haar ultrasoon sensor familie uit met de RU50 Eco serie
18.10.2018
UHF-Handheld voor de smartphone
11/18 –Turck breidt haar RFID portfolio uit met de PD20 UHF handheld voor aansluiting op een smartphone
30.05.2018
Nieuw verkoopkantoor in Zuid-Afrika
10/18 –Turck en Banner Engineering hebben de vorige verkooppartner RET Automation Controls in Zuid-Afrika overgenomen
30.05.2018
Frequentie omvormer / Puls teller tot 20kHz
09/18 –Turck heeft de flexibele IMX12-FI met wereldwijde Ex goedkeuring aan haar interface familie toegevoegd
30.05.2018
Passieve verdelers voor M8 connectoren
08/18 –Turck heeft haar passieve verdelers voor M8 connectoren geupdate
30.05.2018
Eplan data voor Turck veldbus technologie
07/18 –Turck stelt Eplan data beschikbaar voor de meest belangrijke veldbus en interface producten
17.04.2018
IP67 RFID Interface met OPC UA Server
10/18 –Turck's TBEN-L RFID module met een geïntegreerde OPC UA server vereenvoudigt de aansluiting van fabrieksautomatisering met de IT wereld
10.04.2018
Turck en Banner hebben een Joint Venture in Maleisië geopend
05/18 –Op 15 maart hebben Turck en Banner de opening gevierd van hun nieuwe pand in Petaling Jaya, Maleisië
10.04.2018
Cloud oplossingen voor industriële applicaties
04/18 –Turck cloud oplossingen maken gebruik van voorgeconfigureerde data evaluatie voor industriële taken, data veiligheid en voor eenvoudig gebruik in visualisaties
10.04.2018
Beep vereenvoudigt communicatie met I/O Modules
03/18 –Turck's Beep concept maakt het gebruik tot I/O modules met slecht 1 IP adres mogelijk in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP netwerken
23.01.2018
Turck neemt de Industry Cloud Software van Beck IPC over
01/18 –Een nieuwe bouwsteen in het Industrie 4.0 portfolio: Technologie buyout biedt een platform voor industriële cloud services van Turck
19.10.2017
Turck zal de 600 miljoen Euro mijlpaal overtreffen
22/17 –De Duitse automatiseringsspecialist verwacht een groei van 15 procent in de verkoop
19.10.2017
Turck neemt RFID-totaalaanbieder Vilant Systems over
21/17 –Automatiseringsspecialist Turck breidt zijn portefeuille uit met complete RFID-systeemoplossingen
19.10.2017
Verandering in het bedrijfsmanagement
20/17 –Ulrich Turck gaat met pensioen – Christian Pauli is aangewezen als Managing Director
19.10.2017
Turck Chartwell is nu Turck Canada Inc.
19/17 –Turck verwerft het resterende 50% belang in Turck Chartwell Canada Inc.
19.10.2017
IP67 I/O-module voor seriële interfaces
18/17 –De TBEN-S-2COM verbindt RS232, RS485 en Modbus RTU devices met Ethernet-netwerken, direct op het terrein via de multiprotocol standaard van Turck
19.10.2017
Ethernet spanners verbinden productielijnen in het veld
17/17 –Turck’s nieuwste IP67-spanner-I/O-blokmodule maakt datauitwisseling mogelijk tussen 2 Ethernet-netwerken direct op de machine-aansluitpunten
19.10.2017
RFID-Module uitgebreid met FLC-functionaliteit
16/17 –De TBEN-S-RFID blok I/O-module van Turck beschikt nu over nieuwe functionaliteiten met o.a. de Field-Logic-Controller-functie
19.10.2017
Linear Position Sensor for Mobile Hydraulics
13/17 –Turck's nieuwe LTE sensor is met name geschikt voor het meten van de slagen van hydraulische cilinders in mobiele apparatuur
27.03.2017
Miniatuur Encoder voor Mobile Equipment
10/17Het contactloze resonator meet principe maakt het mogelijk dat de compacte Ri360-QR20 slijtagevrij is en permanent afgedicht is.
29.03.2017
Betrouwbare conditie bewaking voor de fabrieksautomatisering
09/17 –Turck's IM12-CCM schakelkast bewaker houdt continue de omgevingsvariabelen in de gaten binnen schakelkasten en beschermende behuizingen.
29.03.2017
Sensor en RFID Tag in één
08/17 –Turck's HF-RFID sensor tag meet en slaat de gemeten waarden op zoals temperatuur en druk en kunnen uitgelezen worden zonder contact
29.03.2017
Hybride Safety I/O Module voor EtherNet/IP en CIP Safety
07/17 –TBIP hybride module completeren Turck's portfolio van Safety oplossingen
29.03.2017
Ultrasoon Sensor met Analoge en Schakel Uitgang
06/17 –Turck's “Standaard” lijn van RU ultrasoon sensoren reduceren de hoeveelheid benodigde varianten bij de klant
29.03.2017
Compacte Ultrasoon Sensor met IO-Link
05/17 –De nieuwe RU-U compacte variant met IO-Link biedt een mute functie voor eenvoudig multiplexen en synchroniseren via de controller
29.03.2017
Sensoren voor Veiligheidsapplicaties tot SIL3/PL e
04/17 –Turck's veiligheid naderingsschakelaars kunnen nu ook gebruikt worden voor applicaties waarbij hoge eisen gelden – met redundancy zelfs tot SIL3 en PL e
29.03.2017
Camera voor uitdagende applicaties
03/17 –Banner Engineering's VE Smart Camera combineert intuïtieve bediening met maximale prestaties
29.03.2017
Roestvaststalen Encoders met IO-Link
02/17 –Turck completeert haar programma contactloze EQR24 roestvaststalen encoders met een IO-Link variant
29.03.2017
Turck en Banner starten een Joint Venture in Azië
01/17 –Langdurige strategische partners intensiveren hun ASEAN activiteiten met een joint venture in Singapore
27.10.2016
Turck verwacht een omzetgroei van zes procent
28/16 – De automatisering specialist voorspelt een groep omzet van meer dan 530 miljoen Euro voor het financiële jaar 201627.10.2016
Compact IP67 besturing met Codesys3
27/16 –Turck's robuuste TBEN-L-PLC compacte controller maakt modulaire machine concepten mogelijk voor Industrie 4.0 zonder gebruik van een schakelkast
27.10.2016
Compacte Ethernet/RFID interfaces in IP67
26/16 – De nieuwe TBEN-S en TBEN-L-RFID blok-I/O-modules van Turck vereenvoudigen de directe RFID-integratie van HF- of UHF-schrijf/leeskoppen in installaties27.10.2016
Nieuwe functies voor digitale TBEN-S Block-I/O's
25/16 – Gratis firmware update voor de TBEN-S digitale modules maken instelbare filtertijden, puls verlenging, set/reset ingangen, tellers en PWM mogelijk27.10.2016
Ethernet-Block-I/O met acht IO-Link Masters
24/16 –De TBEN-L-8IOL voor Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP biedt indrukwekkende eigenschappen met een additionele power supply voor actuatoren, geoptimaliseerd power management en eenvoudige IO-Link integratie
27.10.2016
Temperatuur meet versterkers met ultra hoge signaaldichtheid
23/16 –Veelzijdige temperatuur meet versterker voor gebruik in SIL2 circuits en in Zone 2
27.10.2016
Capacitieve sensoren met IO-Link
22/16 –IO-Link vereenvoudigd instellingen in moeilijke applicaties en vergroot de beschikbaarheid van de installatie door voorspellend onderhoud
27.10.2016
Grote variatie in het M8 inductieve sensoren portfolio
21/16 – Het modulaire ontwerp van Turck's inductieve sensoren maakt een uitgebreid portfolio mogelijk met verhoogde schakelafstanden en ontwerpen van 40 tot 15 mm27.10.2016
Encoder met vaste pulsen per omwenteling
20/16 –Turck’s QR24-INCR met de negen meest voorkomende pulsen per omwenteling zijn permanent op voorraad. Overige 18 uitvoeringen zijn beschikbaar met korte levertijden
27.10.2016
Druksensoren voor in de Ex-zone
19/16 –Turck voegt 3GD en analoge druksensoren met gecombineerde spanning en stroom uitgang toe aan de PS serie druksensoren
27.10.2016
Best in class lasersensor met reikwijdte tot 12 m
18/16 – De LTF12 lasersensor detecteert betrouwbaar voorwerpen op een afstand tot 12 m, zelfs vanuit een scherpe hoek en bij fel omgevingslicht.27.10.2016
Contactloze hoek sensoren voor toepassing in de Ex zone
17/16 –Turck's Ri-DSU35 is de eerste contactloze inductieve hoek sensor die ook gebruikt kan worden in een Ex zone - ideaal voor bewaken van klepstanden
27.10.2016
Lasmoer sensor detecteert M5 moeren
16/16 – Turck breidt het lasmoer sensoren programma uit met een slijtvaste TiN-coating in een Ø4 mm ontwerp met een pigtail aansluiting28.09.2016
Turck huldigt nieuwe gebouwen verkoop en marketing in
15/16 – Turck investeerde 13 miljoen Euro in nieuwe gebouwen verkoop en marketing24.05.2016
Turck opent in Zwolle het Turck Automation Solution Center
Turck opende onlangs haar volledig nieuwe test- en praktijkruimte voor machineautomatisering. Het centrum draagt de naam Turck Automation Solution Center ofwel TASC.21.04.2016
RFID blokmodule met geïntegreerde middleware
14/16 – Turck presenteert RFID Device Control Center met geïntegreerde dataverwerking voor eenvoudige datasturing in industrie 4.0 toepassingen15.03.2016
HMI met Codesys 3 besturing en visualisatie
12/16 – Met de TX500 HMI-serie van Turck is besturen, bedienen, visualiseren in één apparaat mogelijk15.03.2016
Efficiënte Condition Monitoring voor schakelkasten en beschermbehuizingen
11/16 – De nieuwste schakelkastbewaker IMX12-CCM van Turck bewaakt permanent relevante omgevingsvariabelen15.03.2016
Ultrasoonsensoren in rechthoekig design en met hoekkop
10/16 – Rechthoekige sensorvarianten voor ruimtebewaking, sensoren voor hoge reikwijdten en hoekkopsensoren voor beperkte inbouwruimte vullen het aanbod van ultrasoonsensoren van Turck aan15.03.2016
IO-Link ultrasoonsensoren voor het Ex-bereik
09/16 – RUU/3GD ultrasoonsensoren voor betrouwbare niveaudetectie in zones 2 en 2215.03.2016
PLC-functionaliteit voor multiprotocol I/O-modules
08/16 – Turck's Ethernet block I/Os kunnen ook als PLC fungeren met browser gebaseerde ARGEE programmeer software15.03.2016
Block-I/O-modules voor seriële interfaces
07/16 – Turck breidt zijn ultracompacte block-I/O-familie TBEN-S uit met een 2COM module voor RS232 of RS48515.03.2016
Druktransmitters voor elke toepassing
06/16 – Met uitbreidingen van de PT-sensorfamilie dekt Turck veeleisende toepassingen in de machinebouw, in Ex-zones, in de scheepsindustrie en drinkwaterapplicaties af15.03.2016
Factor 1 sensoren met hoogste schakelafstanden en IO-Link
05/16 – Met 20 resp. 50 mm bieden de nieuw uprox3-sensoren van Turck in M30- of rechthoekige bouwvorm de wereldwijd hoogste schakelafstanden en factor 1 – IO-Link maakt de apparaten bovendien nog veelzijdiger15.03.2016
Robuuste veiligheids-lichtgordijnen zonder dode zone
04/16 – Het EZ-Screen LS van Banner rond het veiligheidsportfolio van Turck af met een hoogwaardige, robuuste en in cascade monteerbare oplossing15.03.2016
Versterker voor lichtgeleiders met grote reikwijdte
03/16 – Turck presenteert DF-G3 van Banner met dubbel display voor de weergave van drempelwaarde en actuele signaalsterkte15.03.2016
Compacte RFID I/O Module voor Ethercat
02/16 – Turck biedt nu een robuuste IP67 module van de BL compact serie aan voor haar BL ident RFID systeem waarmee aansluiting op een Ethercat master systeem mogelijk wordt20.11.2014
Eerste schop in de grond voor nieuw verkoop en marketing hoofdkantoor
23/14Turck geeft het startschot voor de bouw van een prestigieus nieuw gebouw in Mülheim an der Ruhr
09.07.2014
Turck breidt productie capaciteit uit in Beierfeld
09/14 Saksische minister-president Stanislaw Tillich opent officieel het nieuwe productie gebouw20.10.2015
Turck doorbreekt de 500 miljoen Euro grens
26/15 – De automatisering specialist Turck verwacht een aanzienlijke omzetgroei. "Dit jaar overtreffen we het groei doel" aldus Christian Wolf op de jaarlijkse persconferentie in Keulen20.10.2015
Turck werkt samen met Bihl+Wiedemann
25/15 Intensieve samenwerking tussen beide bedrijven biedt Turck de mogelijkheid om op korte termijn een safety I/O portfolio samen te stellen20.10.2015
Hybride module voor standaard- en safety I/O's
23/15 – Turck's hybride PROFINET/PROFISAFE-module in IP67 kan flexibel worden aangepast aan de signaalmix van elke machine. Twee van de I/O’s kunnen tevens als IO-Link masters worden geconfigureerd voor nog meer mogelijkheden.20.10.2015
Eerste contactloze IO-Link encoder
21/15 – QR24-IOL vereenvoudigt de montage door vrije selectie van het nulpunt20.10.2015
IO-Link functionaliteit in nieuwe uprox3 sensoren
20/15 – IO-Link maakt van Turck's uprox3 inductieve sensor een universele sensor – inclusief identificatie20.10.2015
IMX-interfacefamilie wereldwijd gecertificeerd
17/15 – Turck's IMX12 interface serie heeft nu een Noord-Amerikaanse UL certificering20.10.2015
Smart Labels breiden RFID-aanbod uit
16/15 – Turck klanten kunnen smart labels klantspecifiek laten aanpassen20.10.2015
Zeskant moer vereenvoudigt montage van connectoren
15/15 – Turck heeft de TXL en TEL connector series geoptimaliseerd met moeren voor eenvoudige montage met de hand of met een steeksleutel13.02.2013
Contactloze inductieve encoder in IP69K nu ook in rvs
02/13 TURCK presenteert de eerste contactloze en absoluut slijtagevrije universele encoder in IP69K nu ook in rvs20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool actualiseert applicatie software en configuratie bestanden voor alle Turck oplossingen19.02.2013
E-Stop - Noodstop met 360° zichtbare verlichting
01/13 De nieuwe E-Stop drukknop combineert meerdere eigenschappen in één behuizing02.10.2012
Aktieve passieve verdelers
22/12 Turck presenteert nieuwe serie van passieve verdelers inclusief een actieve IO-Link-variant ter vereenvoudiging van de aansluiting van binaire signalen naar de schakelkast02.10.2012
Nieuw aansluittechniek-portfolio
21/12 De nieuwe aansluit- en verlengkabels van Turck combineren verschillende vereisten in twee productlijnen02.10.2012
RFID Handhelds met klantspecifieke gebruikersinterface
19/12 Turck biedt individueel configureerbare RFID handhelds voor HF- en UHF-toepassingen02.10.2012
Eerste draadloze sensor familie
17/12 – Turck introduceert de eerste Banner draadloze sensoren welke eenvoudig in radio netwerken geïntegreerd kunnen worden25.05.2012
Compacte UHF schrijf-/leeskop
10/12 Turck stelt nieuwe schrijf-/leeskop voor UHF-toepassingen voor28.09.2011
Applicatie-geoptimaliseerde RFID-componenten
20/11 Met schrijf-/leeskoppen en tags voor toepassingen in de food&beverage en het hoge temperatuurbereik brengt Turck nieuwe toepassingsgebieden voor zijn RFID-systeem BL ident08.06.2015
Efficiënte schakelkastbewaking
12/15 Turck's IMX18-CCM schakelkastbewaker bewaakt continue de relevante omgevingscondities in de schakelkast17.04.2015
Nieuwe generatie IMX interface modulen
10/15 Turck's nieuwe IMX12 interface serie biedt een hoge signaal dichtheid, snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit25.08.2011
New VP for business unit automation systems
10/11 – Oliver Merget takes over responsibility for the worldwide product management of fieldbus, HMI and RFID solutions from Turck25.08.2011
Draadloze aansluiting van modbus nodes
09/11 Het draadloos multi-hop DX80DR systeem van Banner verhoogt aanzienlijk de reikwijdte van draadloze I/O-netwerken11.03.2015
Factor 1 sensoren van de 3e generatie
09/15 Turck's nieuwe uprox3-serie biedt het meeste compacte ontwerp tot 4 mm in diameter en de grootste schakelafstand voor alle metalen11.03.2015
Compacte RFID schrijf-/leeskop
08/15 Turck's nieuwe TB-Q08 HF schrijf-/leeskop is met name geschikt voor gebruik in krappe inbouwsituaties11.03.2015
I/O-HUB MET 16 UNIVERSELE IN-/UITGANGEN
07/15 Turck‘s I/O-Hub brengt over IO-Link 16 in- of uitgaande digitale signalen naar de besturing11.03.2015
Programmeerbare Ethernet Gateways in IP20 en IP67
06/15CoDeSys 3 programmeerbare multiprotocol gateway biedt een smart interface voor industrieel Ethernet: Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP
11.03.2015
Contactloze QR24-encoder spreekt CANopen
05/15 Turck's QR24 inductieve encoders zijn nu ook beschikbaar met CANopen-interface voor mobiele machines en industriële applicaties.11.03.2015
Robuuste miniatuursensoren
04/15 Turck biedt nu inductieve miniatuursensoren met permanent zichtbare status-LED in het actieve vlak11.03.2015
Uitbreidbare compacte veiligheidsbesturing
03/15 XS26-2 met Boole logica voor flexibele programmering in vele applicaties11.05.2010
Draadloos Modbus-netwerk voor 56 I/O-stations
08/10 Turck’s nieuwe draadloos-netwerk-oplossing DX80 van Banner vervangt dure kabelverbindingen in talrijke toepassingen09.12.2014
Werner Turck ontvangt het federale kruis van verdienste
24/14 Mede oprichter van de Turck groep is beloond vanwege zijn bijzondere inzet en 10 tallen jaren van vrijwilligerswerk in de locale omgeving21.10.2014
Turck op koers voor groei
22/14 De Duitse automatisering specialist wil dit jaar de groep omzet verhogen naar rond de 470 miljoen euro21.10.2014
Turck verwerft Sales Partner in Canada
21/14 Automatisering specialist Turck wil met een eigen dochteronderneming de leidende positie in Noord Amerika verder uitbouwen21.10.2014
Compacte I/O module voor analoge signalen
20/14 De compacte TBEN-S serie van Turck is uitgebreid met Ethernet-Blok I/O modulen met analoge in- of uitgangen21.10.2014
Capacitieve sensoren met een teachin knop
19/14 Turck's BCT sensoren bieden maximaal gebruiksvriendelijkheid met teachin knoppenen duidelijke LED weergave21.10.2014
Contactloze encoder met parametreerbare pulstelling
18/14 De nieuwe incrementele variant van Turck's contactloze QR24 encoder kan individueel ingesteld worden door middel van software of teach adapter21.10.2014
Inductieve sensoren met korte bouwvormen
17/14 Turck's kleinste inductieve sensoren verenigen compacte bouwvormlengtes tot 22 mm met ongecompliceerde volledig bondige inbouw in alle metalen.21.10.2014
Nieuwe weerstand- en sensormodules voor excom
16/14 Turck heeft twee nieuwe modules toegevoegd aan het programma om de mogelijke opties te vergroten van het excom I/O systeem21.10.2014
Scheepsgoedkeuring voor het excom I/O Systeem
15/14 Het nieuwe "maritiem goedgekeurde" rack maakt het complete excom systeem geschikt voor aan boord van schepen21.10.2014
Aansluittechniek voor de voedingsmiddelen industrie
14/14 Turck biedt kabels en connectoren voor hygiënische en standaardtoepassingen in de voedingsmiddelen industrie21.10.2014
Rechte connector met 3 LED's
13/14 Turck is de eerste fabrikant die in het portfolio een rechte connector aanbiedt met 3 LED's28.04.2014
QR24 Contactloze roestvaststalen encoder
08/14 Turck's QR24 universele encoder is nu ook leverbaar in een roestvaststalen uitvoering voor gebruik in applicaties in de levensmiddelen industrieTurck's QR24 universele encoder is nu ook leverbaar in een roestvaststalen uitvoering voor gebruik in applicaties in de levensmiddelen industrie07.04.2014
Minister-President bezoekt Turck op de Hannover Messe
07/14 Minister-President Mark Rutte en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel bezoeken gezamenlijk de nieuwe beursstand van Turck op de Hannover Messe03.04.2014
Ultra-compacte Multiprotocol I/O Modules
20/14 De nieuwe Ethernet Multiprotocol I/O modules van Turck veranderen de spelregels op het gebied van industrieel Ethernet! De modules herkennen tijdens het opstarten van het systeem welk Ethernet protocol gebruikt wordt en passen zich dan volautomatisch aan.18.03.2014
Flexibele veiligheidsbesturing
05/14 Turck introduceert de SC26-2 programmeerbare veiligheidsbesturing van Banner Engineering. De besturing biedt PLC-niveau capaciteit zonder complexe programmering van de traditionele PLC.18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 Het portfolio I/O oplossingen van Turck is aangevuld met een IO-Link mastermodule behorende bij de modulaire I/O-systemen BL20 en BL6718.03.2014
Compacte Ethernet multiprotocol I/O-module met webserver
03/14 De nieuwe Ethernet multiprotocol I/O-module van Turck is ontwikkeld om standaard signalen snel en effectief geschikt te maken voor bussystemen.18.03.2014
Inductieve koppeling
02/14 Turck's nieuwe NIC serie maakt contacloze dataoverdracht en tot 12 watt vermogen mogelijk zelfs onder een hoek of met afwijkende uitlijning28.10.2013
Variabele High Performance Ultrasoon Sensoren
17/13 TURCK presenteert een volledig nieuwe serie ultrasoon sensoren met korte blinde zones, grote meetbereiken en diverse instel mogelijkheden. Er is keuze uit "Compacte", "Standaard" en "High-End" uitvoeringen.28.10.2013
Block I/O Generation for -40 to +70 °C
16/13 – Supply concept of the TBEN and TBDP block I/O series allows safety-related disconnections28.10.2013
Communicerende temperatuur sensoren
15/13 TURCK presenteert extreem compacte temperatuur transmitters met een IO-Link interface en is hierdoor geschikt voor elke apllicatie28.10.2013
Vrij oriënteerbare flow sensoren
14/13 Nieuw montageconcept ontkoppelt de procesaansluiting van de sensor en vereenvoudigt zo de uitlijning28.10.2013
Photoelectric Sensors for the Food Industry
12/13 – Turck is presenting the IP69K photoelectric sensors for use in the food and pharmaceutical industry28.10.2013
Fieldbus Junction Boxes with Integrated Diagnostics
11/13 – Junction boxes for Foundation Fieldbus and Profibus-PA can be used worldwide in all Ex zones11.10.2013
Compacte UHF RFID schrijf-/leeskop
09/13 Turck's UHF-RFID-schrijf-/leeskop Q120 is compact genoeg voor toepassingen met beperkte inbouwruimte02.10.2012
24 V Voeding voor montage direct in het veld in IP67
03/13 De serie IP67 voedingen van TURCK is bedoeld voor toepassingen die direct in het veld een spanning van 24 V nodig hebben.28.09.2011
24-V-schakelvoedingen voor industriële toepassingen
17/11 Voor de stroomvoeding van schakel- en bewakingsapparaten biedt Turck vier voedingen met een breed-bereik-ingang02.03.2011
Encoders complete portfolio
02/11 – Turck expands its range of sensors with encoders in different types and designs22.05.2019
Optische sensoren in miniatuur formaat
12/19 –Turck presenteert de VS8 serie voor montage in kleine ruimtes
15.03.2016
Robuuste LED strip lights
13/16 – Met de WLS27-serie van Banner biedt Turck duurzame verlichtingsoplossingen voor extreme omgevingen19.10.2017
Multi-color LED-lampen RGB-technologie en IO-Link
14/17 –De K30L2 en K50L2 signalisatielampen van Banner Engineering zijn beschikbaar met 7 kleuren in één behuizing. IO-Link biedt zelfs quasi onbeperkte gepersonaliseerde signalisatiemogelijkheden.
19.10.2017
Verlichte drukknop in vlakke bouwvorm
15/17 –Banner K50 Flat ideaal voor pick-to-light toepassingen met beperkte ruimte
20.10.2015
Robuuste Laser Sensor met IO-Link
19/15 –Veelzijdige laser sensor detecteert betrouwbaar 1 mm afstand verschillen op moeilijke zwarte of glimmende objecten
07.08.2012
High Intensity LED-signaallichten
15/12 De vijf nieuwe EZ-LIGHT signaallichten van Banner Engineering zijn zichtbaar bij volle zonlicht28.09.2011
LED werkverlichting voor industriële toepassingen
15/11 Speciaal voor industrieel gebruik introduceert Turck diverse robuuste werklampen die gebruik maken van energiebesparende LED's20.04.2021
Radar sensoren voor trein stilstand detectie
Radar sensoren voor trein stilstand detectie
11.03.2015
Multi-functionele Vision Sensor
01/15 Nieuwe iVu Plus Gen2 serie heeft resolutie opties voor het optimaliseren van de snelheid en kwaliteit21.10.2014
Compacte LED Signaallamp
12/14 TL50C LED signaallampen bieden goede zichtbaarheid in een compacte behuizing21.10.2014
Tweekleurige LED machinelampen
11/14 De WLS28-2 in tweekleuren LED uitvoering maakt flexibele verlichting mogelijk in industriële applicatiesGeen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide