Universeel: De aansluiting van verschillende meetprobes maakt het mogelijk om een groot aantal toepassingen te implementeren met één enkele oplossing

Verwerkingseenheid voor externe stromingssensoren

De FS121 van Turck maakt flexibele bewakingsoplossingen mogelijk door het gebruik van verschillende externe meetprobes en eenvoudige integratie in decentrale systemen

Mülheim, 26 september 2024

Turck breidt zijn Fluid+ serie uit met de enige IO-Link verwerkingseenheid op de markt voor remote stromingssensoren met een duidelijk tekstdisplay en IP67 bescherming. Het flexibele gebruik van verschillende meetsondes maakt de FS121 geschikt voor een breed scala aan toepassingen en maakt zo aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. De stromingssensoroplossing is bijvoorbeeld ideaal voor gebruik in modulaire processkids, smeersystemen, compressorkoelsystemen in kleine ruimtes, reinigings- en wassystemen en voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

De robuuste FS121 met IP67-bescherming maakt decentrale schakelkastloze installatie dicht bij het proces mogelijk, waardoor hij ideaal is voor toepassingen met weinig meetpunten of specifieke positioneringsvereisten. Hij biedt een gebruiksvriendelijke bediening dankzij het alfanumerieke 12-segment display met platte tekst en het IO-Link Smart Sensor Profile (SSP), evenals andere slimme functies zoals Quick Teach voor een snelle instelling en Delta Flow Monitoring voor het bewaken van wijzigingen in het debiet.  

De compacte FS121 is compatibel met de stromingssensoren uit de FCS, FP100 (dompelsensoren) en FCI (inline sensoren) series. Hij integreert naadloos met de IO-Link TBEN I/O-modules van Turck en de nieuwste versie van de Turck Automation Suite (TAS) inclusief TAS Cloud in decentrale automatiseringsoplossingen, zodat proces- en diagnosegegevens voor IIoT-toepassingen efficiënt kunnen worden geleverd en beheerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven