Kleine toegangspunten veiliger maken

SLC4 veiligheidslichtschermen zijn ontworpen om ongevallen bij kleine machinedoorgangen te voorkomen

Hoewel automatische deuren op testapparatuur veel worden gebruikt en doeltreffend zijn, kunnen zij een risico vormen voor werknemers en machinebedieners. De standaardoplossing is de installatie van veiligheidslichtschermen - maar bij bijzonder kleine machines kunnen standaardlichtschermen door hun afmetingen de machinefunctie en de toegang belemmeren. Banner heeft een oplossing ontwikkeld: het SLC4 veiligheidslichtscherm, dat probleemloos naast deze kleinere automatische deuren past.

Voordelen

  • Eenvoudige installatie in krappe ruimtes
  • Maximale detectiecapaciteit zonder blinde zones: Het detectiegebied van de SLC4 strekt zich uit over de volledige lengte van het apparaat
  • Rendabele oplossing voor eenvoudige machinebeveiligingstoepassingen die alleen redundante, zelfcontrolerende veiligheidsuitgangen vereisen

  • Automatische deuren vormen een gevaar voor machineoperators

  • Compacte veiligheidslichtschermen kunnen ongevallen op gevaarlijke machines voorkomen

  • SLC4 veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in hoogtes van 160, 240, en 320 mm.

Testprocedures vereisen beveiliging van deuropeningen

Elektronische componenten worden, zoals veel producten, getest voordat ze worden verpakt en verzonden om de kwaliteit en de prestaties te waarborgen. Voor deze tests worden de onderdelen afzonderlijk in een afgesloten kamer geplaatst om ze te isoleren van externe variabelen zoals omgevingslicht en lawaai. Nadat het onderdeel in de kamer is geplaatst, drukt de operator van de machine op een knop om de test te starten. Nadat de test is gestart, sluit de automatische deur en wordt de kamer afgesloten. De uitdaging is ervoor te zorgen dat de automatische deuropening volledig vrij is voordat de deur sluit, om ongelukken en verwondingen te voorkomen. 

Veiligheidsgordijnen met intelligent ontwerp

De SLC4-serie veiligheidslichtschermen van type 4 zijn speciaal ontworpen om kleinere bedienings- en toegangspunten op compacte machines te beveiligen. Met een lengte van slechts 160 mm hebben ze een onopvallend en compact ontwerp dat gemakkelijk in kleine ruimten past. 
De SLC4 is ontworpen met end-to-end detectie, waardoor blinde detectiezones worden geëlimineerd en de detectievaardigheid van deze compacte veiligheidsunits wordt vergroot. SLC4 veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in modellen met een resolutie van 14 mm of 24 mm om specifiek kleine voorwerpen te detecteren, zoals een hand of een vinger, wanneer deze de deuropening proberen te betreden. 

Flexibele montagemogelijkheden, eenvoudig te configureren

Het speciaal ontworpen compacte formaat van de SLC4, in combinatie met de reeks aanpasbare montageopties - waaronder eindbeugels met meerdere posities en draaibare zijmontagebeugels - vergemakkelijken de installatie in krappe werkruimten. Er is geen pc-software, DIP-schakelaars of andere apparatuur nodig, zodat de configuratie eenvoudig is. Het opsporen van storingen en de uitlijning van het systeem worden vereenvoudigd en de uitvaltijd wordt beperkt door de tweekleurige zone- en statusindicatoren.

 

Select Country

Turck worldwide

Naar boven