Assemblage van ruiten en bevestigingsdelen door robots

Twee aspecten zijn bijzonder belangrijk in de eindassemblage aan robotlijnen: korte cyclustijden en een hoge beschikbaarheid. De blok-I/O-modules van TURCK overtuigen hier door hun robuustheid en extreem snelle opstarttijden. In de fast-startup-modus (Profinet) zijn de modules na 150 milliseconden operationeel. In de quick-connect-modus (Ethernet/IP) volstaan zelfs 90 milliseconden.

Hierdoor zijn snelle werktuigwissels mogelijk. Bovendien kunnen de modules dankzij hun flexibele multiprotocolfirmware in de drie Ethernet-protocols Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP zonder manuele tussenkomst worden ingezet. Zo kunnen machines en systeemonderdelen met dezelfde componenten worden uitgerust en wereldwijd ingezet in de automobielindustrie.

 

De voordelen

  • Robuuste blok-I/O-modules in de beschermingsgraad IP67 voor de montage direct op robots of grijpers bieden een plaatsbesparende constructie en snelle installatie
  • TURCK multiprotocol maakt het gebruik van een module in Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP-netwerken mogelijk
  • Geïntegreerde fast-startup/quick-connect-functie voor wisselwerktuigtoepassingen

 

  • De compacte blok-I/O-modules bieden Ethernet direct op I/O-niveau

  • De blokmodules bieden de snelste start-up-tijden op de markt

  • Turck's multiprotocol ethernet I/O-modules voor Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP

  • De ultra compacte TBEN-S I/O modules in IP67 zijn slecht 32 mm breed

Select Country

Turck worldwide

Naar boven