Kleine toegangspunten veiliger maken

SLC4-veiligheidslichtgordijnen zijn ontworpen om ongelukken bij de deuropeningen van kleine machines te voorkomen

Hoewel ze veel gebruikt en effectief zijn, kunnen automatische deuren op machines een risico vormen voor werknemers en machinebedieners. De standaardoplossing is de installatie van veiligheidslichtschermen, maar voor bijzonder kleine machines kunnen standaard lichtschermen de machinefunctie en toegang verstoren vanwege hun formaat. Banner heeft een oplossing bedacht: het SLC4-veiligheidslichtscherm dat comfortabel naast deze kleinere automatische deuren past.

Voordelen

  • De onopvallende en korte veiligheidslichtschermen zorgen voor een gemakkelijke installatie in ruimtes met beperkte ruimte
  • Maximale detectiecapaciteit zonder blinde zones: het detectiebereik strekt zich uit over de volledige lengte van het apparaat
  • Uiterst kosteneffectieve oplossing voor eenvoudige machinebeveiligingstoepassingen die alleen redundante, zelfcontrolerende veiligheidsoutputs vereisen

  • Automatische deuren vormen een gevaar voor machinebedieners

  • Compacte veiligheidslichtschermen kunnen ongevallen op gevaarlijke machines voorkomen

  • SLC4 veiligheidslichtschermen zijn verkrijgbaar in hoogtes van 160 mm, 240 mm en 320 mm

Testprocedures vereisen deuropeningbeveiliging

Elektronische componenten, zoals veel producten, worden getest voordat ze worden verpakt en verzonden om kwaliteit en prestaties te garanderen. Voor deze tests worden componenten afzonderlijk in een afgesloten ruimte geplaatst om ze te isoleren van externe variabelen zoals omgevingslicht en ruis. Nadat het component in de kamer is geplaatst, drukt de machinebediener op een knop om de test te starten. Nadat de test is gestart, sluit de automatische deur en wordt de kamer afgesloten. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat de automatische deuropening volledig vrij is voordat de deur sluit om ongevallen en letsel te voorkomen.

Veiligheidsgordijnen met intelligent ontwerp

De SLC4-serie type 4 veiligheidslichtschermen zijn specifiek ontworpen om kleinere bedieningspunten en toegang op compacte machines te waarborgen. Ze zijn slechts 160 mm lang en hebben een onopvallend en compact ontwerp dat gemakkelijk in kleine ruimtes past.

De SLC4 is ontworpen met end-to-end detectie, waardoor dode zones worden geëlimineerd en de toepasbaarheid van deze compacte veiligheidscomponenten wordt uitgebreid. SLC4 veiligheidslichtschermen zijn er in modellen met een resolutie van 14 mm of 24 mm om kleine voorwerpen, zoals een hand of een vinger, specifiek te detecteren wanneer ze proberen de deuropening te bereiken.

Het speciaal ontworpen compacte formaat van de SLC4, gecombineerd met een reeks aanpasbare montagemogelijkheden vereenvoudigen de installatie in krappe werkruimten. Ze vereisen geen pc-software, DIP-schakelaars of andere apparaten, wat een eenvoudige configuratie garandeert. Problemen oplossen en systeemuitlijning zijn vereenvoudigd en stilstandtijd verminderd door de tweekleurige zone en statusindicatoren.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven