Conditiebewaking in opslagruimten

Bewaak de vochtigheid en temperatuur efficiënt met radiotechnologie en Turck Cloud Solutions

Constante temperatuur- en vochtigheidsbewaking in opslagruimten

In veel voedselopslagomgevingen moeten temperatuur- en vochtigheidswaarden constant binnen bepaalde limieten worden gehouden. Het handmatig controleren en documenteren van deze waarden kan tijdrovend zijn, vooral voor grote opslagruimtes met een aantal verschillende meetpunten.

De gecombineerde temperatuur- en vochtigheidssensor (M12MFTH) stuurt gegevens via een door batterijen gevoed DX80-knooppunt naar een DX80 draadloze gateway in de schakelkast. Van daaruit worden de gegevens via Modbus RTU naar de Turck Cloud Gateway (TCG20) gestuurd, die de gegevens vervolgens via Wi-Fi of UMTS naar de Turck Cloud verzendt. Dankzij de draadloze verbinding is geen toegang tot het bedrijfsnetwerk vereist, waardoor eventuele veiligheidsbarrières voor netwerktoegang worden omzeild.

Voordelen

  • Verhoogde betrouwbaarheid dankzij continue trendregistratie
  • Gecodeerd Cloud-protocol en optionele on-premise hosting voor maximale beveiliging
  • Snelle installatie met end-to-end draadloze oplossing voor conditiebewaking
  • Gegevensrapporten worden geëxporteerd in CSV-formaat voor vereenvoudigde documentatie

  • De sterke punten van het draadloze systeem zijn zichtbaar in uitgestrekte fabrieken

  •   De DX verzendt via een eigen 2,4-GHz-protocol met een bereik van maximaal 3,2 kilometer

  • De TCG20-gateway codeert de gegevens en verzendt deze via Wi-Fi of UMTS naar de Turck Cloud

  • De dashboards kunnen individueel worden samengesteld uit een willekeurig aantal gegevens

Systemen voor conditiebewaking voor veiligheid en efficiëntie

De gegevens worden van de TCG20 naar de cloud verzonden via het gecodeerde Kolibri cloud-protocol, dat voldoet aan de strengste beveiligingseisen (gecodeerde gegevensoverdracht volgens TLS 1.3, AES128 / AES256). Turck Cloud oplossingen kunnen worden gehost in het datacenter van Turck of op locatie op de servers van de klant. Dit zorgt voor een private cloud oplossing zonder internetverbinding.

Het Cloud Dashboard toont de gebruiker duidelijk de gegevens van alle sensoren. Er is geen programmeerkennis vereist voor het instellen van weergaven of voor het configureren van automatische alarmmeldingen via sms of e-mail - Turck's benadering is "configureren en niet programmeren". Iedereen die bekend is met het werken met standaard pc-software, kan de registratie van langetermijntrends of het maken van rapporten als CSV-bestanden configureren.

Het conditiebewakingssysteem verhoogt de veiligheid bij het bewaken van opslagruimtes en vereist minimaal gebruik van personeel en middelen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven