Veldbus technologie
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
18.04.2024
Energiemeetmodule voor BL20 I/O Systeem
06/24 –Turck breidt het BL20 I/O-systeem uit met 3-fase energiemetingsterminals om een geïntegreerde energiebeheeroplossing te creëren
05.04.2023
Flexible IO-Link Class A Master
06/23 –De TBEN-L-8IOLA van Turck verbetert de kostenefficiëntie in typische IO-Link toepassingen voor complexe sensorsystemen en randapparatuur
03.11.2022
FOC-converters verzenden veldbusgegevens via FOC
13/22 –De FOC-serie van Turck verzendt intrinsiek veilige veldbustelegrammen via glasvezelkabels - ook over afstanden van meer dan 2500 meter.
28.04.2022
IIoT Functies voor excom Ethernet I/O Systeem
04/22 –Firmware-update voegt functies zoals webserver, "HCiR" en parallelle toegang tot HART-apparaten toe aan excom Ethernet-gateways
10.03.2022
Compacte 4 I/O Module voor intralogistiek
01/22 –De TBEN-S1-4DXP van Turck verbetert de kostenefficiëntie in gedecentraliseerde systemen met een lage I/O dichtheid.
09.12.2021
Gedecentraliseerde I/O-oplossingen voor de Ex omgeving
25/21 –Ex-goedkeuring van Turcks blok I/O series TBEN-S en TBEN-L maakt voor het eerst schakelkastloze modularisering tot in ATEX Zone 0 mogelijk
21.10.2021
EtherCAT Blok I/O met acht IO-Link Masters
18/21 –De ultra-robuuste TBEC-LL-8IOL maakt het mogelijk om het volledige IO-Link portfolio van Turck ook in EtherCAT toepassingen te gebruiken
23.09.2021
Flexibele aandrijfregeling van rollenbanen
15/21 –Turcks nieuwe TBEN I/O-module met ingebouwde logica vereenvoudigt de parametrering en bediening van rolmotoren
23.07.2021
IO-Link gamma voor decentrale automatisering
12/21 –Turck heeft zijn gamma uitgebreid met een 8-poorts master met M12-voeding, met een compacte 4-poorts master in IP20, alsook met I/O-hubs met een externe voeding.
04.08.2020
IP67 PLC met directe cloud connectie en multiprotocol ethernet
10/20 –Dankzij de geïntegreerde edge gateway kan de robuuste TBEN-L PLC met IP67 bescherming rechtstreeks worden aangesloten op het Turck cloud platform voor eenvoudige machinebesturing en onderhoud.
30.06.2020
Ethernet veiligheids I/O Modules in IP67
06/20 –Turck's TBIP en TBPN veiligheidsblokmodules besturen veiligheidstoepassingen rechtstreeks vanuit het veld en vereenvoudigen zo modulaire machines.
16.04.2020
Starter Kit om IO-Link te ervaren
03/20 –Turck's IO-Link systeembox, bestaande uit I/O module, sensoren en indicatielamp, stelt gebruikers in staat de voordelen van de communicatiestandaard te ontdekken
26.03.2020
Ethernet communicatie voor Ex omgevingen
01/20 –De GEN-3G excom gateway van Turck brengt signalen van Zone 0 met hoge datasnelheden naar het besturingssysteem
13.11.2019
Managed Ethernet Switch in IP67
De TBEN-L switch van Turck met een GBit high-speed backbone garandeert korte cyclustijden en veilige werking in IIoT
13.11.2019
LabVIEW Drivers voor IP67 Block I/O Modules
24/19 –Nieuwe drivers maken van Turck's compacte block I/O's het robuuste alternatief voor testbankautomatisering met IP67 modules - zonder dat een PLC direct in het veld nodig is
13.11.2019
Ethernet Gateway voor Remote I/O excom
18/19 –Nieuwe gateway maakt Turck's excom geschikt voor Remote I/O oplossing met Profinet, Ethernet / IP en Modbus TCP Ethernet protocollen
19.03.2019
I/O oplossingen met Profinet S2 systeemredundantie
09/19 –Turck ondersteunt de overstap naar Profinet-integratie in procesautomatisering met 's werelds eerste IP67 I/O-module met Profinet S2 systeemredundantie
12.03.2019
SIDI integreert IO-Link-apparaten in Profinet
08/19 –De IO-Link masters van Turck maken de integratie van IO-Link apparaten via SIDI (Simple IO-Link Device Integration) rechtstreeks mogelijk vanuit de Profinet engineering - zonder dat er extra software of programmering nodig is
07.11.2018
Hubs en RFID schrijf- / leeskoppen met IO-Link
19/18 –Turck voegt robuuste Klasse B IO-Link I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen toe aan haar IO-Link portfolio
07.11.2018
Galvanisch gescheiden HART Modules
15/18 –Nieuwe HART modules voor Turck's Excom I/O systeem zijn sneller, betrouwbaarder en kunnen worden gebruikt bij temperaturen tot 70 ° C
30.05.2018
Eplan data voor Turck veldbus technologie
07/18 –Turck stelt Eplan data beschikbaar voor de meest belangrijke veldbus en interface producten
10.04.2018
Beep vereenvoudigt communicatie met I/O Modules
03/18 –Turck's Beep concept maakt het gebruik tot I/O modules met slecht 1 IP adres mogelijk in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP netwerken
19.10.2017
IP67 I/O-module voor seriële interfaces
18/17 –De TBEN-S-2COM verbindt RS232, RS485 en Modbus RTU devices met Ethernet-netwerken, direct op het terrein via de multiprotocol standaard van Turck
19.10.2017
Ethernet spanners verbinden productielijnen in het veld
17/17 –Turck’s nieuwste IP67-spanner-I/O-blokmodule maakt datauitwisseling mogelijk tussen 2 Ethernet-netwerken direct op de machine-aansluitpunten
19.10.2017
RFID-Module uitgebreid met FLC-functionaliteit
16/17 –De TBEN-S-RFID blok I/O-module van Turck beschikt nu over nieuwe functionaliteiten met o.a. de Field-Logic-Controller-functie
29.03.2017
Hybride Safety I/O Module voor EtherNet/IP en CIP Safety
07/17 –TBIP hybride module completeren Turck's portfolio van Safety oplossingen
27.10.2016
Nieuwe functies voor digitale TBEN-S Block-I/O's
25/16 – Gratis firmware update voor de TBEN-S digitale modules maken instelbare filtertijden, puls verlenging, set/reset ingangen, tellers en PWM mogelijk27.10.2016
Ethernet-Block-I/O met acht IO-Link Masters
24/16 –De TBEN-L-8IOL voor Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP biedt indrukwekkende eigenschappen met een additionele power supply voor actuatoren, geoptimaliseerd power management en eenvoudige IO-Link integratie
21.04.2016
RFID blokmodule met geïntegreerde middleware
14/16 – Turck presenteert RFID Device Control Center met geïntegreerde dataverwerking voor eenvoudige datasturing in industrie 4.0 toepassingen15.03.2016
PLC-functionaliteit voor multiprotocol I/O-modules
08/16 – Turck's Ethernet block I/Os kunnen ook als PLC fungeren met browser gebaseerde ARGEE programmeer software15.03.2016
Block-I/O-modules voor seriële interfaces
07/16 – Turck breidt zijn ultracompacte block-I/O-familie TBEN-S uit met een 2COM module voor RS232 of RS48515.03.2016
Compacte RFID I/O Module voor Ethercat
02/16 – Turck biedt nu een robuuste IP67 module van de BL compact serie aan voor haar BL ident RFID systeem waarmee aansluiting op een Ethercat master systeem mogelijk wordt20.10.2015
Turck werkt samen met Bihl+Wiedemann
25/15 Intensieve samenwerking tussen beide bedrijven biedt Turck de mogelijkheid om op korte termijn een safety I/O portfolio samen te stellen20.10.2015
Hybride module voor standaard- en safety I/O's
23/15 – Turck's hybride PROFINET/PROFISAFE-module in IP67 kan flexibel worden aangepast aan de signaalmix van elke machine. Twee van de I/O’s kunnen tevens als IO-Link masters worden geconfigureerd voor nog meer mogelijkheden.20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM Tool actualiseert applicatie software en configuratie bestanden voor alle Turck oplossingen11.03.2015
Programmeerbare Ethernet Gateways in IP20 en IP67
06/15CoDeSys 3 programmeerbare multiprotocol gateway biedt een smart interface voor industrieel Ethernet: Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP
21.10.2014
Compacte I/O module voor analoge signalen
20/14 De compacte TBEN-S serie van Turck is uitgebreid met Ethernet-Blok I/O modulen met analoge in- of uitgangen21.10.2014
Nieuwe weerstand- en sensormodules voor excom
16/14 Turck heeft twee nieuwe modules toegevoegd aan het programma om de mogelijke opties te vergroten van het excom I/O systeem21.10.2014
Scheepsgoedkeuring voor het excom I/O Systeem
15/14 Het nieuwe "maritiem goedgekeurde" rack maakt het complete excom systeem geschikt voor aan boord van schepen03.04.2014
Ultra-compacte Multiprotocol I/O Modules
20/14 De nieuwe Ethernet Multiprotocol I/O modules van Turck veranderen de spelregels op het gebied van industrieel Ethernet! De modules herkennen tijdens het opstarten van het systeem welk Ethernet protocol gebruikt wordt en passen zich dan volautomatisch aan.18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 Het portfolio I/O oplossingen van Turck is aangevuld met een IO-Link mastermodule behorende bij de modulaire I/O-systemen BL20 en BL6718.03.2014
Compacte Ethernet multiprotocol I/O-module met webserver
03/14 De nieuwe Ethernet multiprotocol I/O-module van Turck is ontwikkeld om standaard signalen snel en effectief geschikt te maken voor bussystemen.Geen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide