Turck's BL20 en BL67 modulaire I/O systemen worden geschikt voor IO-Link met de nieuwe master modules
IO-Link mastermodule voor modulaire I/O systemen
04/14 Het portfolio I/O oplossingen van Turck is aangevuld met een IO-Link mastermodule behorende bij de modulaire I/O-systemen BL20 en BL67
Deze mastermodules ondersteunen de specificatie 1.1 van de overdrachtssnelheden 4,8, 38,4 en 230,4 kBaud (COM 1, COM 2 en COM 3). Hiermee is de IO-Link communicatie in uiteenlopende veldbus- en Ethernet netwerken in te zetten.
De vierkanaals mastermodule voor het BL67 systeem biedt een beschermingsklasse van IP67 en is geschikt voor toepassing binnen een temperatuurrange van -40 - 70 °C. De eerste modellen zijn beschikbaar met gateways voor Profibus, CANopen en de Ethernet protocollen Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP. In een later stadium volgen de protocollen EtherCAT, DeviceNet en Modbus RTU.
Alle mastermodules ondersteunen de multiprotocol technologie van Turck die de toepassing van hetzelfde apparaat in Profinet-, EtherNet/IP- en Modbus-TCP-netwerken mogelijk maakt. De multiprotocol apparaten zijn daarbij volautomatisch in elk van de drie Ethernet systemen en te zetten en dragen zo bij aan het reduceren van opslag- en engineeringkosten.
Select Country
Turck worldwide