Niveaumeting van gemalen koffie

Compact ontwerp, robuuste montage en een goede zichtbaarheid van de indicator LED's zijn voorwaarden voor een probleemloze installatie en werking van capacitieve vul niveau sensoren. Dankzij de dikte van slechts 5,5 mm past de QF5,5 sensor in bijna elke montage situatie. De voedingsspanning en de schakeltoestand worden weergegeven door twee duidelijk zichtbare LED's. De gevoeligheid van de sensor is instelbaar maar speciale uitvoeringen met een vaste instelling zijn op aanvraag ook beschikbaar. De capacitieve QF5,5 sensor is ook zeer goed geschikt voor het detecteren van vloeistoffen en dunne slangen. Het kan dan eenvoudig bevestigd worden via de vier sleufgaten.

Voordelen

  • De capacitieve sensor QF5,5 detecteert betrouwbaar het vul niveau van gemalen koffie in containers
  • De sensor is eenvoudig te integreren in de machine ontwerp dankzij de platte vorm

  • Capacitieve sensoren kunnen het vul niveau detecteren aan de buitenkant van de plastic containers

  • De capacitieve sensor BC10-QF5,5-AP6X2 overtuigt tevens door het veelzijdige montage concept

Select Country

Turck worldwide

Naar boven