excom I/O-systeem maakt veilige waterstofliquefactie mogelijk

Procesautomatisering op basis van Profibus DP in explosiegevaarlijke en veilige omgevingen

In het licht van de wereldwijde energieschaarste wordt waterstof gezien als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstoffen. Het vloeibaar maken van waterstof helpt om de transport- en opslagkosten te verlagen, verhoogt de veiligheid en verlengt de levensduur van brandstofcellen. Bij een waterstofliquefactie-installatie worden signalen over lange afstanden verzonden, bijv. 150 meter en meer. Sommige apparaten worden ook geïnstalleerd in explosievrije ruimtes.

Voordelen

  • Slechts één systeem voor intrinsiek veilige en niet-intrinsiek veilige signalen
  • Ruimtebesparend dankzij geïntegreerde Ex-scheiding en montage in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Uniforme systeemlogica en besturingsfilosofie voor alle Ex-zones en veilige gebieden

  • excom Zone 2 systeem, geïnstalleerd in een schakelkast bij de compressor

  • Een schakelkast in de centrale controlekamer, voorzien van excom voor veilige gebieden

  • De TX700 biedt toegang op afstand tot controllers en andere apparaten via een VPN-tunnel

Kosten- en levertijdoptimalisatie dankzij veldbustechnologie

De belangrijkste onderdelen van de waterstofliquefactie-installatie zijn een compressor, een olieafscheider, een cold box, een regelsysteem, een tank voor de opslag van vloeibare waterstof, een transferleiding van de cold box naar de tank en een waterstofbuffertank. Nadat de waterstof vanuit de buffertank in de installatie is gebracht, wordt het gecomprimeerd in een compressor en gekoeld tot het vloeibaar wordt. De vloeibare waterstof wordt opgeslagen in een tank en vervolgens gebruikt voor onderzoek bij lage temperaturen of voor brandstofcelvoertuigen.

De meeste onderdelen van het systeem bevinden zich buiten. Een besturingseenheid en een schakelkast met een excomsysteem voor veilige gebieden (N-systeem) bevinden zich in een controlekamer. De gebruiker configureert een excomsysteem als een I/O-systeem op afstand in zone 2. Door de installatie in de buurt van de apparaten is het niet nodig om meerdere individuele kabels en kabelbruggen enz. te leggen, waardoor ook de kosten worden verlaagd. De inbedrijfstelling van de installatie wordt ook verkort. ProfiBus-DP maakt ook gebruik van een algemene en bewezen communicatiestandaard die wordt ondersteund door procescontrolesystemen en controllers van vele fabrikanten, waardoor de flexibiliteit en uitbreidbaarheid van de installatie wordt vergroot. 

Ruimtebesparing dankzij I/O-systeem met geïntegreerde Ex-scheiding

De Turck-oplossing met het zeer beschikbare excom systeem biedt maximale flexibiliteit voor toepassingen waarbij zowel intrinsiek veilige als niet intrinsiek veilige apparaten worden gebruikt in gevaarlijke gebieden. Excom biedt oplossingen voor montage in Zone 1, Zone 2 of in de veilige zone (N-systeem) en is dus ideaal geschikt voor de signaalverbinding van actuatoren en sensoren met procesmodules. Het maakt de aansluiting mogelijk van intrinsiek veilige apparaten tot Zone 1 en 0, met Ex-scheiding die al in het systeem is geïntegreerd. Dit bespaart de gebruiker de ruimte en de kosten van een apart scheidingsniveau. Vergeleken met vergelijkbare systemen op de markt biedt excom de hoogste signaaldichtheid, wat betekent dat het minder ruimte in beslag neemt - of het nu direct in de fabriek is of in de controlekamer.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven