Ultrasoon sensoren voor automatische hellingcompensatie

In wijngaarden worden chemisch resistente ultrasone sensoren gebruikt om spuitbomen optimaal te positioneren

Wijnbouwers moeten hun wijnstokken beschermen tegen ziekten en plagen. Fabrikanten van landbouwmachines helpen de wijnmbouwerss bij dit doel door voertuigen te produceren die de wijngaarden kunnen bespuiten met insecticiden en plantversterkende middelen op een effectieve en economische manier. Een nauwkeurige positionering van de nevel en sproeiers is hiervoor een essentiële voorwaarde. De chemisch resistente EMT-versie van de RU100U ultrasone sensor van Turck zorgt ervoor dat de sproeiers constant in de juiste positie staan ​​door de bodemvrijheid langs de rijen wijnstokken betrouwbaar te detecteren.

Voordelen

  • Zorgt voor zeer efficiënt spuiten door de positie van de spuitmonden continu aan te passen
  • Kan in verschillende toepassingen worden gebruikt en heeft een lange levensduur vanwege het stevige ontwerp
  • Kan zich gemakkelijk aanpassen aan gebruik in nieuwe omgevingen via teach-in

  • Dynamisch: de uitlijning van de spuitboom volgt de contouren van het terrein

  • Compacte ultrasone sensoren bewaken de beoogde afstand tot de grond

  • Een resistente PTFE-laag beschermt het transduceroppervlak van de roestvrijstalen sensor

Breed terrein volgen

Met de beweegbare spuitboom kunnen de sproeiers op de machine in maximaal zes rijen tegelijkertijd worden aangepast en gebruikt. Onder het frame van elke spuitboom bevindt zich een sensor met een geschikt schakelbereik op basis van de ideale bodemvrijheid. De ultrasone sensor heeft een bereik tot 100 cm en een blinde zone van slechts 15 cm. Als een spuitboom onder de beoogde afstand tot de grond zakt, verzendt de sensor een signaal en corrigeert de machine automatisch de hoogte van de spuitboom.

De wijnbouwer profiteert van het op twee manieren aanpassen van de helling van de spuitboom: ten eerste worden de gewasbeschermingsmiddelen nog steeds nauwkeurig op het bladoppervlak aangebracht en ten tweede beschadigen de bomen geen enkele plant terwijl de spuitmachine rond beweegt de wijngaard.

Innovatieve bescherming tegen agressieve media

De sensoren die in deze toepassing worden gebruikt, moeten zeer robuust zijn om bestand te zijn tegen het sproeien van chemische verbindingen. Met dit in gedachten gebruikt Turck roestvrij, zuurbestendig staal bij de productie van zijn speciale ultrasone sensoren. Het oppervlak van de transducer is ook gecoat met resistent PTFE-plastic. Dit zorgt ervoor dat de sensorbehuizing afgedicht blijft, zelfs bij gebruik in wijngaarden gedurende een aantal jaren, plus de PTFE-coating beschermt de sensor tegen afzettingen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven