Detectie van de positie van onderdelen in het motorblok

De auto-industrie heeft behoefte aan kwaliteitscontroleprocessen om ervoor te zorgen dat producten volledig en correct zijn voordat ze worden geleverd aan Tier 1-fabrikanten.

De productie van motorblokken is essentieel omdat het de kern van de motor is. Zij moeten correct worden geplaatst voordat met het voertuig naar het volgende station wordt gereden om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de motor correct is geïnstalleerd. Er is een betrouwbare oplossing nodig voor het detecteren van kleine onderdelen om er zeker van te zijn dat het motorblok op zijn plaats zit.

Voordelen

  • Extreem nauwkeurige detectie van kleine kenmerken zorgt voor een correcte positionering
  • Eenvoudige doeluitlijning met zichtbare rode klasse 2 laser
  • Robuuste, gegoten zinken behuizing

  • Detectie van de positie van onderdelen in het motorblok

De Banner LE550 lasersensor is ideaal om te controleren of alle onderdelen op hun plaats zitten. Het is betrouwbaar en zeer nauwkeurig in het controleren van de positie van kleine onderdelen over lange afstanden. De LE550 meet 3mm dikte met digitale uitgang om er zeker van te zijn dat het armatuur op zijn plaats zit en het motorblok op zijn plaats zit.

De LE550 heeft een intuïtieve gebruikersinterface, zodat instellingen eenvoudig kunnen worden aangepast als dat nodig is, terwijl het 8-cijferige tweeregelige display de status van de meting weergeeft. Door het controleren van de armatuur kan het motorblok het productieproces foutloos doorlopen.

De LE550 is voorzien van een robuuste behuizing van gegoten zink en een zichtbare rode laser van klasse 2 die gemakkelijk kan worden uitgelijnd met het doelwit. Drie LED-indicatoren geven een continue indicatie van de sensorstatus.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven