Aanwezigheid en oriëntatie van IC-chips in nesten

De compacte LM-lasmeetsensor inspecteert op betrouwbare wijze meerdere statussen met één compact apparaat

Geïntegreerde circuit (IC) chips moeten volledig goed zitten en met de goede kant naar boven in nesten voor presentatie aan een teststation. Vanwege de kleine omvang van de doelen, is een nauwkeurige meetoplossing vereist om ervoor te zorgen dat elke chip in elk nest aanwezig is en correct is georiënteerd. De LM-lasmeetsensor lost deze uitdagende applicatie op.

Bij de productie van halfgeleiders worden chips met geïntegreerde schakelingen één voor één getest op functionaliteit en prestaties. De IC-chips worden in een nest geplaatst en vervolgens afgeleverd aan het teststation. En om de testprocessen correct uit te voeren, moeten de chips volledig zijn geplaatst en met de goede kant naar boven in de nesten.

Er zijn verschillende faalwijzen in deze toepassing: geen chip in een nest, één chip gekanteld in het nest (waardoor een klein hoogteverschil ontstaat), twee chips gestapeld in een nest en een chip ondersteboven in het nest. Meerdere sensoren zijn vaak nodig om deze storingen te identificeren. Teststations hebben echter geen ruimte voor grootbeeldsystemen of veel sensoren. Ook verplaatsen de nesten van chips zich snel, wat voor veel sensoren moeilijk traceerbaar kan zijn. Een snelle meetoplossing is nodig om een ​​optimale machinecapaciteit te garanderen.

De LM-laserafstandssensor inspecteert op betrouwbare wijze meerdere omstandigheden met één compact apparaat en kan de aanwezigheid en oriëntatie van de chip controleren. Bovendien kan de LM met een 4 kHz (0,25 ms) samplingfrequentie betrouwbaar deze hogesnelheidsapplicatie met snel bewegende doelen oplossen.

Voordelen

  • Reductie van sensor- en onderhoudskosten vanwege de afgebeelde variëteit
  • Meer precisie tijdens IC-chipinspectie dankzij een resolutie van 0,004 mm en lineariteit van +/- 0,06 mm
  • Betrouwbare controles ondanks schommelingen in de omgevingstemperatuur

  • De nauwkeurige meetsensor biedt de beste prestaties en stabiliteit in de markt

  • Nauwkeurige metingen in een resolutie van 0,004 mm

Inspecteer meerdere situaties met één compact apparaat

De LM-precisiesensor kan worden geleerd om doelen op een specifieke afstand te identificeren. Als de sensor de juiste afstand afleest, betekent dit dat één chip aanwezig is en correct in het nest zit. Als de afstandsmeting kleiner is dan verwacht, betekent dit dat er een dubbele chip op de eerste chip is geplaatst. Als de afstand groter is dan verwacht, duidt dit op een ontbrekende chip. Dankzij een resolutie van 0,004 mm en lineariteit van +/- 0,06 mm, kan de LM ook zeer kleine afstanden meten die optreden wanneer een chip aanwezig is maar enigszins gekanteld (niet volledig geplaatst) in het nest.

De LM heeft ook een dubbele teach-modus. In deze modus meet de sensor zowel de afstand als de lichtintensiteit. Dat wil zeggen, de sensor kan niet alleen identificeren wanneer het doelwit binnen een gespecificeerde afstand aanwezig is, maar ook wanneer het een bepaalde hoeveelheid licht naar de ontvanger retourneert. Hierdoor kan de LM bepalen of een IC-chip met de goede kant naar boven ligt, aangezien de ene kant van de chip een donkerdere kleur heeft dan de andere. De intensiteit van het licht dat terugkeert naar de ontvanger van de sensor is lager als de donkere kant van de chip naar boven wijst.

Normaal gesproken vereist een dergelijke toepassing meerdere sensoren: één om veranderingen in afstand te meten en één om contrast te detecteren. De LM kan echter al deze omstandigheden (ontbrekende, dubbele, onjuist geplaatste en ondersteboven geplaatste chips) identificeren met één betrouwbaar, compact apparaat.

Betrouwbare resultaten met ongeëvenaarde thermische stabiliteit

Naast het meten van meerdere omstandigheden met één apparaat, biedt de LM ook uitzonderlijke thermische stabiliteit voor betrouwbare inspecties, ongeacht schommelingen in de omgevingstemperatuur die de precisie van andere sensoren beïnvloeden. Zelfs een paar graden temperatuurverandering kan ervoor zorgen dat de meetfout van andere sensoren verdubbelt. Ter vergelijking: de LM heeft een temperatuureffect van slechts +/- 0,008 mm / ° C, waardoor de sensor nauwkeurig kan blijven en betrouwbaar kan blijven meten, ongeacht externe temperatuurveranderingen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven