Producten
Codesys Producten
Volg deze links om uw product te vinden in onze productendatabase
![](/static/img/Q300_Codesys_440x247.jpg)
Q300CDS – UHF RFID Reader met Codesys
Directe aansluiting van externe apparaten, tot 2 W uitgangsvermogen, omschakelbare antennepolarisatie en een geïntegreerde Ethernet-interface
![](/static/img/Programmable-HMI_440x247.jpg)
TX700 - HMI/PLC bedieningspanelen met Edge Controller
Voordeel voor de gebruiker: bewaken, controleren en bedienen van machines - processen visualiseren - voorbewerken, filteren en gegevens overbrengen naar clouddiensten
![](/static/img/Programmable-HMI_440x247.jpg)
TX700 - IIoT Edge Controller in IP20
Gebruikersvoordeel: Modulair, schaalbaar hardware-platform, optionele voorbewerking op de geïntegreerde controller, talrijke stuurprogramma's en interfaces
![](/static/img/TBEN-PLC_440x247.jpg)
TBEN-L-PLC – IP67-PLC met Edge Controller
Voordeel voor de gebruiker: Gedistribueerde intelligentie met eenvoudige integratie voor besturingstaken direct op de machine of installatie
![](/static/img/BL20_680x382_rdax_440x247s.jpg)
BL20 – modulair I/O systeem in IP20
Voordeel voor de gebruiker: BL20 kan optimaal worden aangepast aan de specifieke signaalbehoeften en stuurt applicaties zelfstandig aan als programmeerbare versie.
![](/static/img/BL67_680x382_rdax_440x247s.jpg)
BL67 – modulair I/O systeem in IP67
Voordeel voor de gebruiker: BL67 wordt direct in het veld gemonteerd, brengt de specifieke signaalbehoeften optimaal in kaart en vermindert zo de bedradingskosten.
![](/static/img/Codesys_440x247.jpg)
Codesys – PLC programmeer software
Voordeel voor de gebruiker: de onafhankelijkheid van de verkoper maakt PLC-programma's voor verschillende ethernetprotocollen mogelijk
![](/static/img/Codesys_440x247.jpg)
Codesys demo programma's – toepassingsvoorbeelden voor PLC-programmering
Gebruikersvoordeel: Ervaar duidelijk de mogelijkheden van Codesys en gebruik PLC-blokken in uw eigen applicaties
![](/static/img/TX-VisuPro-Seite-10_280x160.jpg)
TX Visu Pro – visualisatie software
Voordeel voor de gebruiker: Complexe visualisaties en communicatie met alle bekende controllers
- Technologieën
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide