Niveauregeling in centraal smeersysteem

Ultrasone sensoren detecteren op betrouwbare wijze het niveau van smeerolietanks

Nasmering met de juiste hoeveelheid smeermiddel die geschikt is voor de toepassing met de juiste tussenpozen is een eerste vereiste in de industrie voor optimale machineprestaties en een maximale levensduur. Automatische centrale smeersystemen voorzien meerdere punten via één systeem, waarbij het smeermiddel wordt getransporteerd, gedoseerd en gedistribueerd vanuit een centrale tank via het controlesysteem. Een continue controle van het smeermiddelniveau in de tank is noodzakelijk om een constante toevoer van smeermiddel te garanderen. Afhankelijk van de consistentie van het medium kunnen ook roerwerken in de tank worden geplaatst. Gewoonlijk worden in vergelijkbare toepassingen de maximumlimietniveaus bewaakt door speciale capacitieve sensoren die opbouw kunnen maskeren. In de onderhavige toepassing gaat het echter om een groter vat, zodat de voorkeur wordt gegeven aan niveaudetectie. Tegelijkertijd moet de gebruikte sensor ongevoelig zijn voor aanhechtende media.

Voordelen

  • Betrouwbare media-acquisitie door gerichte maskering van storende objecten 
  • Vereenvoudigde bediening door parametrisering met gegevens over tankgeometrie voor directe weergave van vulhoeveelheden
  • Hoge beschikbaarheid dankzij beschermingsklassen IP66, IP67 en IP69K

  • Directe uitvoer van afstands-, niveau- of volumewaarden - absoluut of in procenten

  • De verzonken transducer maakt de LUS+ ongevoelig voor aanhechtende media

  • De LUS+ is ontworpen voor niveaumetingen in het meetbereik tot 40 cm of tot 130 cm

Robuust en intelligent 

Met een meetbereik tot 1,3 meter is de IO-Link-compatibele LUS+ ultrasone sensor bij uitstek geschikt voor gebruik in middelgrote tanks. Bovendien kan het apparaat dankzij de 340° vrij draaibare sensorkop flexibel worden gemonteerd en dankzij de robuuste constructie conform de beschermingsklassen IP66, IP67 en IP69K ook in de zwaarste omgevingen betrouwbaar worden ingezet. Door de verzonken en daardoor beschermde omvormer is de LUS+ ongevoelig voor aanhechtende media. In geval van overvulling voorkomt een luchtkussen contact tussen het smeermiddel en de transducer.

Integratie in het besturingssysteem via IO-Link

De IO-Link interface maakt continue en bidirectionele communicatie tussen de LUS+ en het besturingsniveau mogelijk. Intelligente en gedecentraliseerde signaalvoorbewerking maakt van de ultrasone sensor een slimme dataleverancier voor conditiebewaking, waardoor een hogere systeembeschikbaarheid wordt gegarandeerd. 

Parametrering met gegevens over de tankgeometrie

De LUS+ ultrasone sensor kan via IO-Link worden geparametriseerd met bestaande gegevens over de scheepsgeometrie, zodat deze rechtstreeks afstands-, niveau- of volumewaarden - absoluut of in procenten - uitvoert. Op deze manier kan het verbruik van het smeermiddel worden gemeten. Storende objecten, zoals een roerwerk in de tank, worden via IO-Link gericht onderdrukt met behulp van filterfuncties en tijdvertragingen, zodat een betrouwbare detectie van het medium is gegarandeerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven