COMPACTE EX-BEVEILIGING

Wilhelm Niemann Maschinenfabrik garandeert de betrouwbare werking van zijn machines met precieze sensoren en snelle, compacte interfaces van Turck.

Wilhelm Niemann Maschinenfabrik produceert mengers en molens voor de verf-, lak- en chemische industrie. Klanten gebruiken ze bijna uitsluitend in potentieel explosieve gebieden. De fabrikant gevestigd in het Duitse Melle, installeert ruimtebesparende scheidingsschakelversterkers en temperatuurmeetversterkers uit de IMX12 interface serie van Turck in de schakelkast. Deze sturen signalen van de bedieningsknop naar het veld en zenden intrinsiek veilige digitale en analoge ingangssignalen uit. Sinds enkele jaren vertrouwt Niemann ook voor de hoogtepositionering van de katrollen op de IM36-potentiometerversterkers. Inductieve initiatiatoren met Namur-uitgang van Turck zijn nog langer in gebruik en overtuigden Niemann door hun hoge schakelafstanden.

  • Niemann rust zijn machines, zoals deze Kreis-dissolver, uit met sensoren en interfacetechniek van Turck

  • IMX12 en IM36 versterkers garanderen een veilige signaaloverdracht in de Ex-zone.

  • Het power bridge systeem vereenvoudigt de stroomvoorziening van de IMX12-apparaten

  • Inductieve naderingsschakelaars in de machinezuil detecteren de hoogte van de hydraulische zuiger

  • Compacte BIM-UNT magneetveldsensoren zijn verborgen in de vulopeningen

  • Tijdens het productieproces draait een dubbele aanzuigschijf in de container op de ingestelde hoogte

  • Hendrik Werges, werkplaats en projectleider elektrotechniek bij Niemann

Gestroomlijnde beveiliging

Niemann produceert in Melle-Neuenkirchen drie basistypes van zijn machines: de dissolver, de mandenmolen en de circuit dissolver Butterfly. Bijna alle machines hebben één ding gemeen, namelijk het gebruik in een explosievegevaarlijke omgeving. Hiermee moet buiten zone 1 in de schakelkast rekening worden gehouden. Veilig ingekapselde Profinet- of Profibus-kabels kunnen dan vanuit de PLC in de schakelkast naar een bedieningselement leiden.

Zonder PLC-technologie biedt de tweede variant harde bedrading. De signalen van de bedieningsknop worden via de Turck IMX12 scheidingsschakelversterkers het veld ingestuurd. Apparaten uit de IMX12-interfaceserie worden ook gebruikt wanneer gebruikers digitale of analoge waarden uit de Ex-zone willen halen. IMX12-apparaten hebben de voorkeur vanwege hun kleine breedte van 12,5 millimeter en de stroomvoorziening via een power bridge.

Drie omgevingen, drie initiatoren

De sensortechnologie van Turck werd al lang voor de interfacetechniek door Niemann gebruikt. Niedersachsen installeert bijvoorbeeld inductieve naderingsschakelaars NI10-G18 in de zuilen van zijn machines om de hoogte te detecteren. Hier loont de hoge schakelafstand van de sensoren zich. Een van de kleinste Turck-componenten is echter niet gemakkelijk te vinden: Met een behuizingslengte van 31 millimeter en een hoogte van zes millimeter is de BIM-UNT-AY1X magneetveldsensor verborgen in het dekselscharnier van een vulopening van de container. Daar wordt gedetecteerd of de sluiting open of gesloten is. Ondertussen moet een speciale versie van een inductieve sensor bestand zijn tegen de aandrijving. In de bijzonder veeleisende atmosfeer detecteert hij een schakelende vaan.

IM36 slaagt voor snelheidstest

De positie van de tandriemschijf in de container wordt bepaald door een trekkoordsensor. Hiervoor wordt een potentiometerversterker zo snel mogelijk intrinsiek veilig omgezet naar 4-20 mA, zodat aangesloten systemen de hoogte zonder schokken kunnen regelen. Vijf jaar geleden zorgde het proces soms nog voor problemen. "Als de ombouw te lang duurt, mist de machine enkele centimeters belangrijke punten en past zich vervolgens voortdurend heen en weer aan", verklaart Hendrik Werges, elektrotechnieker en projectleider bij Niemann. De oplossing moest een meettransformator zijn die een cyclustijd van 700 milliseconden onder de 700 milliseconden haalt. Dit was de eerste keer dat Turck-interfacetechnologie werd gebruikt. Meer in het bijzonder: naar de IM36 versterker, die binnen 30 milliseconden wordt omgebouwd en zo de positionele uitlijning van de tandriemschijf binnen de hysteresis mogelijk maakt.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven