Conditiebewaking van de schakelkasten

De IM18-CCM registreert en analyseert toestandsgegevens in de schakelkast en communiceert met IT netwerken via Ethernet.

Als fabrikanten ook de juiste schakelkasttechnologie voor machines en installaties leveren, wordt de beschikbaarheid ervan een cruciale factor voor het succes. Dit geldt in het bijzonder voor elektronische componenten die gevoelig reageren op temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid - bijvoorbeeld veroorzaakt door verkeerde deuropeningen. Schakelkast bewakers zijn de ideale oplossing voor de bewaking van deze kritische waarden. Turck heeft zijn serie schakelkast bewakers, vooral voor OEM's, uitgebreid met de IM18-CCM, die meetwaarden kan registreren, direct ter plaatse kan evalueren en via ethernet kan overdragen naar bredere IT systemen.

Voordelen

  • Hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij permanente toegang op afstand tot vitale parameters
  • Toepassingsspecifieke aanpassing via externe sensoren en individuele software op een open Linux platform
  • Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling dankzij on-board sensoren en smalle behuizing
  • Naadloze integratie in bestaande IT netwerken via Ethernet

  • Schakelkast in zicht: Conditiebewaking legt de basis voor hoge beschikbaarheid

  • Turck's IM18-CCM heeft drie sensoren aan boord en kan flexibel worden uitgebreid

  • Met een breedte van slechts 18 mm kan het compacte apparaat eenvoudig op de DIN-rail worden gemonteerd.

Zorg voor een constant klimaat

Gebruikers kunnen de levensduur van elektronische of elektromechanische apparaten verlengen door middel van gerichte conditiebewaking van schakelkasten. Hoe constanter de condities in de schakelkast, hoe lager het risico op ongeplande machinestilstand. Belangrijke parameters zijn bijvoorbeeld de temperatuur en de luchtvochtigheid in de afgesloten ruimte. Daarnaast zijn er invloeden zoals trillingen, corrosieve gassen en de processen van in- en uitschakelen.

Gegevensanalyse met behulp van op maat gemaakte apps

Turck's IM18-CCM schakelkast bewaking maakt het mogelijk om conclusies te trekken uit anomalieën door eerst een grote verscheidenheid aan waarden vast te leggen. Naast drie sensoren aan boord - die de temperatuur, de vochtigheid en de deuropening meten - kunnen gebruikers extra externe sensoren aansluiten via Modbus RTU en CAN. Deze karakteristieke waarden kunnen dan direct worden overgedragen aan systemen op hoger niveau of decentraal worden geanalyseerd op de IM18-CCM volgens gedefinieerde patronen. Dit gebeurt door middel van op maat gemaakte apps die op het open Linux platform van het compacte apparaat kunnen worden geïnstalleerd. De functionaliteit van de IM18-CCM maakt hem ook geschikt voor het betrouwbaar bewaken van "kritische infrastructuren" (CI).

Ethernet bouwt bruggen naar het IT systeem

Schakelkast bewakers werken betrouwbaar en effectief, vooral wanneer de gegevens op de juiste locatie beschikbaar zijn. In systemen op een hoger niveau kan dit leiden tot analyses in cloud-applicaties; bijvoorbeeld om de reductiefactor van de levenscyclus te berekenen of om een onderhoudstijd te bepalen. Turck's IM18-CCM zorgt via zijn ethernet interface voor het daarvoor benodigde dataverkeer. Dit zorgt voor een directe verbinding tussen het fabrieksniveau en het IT systeem, in plaats van door onnodige tussenliggende niveaus.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven