RFID

De cruciale rol van gegevens bij het kiezen van de juiste RFID applicatie aanpak
RFID-systemen hebben een centrale taak: het efficiënt leveren van nauwkeurige objectgegevens. Meer specifiek gaat het erom deze gegevens te lezen, op de juiste manier te verwerken voor toepassing en door te sturen naar aangesloten systemen. Door nauwkeurig gegevensbeheer mogelijk te maken, kunnen RFID-systemen objecten nauwkeurig volgen en traceren en zo cruciale inzichten bieden die relevant zijn voor de besluitvorming en die de ontwikkeling en optimalisatie van processen en activiteiten ondersteunen. Deze mogelijkheid is een belangrijke reden waarom RFID-oplossingen vaak worden gekozen voor toepassingen waarbij nauwkeurige en realtime gegevens essentieel zijn.
Twee verschillende toepassingsscenario's illustreren de cruciale rol van gegevens in RFID-systemen. In het eerste scenario ligt de nadruk op het uitgebreid traceren van gegevens die afkomstig zijn van verschillende leespunten tijdens de productie en opslag van papierrollen. Om aan deze complexe eisen te voldoen, is het zinvol om UHF RFID te gebruiken en een meer geavanceerde toepassing zoals de TVS-oplossing te overwegen. Het tweede scenario richt zich daarentegen op het volgen van papierrollen binnen productiemachines, waar minder uitgebreide gegevensintegratie vereist is. Hier volstaat een eenvoudigere gegevensregistratie op afzonderlijke RFID-punten, zoals met Turck HF/UHF-lezers.
RFID oplossingen voor productie en logistiek
End-to-end tracking van inkomende en uitgaande goederen, waarbij automatisch wordt bevestigd dat de beoogde materialen en gereedschappen worden gebruikt bij de productie, of biedt toegangspunten met verhoogde beveiliging. Voor dergelijke industriële taken heeft RFID zichzelf bewezen als een krachtige Auto-ID-technologie voor Industrie 4.0 met contactloze overdracht van grote hoeveelheden informatie zelfs over lange afstanden en een gemakkelijke verbinding met hogere systemen van PLC tot ERP.

BL ident is het complete modulaire RFID-systeem van Turck, op maat gemaakt voor industriële omgevingen (klik om te vergroten)
HF-technologie (13,56 MHz) is een belangrijke motor van digitale productieprocessen en is gebaseerd op magnetische near-field communicatie. Als er echter grotere bereiken of bulkmetingen van 200 datadragers en meer nodig zijn, moeten gebruikers kiezen voor UHF-technologie (865 ... 928 MHz). Het modulaire RFID-systeem BL ident van Turck maakt de parallelle bediening van schrijf-/leeskoppen in het HF- en UHF-bereik mogelijk - en dankzij beschermingsklasse IP67 kan dit ook direct ter plaatse bij de machine of fabriek worden gedaan. Dit maakt een consistent decentrale signaalverwerking in het veld mogelijk.
Data overdracht naar bovenliggende systemen
Communicatie in logistieke en productie installaties is tegenwoordig onderverdeeld in hiërarchisch gestructureerde niveaus. RFID-lezers met een Ethernet interface zorgen voor een directe uitwisseling van informatie met systemen van een hoger niveau, zoals PLC, SCADA, MES en ERP of de cloud. Zo zijn goederenbewegingen in realtime zichtbaar, worden gedetecteerde goederen gekoppeld aan de database of zijn er misschien al automatische facturen aangemaakt in de boekhoudsoftware.

Toegang en gegevensuitwisseling via OPC UA - een wereldwijde en veilige communicatiestandaard (klik om te vergroten)
IIoT applicaties met OPC UA
De platformonafhankelijke communicatiestandaard OPC UA vereenvoudigt de integratie van RFID oplossingen in PLC-, MES-, ERP- of cloudsystemen. Met de AutoID Companion-specificatie is het ook mogelijk om apparaten uit te wisselen tussen Auto-Ident-systemen van verschillende fabrikanten. Turck heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de standaard en heeft een eigen RFID interface met OPC UA server in het portfolio. Voor veilige communicatie biedt de interface gemengde bediening van HF- en UHF-schrijf-/leeskoppen.
Video: Naadloze identificatie in productie en intralogistiek
Bekijk de video om te zien hoe Turck's RFID oplossingen het hele proces optimaliseren - van inkomende goederen tot productie en uitgaande goederen.
RFID Solutions: Seamless Identification in Production and Intralogistics
Met integrators en de juiste middleware voor kant-en-klare applicaties
Vooral voor UHF-projecten loont de knowhow van systeemintegratoren voor bedrijven. Deze specialisten beheersen niet alleen de parametrering van schrijf-/leeskoppen, bijvoorbeeld om interferentie met andere apparaten uit te sluiten, maar nemen ook de installatie van middleware over. Voor de betrokken systemen is het in feite de middleware die de informatie op een gegevensdrager bruikbaar maakt - filteren en verzenden of visualiseren indien nodig.

Van goederen naar datastroom: Turck Vilant Solutions levert kant-en-klare RFID-oplossingen (klik om te vergroten)
Sinds 2018 biedt Turck via haar dochteronderneming ook kant-en-klare complete RFID-oplossingen Turck Vilant Systems. De RFID specialist heeft al meer dan 1.000 RFID systeeminstallaties gerealiseerd in 35 landen en verhoogt de efficiëntie van alle track-and-trace-processen in de supply chain met lezersystemen, intern ontwikkelde middleware en on-site service.
Meer informatie
- Webinar opname - RFID Gates in Logistics
- Whitepaper – 6 factoren om rekening mee te houden bij het kiezen van de juiste RFID UHF datadrager
- RFID oplossingen voor de Automotive Industrie
- Flyer – RFID-oplossingen voor de voedingsindustrie
- Flyer – Identificatie oplossingen voor de farmaceutische industrie
- Flyer: RFID Turnkey oplossingen voor productie, logistiek en meer (Turck Vilant Systems)
- Flyer – Modular RFID System BL ident
- Flyer: Q300 – RFID UHF Schrijf- / leeskop met Ethernet
- Flyer – Compact RFID Module with OPC UA Server
- Flyer – Compact RFID Modules with I/Os
- Flyer – PD ident | PD20 RFID Handhelds
- Technologieën
- Asset Monitoring Gateway met Cloud ID
- Asset Monitoring Gateway met SNAP ID
- Codesys
- Condition Monitoring
- Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
- Field Logic Controller
- Industrial Cloud
- Industry 4.0
- IO-Link
- Machineveiligheid
- Modulaire Machines
- Module Type Package – MTP
- Multiprotocol Ethernet
- Pick-to-Light
- Profinet
- RFID
- Snap Signal
- Sustainability
- TAS – IIoT Service Platform
Select Country
Turck worldwide