LED statusindicatie tijdens halfgeleiderfabricage

TL30 Basic signaallampen geven oogvriendelijke begeleiding aan personeel dat in de nabijheid van single wafer depositiemachines werkt

De status van FOUP's (Front Opening Unified Pods) in single wafer depositiemachines moet worden bewaakt om de efficiency en output te bevorderen. Signaallampen zijn een veelgebruikte oplossing voor deze uitdaging, omdat zij gemakkelijk en in real time de status van de FOUP's aangeven. Personeel dat dagelijks naast deze FOUP's werkt, loopt echter risico's. Langdurige blootstelling aan felle verlichting kan vermoeide ogen veroorzaken, wat snel kan leiden tot vermoeidheid en daardoor tot productiviteitsverlies. De TL30 Basic torenverlichting van Banner gaat deze uitdaging aan met een goed afleesbare en voor het oog aangename indicatie.

Voordelen

  • TL30 Basic signaallampen besparen ruimte dankzij een dunne 30 mm cilindrische behuizing die goed past in gebieden waar grotere signaallampen de beweging kunnen hinderen
  • Hogere kostenefficiëntie met robuuste IP65- en IK07-behuizing en LED verlichting voor een langdurige, onderhoudsvrije werking
  • Licht dat prettig is voor de ogen bij toepassingen waarbij het personeel gedurende langere tijd in de nabijheid van een signaallamp kan werken

  • Een duidelijke aanduiding van de machinestatus kan het fabricageproces versnellen

  • TL30 signaallampen geven het actuele processtadium aan

  • Compacte TL30 signaallampen zijn volledig autonome apparaten: er is geen controller nodig

Status Indicatie: Integraal, maar een uitdaging

In het fabricageproces van een halfgeleiderapparaat is de afzetting slechts één van de vele stappen. In de tijd tussen deze stappen worden siliciumwafers in FOUP's geplaatst om ervoor te zorgen dat zij in een gecontroleerde omgeving worden opgeslagen voor transport. Meer dan één FOUP kan tegelijkertijd in één wafer-depositiemachine worden geladen. Nadat de wafers zijn verwerkt en opnieuw in de FOUP zijn opgeslagen, kan die FOUP worden verwijderd en door een nieuwe worden vervangen.  

Doordat het personeel dat in de cleanroom werkt een duidelijke indicatie heeft van de status van elke FOUP, kan het efficiënter werken en de output verhogen.  

Signaallampen die voor iedereen werken

Vermoeide ogen veroorzaakt door de nabijheid van felle signaallampen is een legitiem risico bij dit type indicatie, en kan leiden tot vermoeidheid bij het personeel, meer fouten en een verlies van productiviteit. De TL30 Basic signaallampen geven prioriteit aan een goed zichtbare statusindicatie, maar het ontwerp zorgt voor een balans in het lichtniveau zodat het comfortabel is voor het menselijk oog en niet belastend. Dankzij deze balans kan het personeel gedurende lange perioden in de buurt van één of meer torenlampen werken zonder ongemak te ondervinden. 

Kleuren corresponderen met processtadia

Geïnstalleerd boven elke FOUP die in de single wafer depositie machine is geplaatst, geeft de TL30 de status van de FOUP aan door op te lichten in een bepaalde kleur die overeenkomt met die fase in het proces. Deze indicatie is een onmiddellijke mededeling in één oogopslag van de status van de FOUP. Wanneer een stap is voltooid, licht de TL30 grijs op om elke valse perceptie van indicatie veroorzaakt door omgevingslicht te vermijden. Zodra de TL30 zijn groene segment oplicht, kan de FOUP worden uitgenomen en een nieuwe in de wafer-depositiemachine worden geplaatst.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven