Identificatie
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
11.04.2024
Compacte UHF RFID-reader met EtherCAT
03/24 –Als enige lezer ter wereld met een geïntegreerde EtherCAT-interface vermindert de Q150 de complexiteit van de hardware, bijvoorbeeld in logistieke systemen
02.11.2023
Snelle HF lees-/schrijfkop met S2 systeemredundantie
18/23 –De robuuste multiprotocol Ethernet lees- en schrijfkop van Turck start op in minder dan 500 ms en werkt bij temperaturen van -40 tot +70 °C
02.11.2023
RFID lees-/schrijfkoppen en tags in miniatuurformaat
17/23 –De compacte HF RFID oplossing van Turck in een M12-behuizing maakt eenvoudige identificatie van miniatuurobjecten mogelijk
30.06.2022
Nieuwe IIoT functies RFID interfaces met OPC UA server
07/22 –Turck has expanded the functionality of its IP67 RFID interfaces with the AutoID Companion Specification V. 1.01 for OPC UA and with HF bus mode
21.10.2021
RFID Schrijf-/leeskoppen met IO-Link
17/21 –IO-Link schrijf-/leeskoppen met verbeterde prestaties breiden het HF-portfolio van Turck uit - inclusief wachtwoordbeveiliging en conditiebewaking
11.05.2021
RFID Schrijf-/leeskop voor Ex Zone 1/21
09/21 –Turck presenteert 's werelds enige HF schrijf/leeskop met Ex-m bescherming voor contactloze identificatie in explosiegevaarlijke omgevingen
11.03.2021
Snelle RFID I/O-module voor EtherCAT
05/21 –De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgingen van zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf-/leeskoppen
11.11.2020
IP67 Multi-Reader voor HF/UHF RFID en 1D/2D Codes
11/20 –Turck's robust PD67 multiband RFID handheld combines HF and UHF technology with an optional barcode scanner in a single device
13.11.2019
IP67 RFID Interface vereenvoudigt integratie
20/19 –Met de HF bus mode van de TBEN-L-RFID kunnen maximaal 128 schrijf- / leeskoppen worden aangesloten op vier RFID poorten
13.11.2019
Linux uitbreiding voor RFID-UHF Readers
19/19 –Geïntegreerd softwareplatform vereenvoudigt de implementatie door systeemintegrators
07.11.2018
UHF Schrijf- / leeskop platform voor Industrie 4.0
21/18 –Directe aansluiting van externe antennes verhogen de flexibiliteit van de schrijf- / leeskoppen en vereenvoudigen poort applicaties in multiplex bedrijf
07.11.2018
Hubs en RFID schrijf- / leeskoppen met IO-Link
19/18 –Turck voegt robuuste Klasse B IO-Link I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen toe aan haar IO-Link portfolio
18.10.2018
UHF-Handheld voor de smartphone
11/18 –Turck breidt haar RFID portfolio uit met de PD20 UHF handheld voor aansluiting op een smartphone
17.04.2018
IP67 RFID Interface met OPC UA Server
10/18 –Turck's TBEN-L RFID module met een geïntegreerde OPC UA server vereenvoudigt de aansluiting van fabrieksautomatisering met de IT wereld
29.03.2017
Sensor en RFID Tag in één
08/17 –Turck's HF-RFID sensor tag meet en slaat de gemeten waarden op zoals temperatuur en druk en kunnen uitgelezen worden zonder contact
27.10.2016
Compacte Ethernet/RFID interfaces in IP67
26/16 – De nieuwe TBEN-S en TBEN-L-RFID blok-I/O-modules van Turck vereenvoudigen de directe RFID-integratie van HF- of UHF-schrijf/leeskoppen in installaties21.04.2016
RFID blokmodule met geïntegreerde middleware
14/16 – Turck presenteert RFID Device Control Center met geïntegreerde dataverwerking voor eenvoudige datasturing in industrie 4.0 toepassingen20.10.2015
Smart Labels breiden RFID-aanbod uit
16/15 – Turck klanten kunnen smart labels klantspecifiek laten aanpassen15.03.2016
Compacte RFID I/O Module voor Ethercat
02/16 – Turck biedt nu een robuuste IP67 module van de BL compact serie aan voor haar BL ident RFID systeem waarmee aansluiting op een Ethercat master systeem mogelijk wordt11.03.2015
Compacte RFID schrijf-/leeskop
08/15 Turck's nieuwe TB-Q08 HF schrijf-/leeskop is met name geschikt voor gebruik in krappe inbouwsituaties11.10.2013
Compacte UHF RFID schrijf-/leeskop
09/13 Turck's UHF-RFID-schrijf-/leeskop Q120 is compact genoeg voor toepassingen met beperkte inbouwruimte02.10.2012
RFID Handhelds met klantspecifieke gebruikersinterface
19/12 Turck biedt individueel configureerbare RFID handhelds voor HF- en UHF-toepassingenGeen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide