

De HF bus mode van Turck maakt het mogelijk om tot 32 HF schrijf-/leesapparaten aan te sluiten op elk van de vier RFID ingangen van de RFID interface
Nieuwe IIoT functies RFID interfaces met OPC UA server
07/22 – Turck heeft de functionaliteit van haar IP67 RFID interfaces uitgebreid met de AutoID Companion Specification V. 1.01 voor OPC UA en met HF bus mode
Een gratis firmware update maakt de IP67 RFID-interfaces van Turck geschikt voor barrièrevrije communicatie in IIoT toepassingen, bijvoorbeeld voor eenvoudige productidentificatie en -tracering. Terwijl de OPC UA server met de AutoID Companion Specification V. 1.01 zorgt voor een soepele directe communicatie met MES-, PLC-, ERP- of cloudsystemen, biedt de HF busmodus van Turck kostenvoordelen voor toepassingen met veel leespunten. Gebruikers profiteren ook van de verwaarloosbare integratie inspanning die nodig is voor HF en UHF systemen.
De firmware-update maakt de TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA de eerste RFID-module met een geïntegreerde OPC UA server die de HF busmodus van Turck ondersteunt, waarmee maximaal 32 HF schrijf-/leesapparaten op elke afzonderlijke RFID ingang kunnen worden aangesloten. Met vier RFID kanalen per module betekent dit dat tot 128 leespunten centraal kunnen worden vastgelegd en geparametreerd.
De nieuwe firmware maakt ook het continu uitlezen van UID/EPC of RFID gebruikersgegevens mogelijk. Op die manier kan een MES of SAP systeem bijvoorbeeld op elk moment gegevens ontvangen of verwerken als een gebeurtenisbericht, zonder een methode uit te voeren. Het wordt geactiveerd door het instellen van een variabele die ook na een stroomreset nog actief is, zodat het RFID systeem ook na een stroomstoring betrouwbaar gegevens kan blijven leveren.
De nieuwe webserver met geoptimaliseerde gebruikersbegeleiding en intuïtief ontwerp maakt de webgebaseerde configuratie van de OPC UA server inclusief de UHF parameters mogelijk en levert UHF tools voor het testen van het lezen van tags.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide