De compacte Q150 UHF RFID-reader met ethernet-interface van Turck wordt voornamelijk gebruikt op enkelvoudige leespunten

Compacte UHF RFID-reader met EtherCAT

03/24 – Als enige lezer ter wereld met een geïntegreerde EtherCAT-interface vermindert de Q150 de complexiteit van de hardware, bijvoorbeeld in logistieke systemen

Mülheim, 11 april 2024

Turck presenteert de Q150 UHF RFID-lezer met een geïntegreerde Ethernet-interface. De IP67-lezer communiceert rechtstreeks met PC- of PLC-systemen in industriële Ethernet-netwerken met de vier belangrijkste protocollen zonder dat er een extra interface nodig is. De Q150-EC is de enige lezer in zijn prestatieklasse met EtherCAT; de multiprotocolversie Q150-EN werkt in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP en vereist geen extra voeding dankzij Power over Ethernet (PoE). Integratie in de besturingsomgeving vereist geen programmering van een functieblok. In plaats daarvan wordt de lezer af fabriek geleverd met een U-interface als eenvoudige data-interface voor eenvoudig gebruik. RFID-apps voor visualisatie in de Turck Automation Suite (TAS) maken het eenvoudiger om de optimale parameters te selecteren.

De Q150 is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbare identificatie vereist is op enkele leespunten. Met een maximaal uitgangsvermogen tot 500 mW is de lezer een kosteneffectieve oplossing voor korte tot middellange afstanden. De Q150 heeft een extra antennepoort voor het aansluiten van externe UHF RFID-antennes - bijvoorbeeld om een leesbereik aan beide zijden van een transportband te realiseren.

Ondanks het compacte ontwerp beschikt de lezer over rekenkracht voor lees-/schrijfprocessen en voor gedecentraliseerde gegevensvoorverwerking. De geïntegreerde antenne heeft een gevoeligheid van -80 dBm. De polarisatie kan worden omgeschakeld (RHCP, LHCP) om mogelijke nulpunten veroorzaakt door reflecties en andere fysieke effecten te vermijden. Het apparaat kan worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -30 tot +50 graden Celsius. Na de EU-variant zullen in de loop van het jaar ook varianten voor Noord-Amerika en China worden goedgekeurd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven