Robuust en compact: Turck’s nieuwe UHF-schrijf-/leeskop kan optimaal in productielijnen worden geïntegreerd
Compacte UHF schrijf-/leeskop
10/12 Turck stelt nieuwe schrijf-/leeskop voor UHF-toepassingen voor
Nieuw in het RFID-productportfolio van Turck is de compacte UHF-schrijf-/leeskop TN865-Q175L200-H1147. De actieve schrijf-/leeskop ondersteunt de ISO 18000-6C en EPCglobal Gen 2 normen en brengt antenne en elektronica onder in één robuuste IP67-aluminium behuizing met de afmetingen 175 x 200 x 60 mm. Zo kan deze mechanisch optimaal in bestaande productielijnen worden geïntegreerd.
De TN865 is de eerste schrijf-/leeskop die in het kader van het technologiepartnership van Deister Electronic en Turck gezamenlijk werd ontwikkeld. Van bij het begin stond hier de applicatiegeoptimaliseerde ontwikkeling voor gebruik in industriële productie- en logistieke processen op de voorgrond. De UHF-schrijf-/leeskop kan op het modulaire RFID-systeem BL ident van Turck indien nodig ook parallel met HF-componenten functioneren.
In combinatie met robuuste UHF-tags, o.a. voor de directe montage op metaal, voor het hoge temperatuurbereik tot 240 °C of voor toepassing in autoclaven, kan de UHF-techniek met lange reikwijdtes nu ook in toepassingen worden gebruikt waar deze technologie tot nog toe onmogelijk was.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide