

Turck lanceert 's werelds meest compacte 4-kanaals RFID EtherCAT interface met afmetingen van 32 x 144 x 32 mm
Ultracompacte 4-kanaals RFID Interface voor EtherCAT
01/25 – Turck's EtherCAT-module voor maximaal 128 HF lees-/schrijfkoppen biedt uitgebreide RFID-connectiviteit en geoptimaliseerde processen in beperkte industriële omgevingen
Als 's werelds meest compacte 4-kanaals RFID-interface voor EtherCAT is de Turck TBEC-S2-4RFID bij uitstek geschikt voor kleine inbouwruimtes. Elk van de vier RFID-kanalen maakt de aansluiting mogelijk van maximaal 32 HF lees-/schrijfkoppen in HF-busmodus, waardoor de hele module met afmetingen van 32 x 144 x 32 mm plaats biedt aan maximaal 128 HF lees-/schrijfkoppen. Dit verlaagt effectief de kosten voor toepassingen met veel opeenvolgende leespunten, zoals in de intralogistiek of op productielijnen in de automobielindustrie of in de machinebouw.
De veelzijdige EtherCAT-module van Turck is compatibel met alle HF- en UHF-lees-/schrijfapparaten die verbinding met de RFID-interface ondersteunen. Dankzij de hoge beschermingsgraad IP67/68/69K kan de module rechtstreeks op de machine worden gemonteerd, wat het bedradingsproces aanzienlijk verkort en gedecentraliseerde modulaire systeemconcepten ondersteunt.
Voor gebruikers die extra digitale in- en uitgangen nodig hebben voor sensoren, actuatoren en verlichting, biedt Turck de TBEC-LL-4RFID-8DXP module met acht extra universele kanalen en M12 aansluitingen voor voeding en Ethernetverbindingen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide