

Turck's UHF-RFID-schrijf-/leeskop Q120 is compact genoeg voor toepassingen met beperkte inbouwruimte
Compacte UHF RFID schrijf-/leeskop
09/13 De Q120 van Turck is ontworpen voor UHF-toepassingen met beperkte inbouwruimte
Turck heeft zijn RFID-systeem BL ident uitgebreid met de compacte UHF-schrijf-/leeskop TN865-Q120. In zijn plaatsbesparende IP67-aluminiumbehuizing verenigt de Q120 een circulair gepolariseerde antenne en de volledige elektronica. De Q120 is kleiner dan een 1-liter-melkkarton en is dus bijzonder geschikt voor toepassingen met beperkte inbouwruimte – bijvoorbeeld in geautomatiseerde handling-systemen.
De Q120 kan gebruikt worden voor het dichte en medium UHF-bereik. De schrijf-/leeskop vervolledigt dus het RFID-systeem BL ident in de UHF-frequentieband. Hiermee wordt de BL ident voor UHF-toepassingen, waarbij verschillende reikwijdtes nodig zijn, nog aantrekkelijker – niet in het minst door de goede prijs-vermogens-verhoudingen van de Q120. Zoals alle RFID-schrijf-/leeskoppen van Turck kan ook de Q120 op alle RFID-modules van de Turck-veldbussystemen worden gebruikt – indien nodig ook parallel met HF-componenten. De UHF-reader meet 130 x 120 x 60 mm en ondersteunt de ISO 18000-6C en EPCglobal Gen2 normen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide