De lees-/schrijfkoppen bieden in combinatie met de RFID tag verschillende mogelijke variaties voor verschillende toepassingen
RFID lees-/schrijfkoppen en tags in miniatuurformaat
17/23 – De compacte HF RFID oplossing van Turck in een M12-behuizing maakt eenvoudige identificatie van miniatuurobjecten mogelijk
Turck breidt zijn RFID productportfolio uit met vier lees-/schrijfkoppen in een M12-behuizing en een in-metal tag in het compacte formaat van 4 x 3 millimeter. De combinatie van miniatuurtag en lees-/schrijfkop maakt de identificatie van zeer kleine metalen voorwerpen in zeer beperkte ruimtes mogelijk. Hierdoor kunnen toepassingen ter bescherming tegen piraterij voor reserveonderdelen en verbruiksartikelen worden geïmplementeerd. Typische toepassingen voor deze oplossing zijn te vinden in de machinebouw, houtverwerkingsmachines of CNC-bewerkingsgereedschappen, maar ook in verpakkingstechnologie en elektronicaproductie.
Met 316 bytes aan beschikbaar geheugen en wachtwoordbeveiliging kan de minitag met de SLIX-chip van NXP worden gebruikt als een digitaal naamplaatje voor unieke componentidentificatie. Hierdoor kunnen gegevens van de fabrikant, technische specificaties of de servicegeschiedenis worden opgeslagen om effectieve bescherming tegen piraterij in machines of andere toepassingen te implementeren. De wachtwoordfunctie van de tag biedt bescherming tegen onbevoegd lezen en schrijven van informatie. Alternatieve oplaadmodellen kunnen ook worden geïmplementeerd door machinetijden en servicetijden van onderdelen op te slaan.
De lees-/schrijfkoppen zijn verkrijgbaar voor zowel verzonken als niet-verzonken installatie. Voor beide opties is er ook een variant die HF busmodus ondersteunt. HF busmodus maakt de kosteneffectieve installatie van maximaal 32 lees-/schrijfkoppen in een lijntopologie mogelijk, waardoor de benodigde installatie inspanning aanzienlijk wordt verminderd.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide