Turck's excom I/O systeem is nu ook goedgekeurd voor scheepstoepassingen en maritiem gebruik
Scheepsgoedkeuring voor het excom I/O Systeem
15/14 Het nieuwe "maritiem goedgekeurde" rack maakt het complete excom systeem geschikt voor aan boord van schepen
Het excom I/O systeem van Turck is gecertificeerd voor maritieme toepassingen en hiermee onder meer geschikt voor applicaties die een certificering van Germanischen Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas of Lloyd‘s Register vereisen. Hierbij valt onder meer te denken aan inbouw in een lessenaar, behuizingen of kasten aan boord van zeeschepen, tankers of olieplatformen. Speciaal voor de strengere eisen die de scheepsbouw stelt, ontwikkelde Turck bovendien een mechanisch versterkte moduledrager.
Het excom systeem is te installeren in zowel zone 2 als 1. Alle modulen met een intrinsiekveilige stroomkring zijn echter tot in zone 0 in een ‘marine ship approved' componentendrager te gebruiken en geschikt voor de maritieme wereld. Verder vervult excom de EMC-eisen zonder extra beschermingsmaatregelen zoals een metalen behuizing of EMC-kabelwartels. Wanneer vanuit de applicatie toch een behuizing noodzakelijk is, dan moeten deze voldoen aan de ATEX richtlijn.
Kenmerkend voor het I/O systeem in scheepsbouwversie zijn onder meer de eenvoudige inbedrijfname en dito onderhoud tijdens bedrijf. Diagnoses zijn verder te stellen middels LED's die de status van het systeem, de interne en externe communicatie via de veldbus én de periferie signaleren.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide