Meer functies op 32 mm breedte: Turck breidt het aantal functies van haar digitale TBEN-S modules uit
Nieuwe functies voor digitale TBEN-S Block-I/O's
25/16 – Gratis firmware update voor de TBEN-S digitale modules maken instelbare filtertijden, puls verlenging, set/reset ingangen, tellers en PWM mogelijk
Turck heeft de functionaliteit uitgebreid van de ultracompacte TBEN-S serie digitale block I/O modules in de vorm van een gratis firmware update. Dit bevat nieuwe functies voor instelbare filtertijden, puls verlenging, set/reset ingangen, tellers en PWM. Alles nieuwe functies zijn in te stellen via de engineering software van de fabrikant van de besturing of als alternatief via de eigen web server van de modules of via Pactware. De modules kunnen uiteraard gebruikt worden zoals eerder zonder noodzakelijke configuratie.
De instelbare filtertijden maken het mogelijk om de tijden aan te passen van welke de module het signaal detecteert. Deze kan verhoogd worden van 0.2 tot 3 ms. Dit kan mogelijke interpretatie fouten voorkomen met name in installaties waarbij grote elektromagnetische verstoringen optreden. Puls verlenging wordt gebruikt om de signalen te verlengen die zo kort zijn en kunnen veranderen binnen de PLC cyclustijd. De set/reset ingangsfunctie maakt het de module mogelijk om het signaal te behouden zolang het geregistreerd en bevestigd is door de besturing. De teller functie is beschikbaar op het eerste kanaal van de TBEN-S en is ontworpen voor frequenties tot 50 kHz. Vanaf nu ondersteunen de digitale uitgangen puls breedte modulatie (PWM) met frequenties tot 100 Hz.
Turck heeft de functionaliteit uitgebreid van de ultracompacte TBEN-S serie digitale block I/O modules in de vorm van een gratis firmware update. Dit bevat nieuwe functies voor instelbare filtertijden, puls verlenging, set/reset ingangen, tellers en PWM. Alles nieuwe functies zijn in te stellen via de engineering software van de fabrikant van de besturing of als alternatief via de eigen web server van de modules of via Pactware. De modules kunnen uiteraard gebruikt worden zoals eerder zonder noodzakelijke configuratie.
De instelbare filtertijden maken het mogelijk om de tijden aan te passen van welke de module het signaal detecteert. Deze kan verhoogd worden van 0.2 tot 3 ms. Dit kan mogelijke interpretatie fouten voorkomen met name in installaties waarbij grote elektromagnetische verstoringen optreden. Puls verlenging wordt gebruikt om de signalen te verlengen die zo kort zijn en kunnen veranderen binnen de PLC cyclustijd. De set/reset ingangsfunctie maakt het de module mogelijk om het signaal te behouden zolang het geregistreerd en bevestigd is door de besturing. De teller functie is beschikbaar op het eerste kanaal van de TBEN-S en is ontworpen voor frequenties tot 50 kHz. Vanaf nu ondersteunen de digitale uitgangen puls breedte modulatie (PWM) met frequenties tot 100 Hz.
Meer informatie
- Link naar het product – Block I/O Modules TBEN-S
- Success Story – Short Distances [PDF, 0,82 MB]
- Success Story - TBEN-S in a Printing Shop [PDF, 0,82 MB]
- Flyer – Ultra-compacte Multiprotcol Block I/O Modules
- Technisch Artikel – Ethernet I/O Block [PDF, 1,00 MB]
- Product Video – Ultra-Compacte block I/O voor analoge signalen
- Product Video – Ultra-compacte multiprotocol block I/O - TBEN-S
- Flyer – TBEN-S Ultra-compacte multiprotocol I/O modules
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide