TBEN-S voor RS232 of RS485: Turck opent zijn ultracompacte I/O-modulereeks voor seriële interfaces
Block-I/O-modules voor seriële interfaces
07/16 – Turck breidt zijn ultracompacte block-I/O-familie TBEN-S uit met een 2COM-module voor RS232 of RS485
Voor zijn ultracompacte Ethernet-block-I/O-familie TBEN-S biedt Turck nu ook een communicatiemodule met seriële interfaces: de TBEN-S2-2COM-module beschikt over twee seriële poorten, die in functie van de behoefte individueel als RS232 of RS485-interface kunnen worden geconfigureerd. Twee andere steekplaatsen bieden vier universele digitale in- of uitgangen. Voor de RS485-interface is bovendien een Modbus-RTU-master geïntegreerd, waarover maximaal acht Modbus-apparaten kunnen worden aangesloten. Ook de nieuwe TBEN-S2-2COM-modules ondersteunen de multiprotocol-technologie van Turck en kunnen daarom zonder tussenkomst van de gebruiker in Profinet-, Ethernet/IP- of Modbus-TCP-netwerken functioneren.
De 2COM-modules van slechts 32 mm breed vereenvoudigen vooral toepassingen waarbij in beperkte ruimte digitale signalen moeten worden aangesloten naast apparaten met seriële interfaces. Dankzij de IP67 beschermingsgraad kunnen de modules direct in de machine worden gemonteerd en verminderen zo de bekabeling. Alle parameters van de seriële interfaces zoals start-stop-bits, parity of baudrate worden eenvoudig via GSDML of een parametreersoftware, bijvoorbeeld Pactware, ingesteld. De voedingsspanning van de seriële veldapparaten kan tussen 5 en 24 V worden gekozen.
In het kader van de uitbouw van de TBEN-S-serie zullen andere technologiemodules voor SSI- en andere interfaces volgen.
Meer informatie
- Link naar het product – Block I/O Modules TBEN-S
- Success Story – Short Distances [PDF, 0,82 MB]
- Success Story - TBEN-S in a Printing Shop [PDF, 0,82 MB]
- Flyer – Ultra-compacte Multiprotcol Block I/O Modules
- Technisch Artikel – Ethernet I/O Block [PDF, 1,00 MB]
- Product Video – Ultra-Compacte block I/O voor analoge signalen
- Product Video – Ultra-compacte multiprotocol block I/O - TBEN-S
- Flyer – TBEN-S Ultra-compacte multiprotocol I/O modules
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide