De flexibele TBEN-module van Turck maakt eenvoudige parametrisering en besturing van rolmotoren mogelijk
Flexibele aandrijfregeling van rollenbanen
15/21 – Turcks nieuwe TBEN I/O-module met ingebouwde logica vereenvoudigt de parametrering en bediening van rolmotoren
Turck breidt haar TBEN-L Ethernet I/O-familie uit met modules voor de aandrijfbesturing van rollenbaanmodules. De compacte TBEN-LL-4RMC stuurt tot vier RollerDrive EC5000 48 motoren van Interroll aan met als bijzonderheid dat ook 48 V-motoren kunnen worden gebruikt. Vier digitale ingangen en vier universele digitale kanalen, die ook als in- of uitgang kunnen worden gebruikt, worden gebruikt voor de directe integratie van triggersignalen of andere actuatoren. De flexibele TBEN-module kapselt het CAN-protocol in en maakt een eenvoudige parametrering en besturing van de rolmotoren mogelijk, evenals de eigenlijke communicatie. De ondersteuning van andere motortypes met een CAN-interface is gepland voor toekomstige versies van het apparaat.
Parallel aan de rolmotorbesturing kunnen digitale signalen direct op de blokmodule door de ARGEE on-board logica van Turck gebruikt en verwerkt worden. Daardoor worden het netwerk en de centrale besturing ontlast. Via de multiprotocol ethernet-interface kan het apparaat zonder tussenkomst van de gebruiker worden aangesloten op besturingen met Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP.
De robuuste multiprotocol blokmodule met IP67/IP69K bescherming is getest op trillingen en schokken. Uitgerust met een met glasvezel versterkte behuizing en volledig ingekapselde module-elektronica, is hij bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende logistieke en productietoepassingen bij temperaturen van -40 °C tot +70 °C. De voeding vindt plaats via L-gecodeerde M12-aansluitklemmen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide