De flexibele TBEN-module van Turck maakt eenvoudige parametrisering en besturing van rolmotoren mogelijk

Flexibele aandrijfregeling van rollenbanen

Turcks nieuwe TBEN I/O-module met ingebouwde logica vereenvoudigt de parametrering en bediening van rolmotoren

Turck breidt haar TBEN-L Ethernet I/O-familie uit met modules voor de aandrijfbesturing van rollenbaanmodules. De compacte TBEN-LL-4RMC stuurt tot vier EC5000-BI-rollenmotoren van Interroll aan met als bijzonderheid dat ook 48 V-motoren kunnen worden gebruikt. Vier digitale ingangen en vier universele digitale kanalen, die ook als in- of uitgang kunnen worden gebruikt, worden gebruikt voor de directe integratie van triggersignalen of andere actuatoren. De flexibele TBEN-module kapselt het CAN-protocol in en maakt een eenvoudige parametrering en besturing van de rolmotoren mogelijk, evenals de eigenlijke communicatie. De ondersteuning van andere motortypes met een CAN-interface is gepland voor toekomstige versies van het apparaat.

Voordelen

  • Gedecentraliseerde controle ontlast het netwerk en de centrale controller 
  • Verminderde integratie-inspanning
  • Flexibel gebruik in de zwaarste omstandigheden

Blokmodule ontlast het netwerk en de centrale besturing 

Parallel aan de aansturing van de rolmotor kunnen digitale signalen direct op de blokmodule door de ingebouwde ARGEE-logica van Turck worden gebruikt en verwerkt. Hierdoor worden het netwerk en de centrale controller ontlast. Via de multiprotocol ethernet-interface kan het apparaat zonder tussenkomst van de gebruiker worden aangesloten op besturingen met Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. 

Kan worden gebruikt in veeleisende logistieke en productietoepassingen

De robuuste multiprotocol blokmodule met IP67/IP69K bescherming is getest op trillingen en schokken. Uitgerust met een met glasvezel versterkte behuizing en volledig ingekapselde module-elektronica, is hij bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende logistieke en productietoepassingen bij temperaturen van -40 °C tot +70 °C. De voeding vindt plaats via L-gecodeerde M12-aansluitklemmen.


INDUSTRIEËN

Sorteer- en verpakkingsmachines 


BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Compacte PROFINET I/O module 
  • 4 rolmotorbedieningen
  • 4 digitale pnp-ingangen, 4 universele digitale kanalen zoals 2 A pnp-ingangen of -uitgangen

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Flexibel Conditionbewaking Platform

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In een oogopslag: Gedecentraliseerde Automatisering

Efficiënt geautomatiseerde machines en installaties minimaliseren de kosten, waarborgen de productkwaliteit en garanderen een hoge beschikbaarheid voor de productie. Lees meer!


In één oogopslag: Modulaire Intralogistiek met gedecentraliseerde automatiseringsoplossingen

IP67-oplossingen van Turck stellen u in staat om intralogistiek direct in het veld te besturen en zorgen ervoor dat uw fabriek klaar blijft voor updates. Leer meer!


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrondinformatie over field logic controllers


Flyer: TBEN | TBDP IP67 Block I/O Modules

Een overzicht van onze reeks I/O-blokmodules


PRODUCT DATA

Alle details over de TBEN-LL-4RMC

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven