Turck's Beep concept maakt het gebruik tot I/O modules met slecht 1 IP adres mogelijk
Beep vereenvoudigt communicatie met I/O Modules
03/18 – Turck's Beep concept maakt het gebruik tot I/O modules met slecht 1 IP adres mogelijk in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP netwerken
Turck's nieuwe Backplane Ethernet Extension Protocol, oftewel BEEP in het kort, vereenvoudigt het gebruik van de TBEN en FEN20 multiprotocol block I/O modules. BEEP maakt het mogelijk om netwerken met maximaal 33 TBEN modules (1 master, 32 slaves) aan te sluiten en tot 480 bytes aan data naar de PLC te sturen via een enkel IP adres in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP netwerken. Door de reductie van IP adressen kan de gebruiker een hogere dichtheid van I/O netwerken creëren en deze tevens aansluiten met low cost controllers.
De gebruiker definieert hier het eerste device in de lijn als de BEEP master via de geïntegreerde webserver. De master scant het aangesloten netwerk en configureerd automatisch de data taken voor alle aangesloten modules. Omdat alle parameters van de gehele device configuratie wordt opgeslagen in de master, ondersteunt BEEP het snel uitwisselen van individuele mofules waardoor efficiënt stilstandtijden en de bijbehorende kosten gereduceerd worden. De BEEP master detecteert een nieuw device automatisch en download de relevante parameters.
BEEP is nu beschikbaar op alle IP67 TBEN multiprotocol modules met digitale I/O signalen in de L en de S serie en tevens op Turck's FEN20 modules. De modules zijn compatibel met alle standaard Ethernet componenten.
Turck's nieuwe Backplane Ethernet Extension Protocol, oftewel BEEP in het kort, vereenvoudigt het gebruik van de TBEN en FEN20 multiprotocol block I/O modules. BEEP maakt het mogelijk om netwerken met maximaal 33 TBEN modules (1 master, 32 slaves) aan te sluiten en tot 480 bytes aan data naar de PLC te sturen via een enkel IP adres in Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP netwerken. Door de reductie van IP adressen kan de gebruiker een hogere dichtheid van I/O netwerken creëren en deze tevens aansluiten met low cost controllers.
De gebruiker definieert hier het eerste device in de lijn als de BEEP master via de geïntegreerde webserver. De master scant het aangesloten netwerk en configureerd automatisch de data taken voor alle aangesloten modules. Omdat alle parameters van de gehele device configuratie wordt opgeslagen in de master, ondersteunt BEEP het snel uitwisselen van individuele mofules waardoor efficiënt stilstandtijden en de bijbehorende kosten gereduceerd worden. De BEEP master detecteert een nieuw device automatisch en download de relevante parameters.
BEEP is nu beschikbaar op alle IP67 TBEN multiprotocol modules met digitale I/O signalen in de L en de S serie en tevens op Turck's FEN20 modules. De modules zijn compatibel met alle standaard Ethernet componenten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide