Een gratis firmware update maakt Turck's TBEN-L en TBEN-S modules geschikt voor CC-Link IE Field Basic
Ethernet Multiprotocol nu ook met CC-Link
10/24 – Turck breidt de multiprotocol mogelijkheden van de TBEN-S en TBEN-L serie IP67 I/O modules uit met de toevoeging van CC-Link IE Field Basic, en combineert daarmee 's werelds belangrijkste Ethernet protocollen in één oplossing
De multiprotocol Ethernet-technologie van Turck ondersteunt nu ook CC-Link IE Field Basic. Apparaten met deze standaard werken in netwerken met Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP of CC-Link IE Field Basic zonder dat er handmatige aanpassingen nodig zijn. De uitbreiding kan worden geactiveerd via een eenvoudige firmware-update en is in eerste instantie beschikbaar voor de TBEN-S en TBEN-L IP67 I/O series.
Door de update kunnen nu ook gebruikers in Azië profiteren van de flexibiliteit van de Turck multiprotocol technologie. Vooral in Japan, maar ook in China, India, Korea, Maleisië, Singapore en Thailand heeft CC-Link een marktaandeel van wel 40%. Wereldwijd actieve machinebouwers en OEM's hoeven geen aparte I/O-modules voor CC-Link meer op voorraad te hebben, waardoor de complexiteit van inkoop en logistiek en dus ook de kosten afnemen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide