

Turck's nieuwe modules verhogen de functionaliteit van het excom I/O systeem
Nieuwe weerstand- en sensormodules voor excom
16/14 Turck heeft twee nieuwe modules toegevoegd aan het programma om de mogelijke opties te vergroten van het excom I/O systeem
Mülheim, 21 oktober 2014Turck heeft het modulen programma voor het I/O systeem excom uitgebreid met een weerstandsmodule (TI41) en een 2-/3 sensormodule DI40-N. De vierkanaals weerstandsmodule is geschikt voor het aansluiten van Pt100-, Ni100- en Cu100-temperatuurvoelers in 2-, 3- of 4-draadstechniek. Met 16 bit voorzien de modulen in een relatief hoge resolutie en zijn hiermee geschikt voor toepassing in onder meer de chemische en farmaceutische industrie waar met een nauwkeurigheid van 1/10 Kelvin moet worden gemeten.
De digitale sensormodule DI40-N is ontwikkeld voor de aansluiting van 3-draads NPN- en PNP-sensoren. De 3-draads sensoren betrekken hun voeding daarbij direct van het excom-systeem hetgeen externe bekabeling overbodig maakt. Daarbij levert de sensormodule ook bij 3-draads sensoriek diagnose informatie over de periferie. Naast de 3-draads sensoren zijn ook NAMUR (DIN EN 60947-5-6) sensoren of mechanische contacten aan te sluiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid om ook bij mechanische contacten een draadbreuk- of kortsluitingbewaking te realiseren.
Zoals bij alle excom modules zijn de parameters van de sensormodulen - zoals kabelmonitoring en demping - zijn via het besturingssysteem in te stellen.
Download tekst, afbeelding en product Link
Select Country
Turck worldwide