De TS+ wordt bediend met capacitieve touchpads en toont waarden op een 14-segments display
Temperatuursensoren met Plug & Play
15/20 – De robuuste TS+ sensoren van Turck met IO-Link bieden slimme functies voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten
Mülheim, 14 december 2020Turck breidt zijn innovatieve serie vloeistofsensoren uit met sensoren die geschikt zijn voor IO-Link voor flexibele en betrouwbare procestemperatuurmeting. Er zijn zowel compacte apparaten met een geïntegreerde temperatuurvoeler (TS700) als verwerkings- en weergave-units (TS720) voor de aansluiting van weerstandsthermometers of thermokoppels verkrijgbaar.
Als lid van de vloeistofsensorserie die de iF Design Award heeft gewonnen, voldoen de TS+ sensoren ook aan de groeiende vraag naar een eenvoudige inbedrijfstelling en een hoge beschikbaarheid van de installatie. Dit wordt ondersteund door de robuuste roestvrijstalen behuizing met touchbediening in plaats van mechanische bedieningselementen, die dankzij beschermingsgraad IP67 en IP69K bij uitstek geschikt zijn voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Naast proceswaarden voorziet de IO-Link interface de gebruiker van een grote hoeveelheid conditiebewakingsgegevens voor slimme IIoT-toepassingen.
Om de inbedrijfstelling te vereenvoudigen, beschikken de TS+ apparaten ook over automatische detectie van het uitgangstype (PNP/NPN of stroom/spanning), zoals al wordt aangeboden door de PS+ en FS+ druk- en stromingssensoren. De verwerkingseenheden van de TS720-serie detecteren ook het type temperatuursonde (TC of Pt), waardoor een frequente bron van fouten wordt geëlimineerd. Indien de TS+ in bestaande installaties moet worden geïntegreerd of bestaande sensoren moet vervangen, maakt de keuze uit verschillende IO-Link-profielen voor procesgegevens het mogelijk het apparaat snel aan te passen zonder dat omslachtige wijzigingen in de regelaar nodig zijn.
De TS+ sensoren worden typisch gebruikt in machine- en installatiebouwtoepassingen alsook in de procesindustrie. De compacte TS700-apparaten werken in een meetbereik van -50 tot +150 °C. Afhankelijk van de aangesloten temperatuursonde kunnen de verwerkings- en weergave-units van het type TS720 zelfs temperatuurbereiken tussen -200 en 1800 °C bestrijken.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide