De TS+ wordt bediend via capacitieve touchpads en toont waarden op een 14-segments display

Temperatuur sensoren met Plug & Play

De robuuste TS+ sensoren van Turck met IO-Link bieden slimme functies voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten

Turck breidt zijn innovatieve serie vloeistofsensoren uit met IO-Link geschikte sensoren voor flexibele en betrouwbare procestemperatuurmetingen. Er zijn zowel compacte apparaten met een geïntegreerde temperatuursensor (TS700) als verwerkings- en weergave-eenheden (TS720) voor het aansluiten van weerstandsthermometers of thermokoppels beschikbaar.

Robuuste sensorconstructie met IP69K-bescherming verhoogt de beschikbaarheid van het systeem.

Als lid van de vloeistofsensorserie die de iF Design Award heeft gewonnen, voldoen de TS+ sensoren ook aan de groeiende vraag naar een eenvoudige inbedrijfstelling en een hoge beschikbaarheid van de installatie. Dit wordt ondersteund door de robuuste roestvrijstalen behuizing met touchbediening in plaats van mechanische bedieningselementen, die dankzij de IP67- en IP69K-bescherming uitstekend geschikt zijn voor gebruik in zware industriële omgevingen. Naast proceswaarden biedt de IO-Link-interface de gebruiker een groot volume aan conditiebewakingsgegevens voor slimme IIoT-toepassingen.

Voordelen

  • Vereenvoudigde ingebruikname: Meerdere procesaansluitingen, krachtige automatische detectiefuncties en adaptieve IO-Link data mapping
  • Hoge systeembeschikbaarheid: Robuust sensorontwerp en conditiebewakingsgegevens via IO-Link
  • Intuïtieve bediening: Interface met capacitieve touchpads en tweekleurig 14-segmentdisplay
  • Immense vrijheid: Verschillende meetbereiken en uitvoeringen, bijna alle typische industriële sondes kunnen worden aangesloten

Automatische detectie voor snelle inbedrijfstelling

Om de inbedrijfstelling te vereenvoudigen, beschikken de TS+ apparaten ook over automatische detectie van het uitgangstype (PNP/NPN of stroom/spanning), zoals reeds wordt aangeboden door de PS+ en FS+ druk- en stromingssensoren. De verwerkingseenheden van de TS720 serie detecteren ook het type temperatuursensor (TC of Pt), waardoor een frequente bron van fouten wordt geëlimineerd. Als de TS+ in bestaande installaties moet worden geïntegreerd of bestaande sensoren moet vervangen, maakt de keuze van verschillende IO-Link-procesdataprofielen het mogelijk om het apparaat snel aan te passen zonder dat de controller moeizaam moet worden aangepast.

Twee sensorvarianten met grote meetbereiken

De TS+ sensoren worden meestal gebruikt in de machine- en installatiebouw en in de procesindustrie. De compacte TS700 apparaten werken in een meetbereik van -50 tot +150 °C. Afhankelijk van de aangesloten temperatuursensor kunnen de verwerkings- en weergave-eenheden van het type TS720 zelfs een temperatuurbereik van -200 tot 1800 °C afdekken.


INDUSTRIEËN

  • Machine- en installatiebouw - bijvoorbeeld temperatuurmeting op hydraulische aggregaten
  • Procesindustrie - bijvoorbeeld temperatuurmeting op doseerkoppen

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • IO-Link 1.1
  • Automatische detectie: schakeluitgang, analoge uitgang en type temperatuursensor
  • Variabele IO-Link proces data mapping
  • Adaptieve menu structuur: Turck of VDMA standaard
  • Beschermingsklasse IP67 en IP69K
  • Capacitieve touchpads

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Temperatuur Sensoren

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Vloeistofsensoren van één enkele bron

Waarschijnlijk de beste vloeistofsensor voor druk, temperatuur, debiet en niveau


Vloeistof Serie: LS+ Ultrasone Niveausensoren

Meer over ultrasone niveausensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie


Vloeistof Serie: FS+ Stromingssensoren

Meer over IO-Link stromingssensoren met Quick-Teach en Delta-Flow bewaking


Vloeistof Serie: PS+ Druksensoren

Meer over robuuste druksensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie


Artikel: Generatie Plus

Om meer te weten te komen over het veelzijdige portfolio van vloeistofsensoren met een standaard platformconcept, leest u het technische artikel


PRODUCT DATA

Alle details over de TS+

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven