Turck's WLS28-2 biedt nu tweekleurige LED machinelampen met dimschakelaar
Tweekleurige LED machinelampen
11/14 De WLS28-2 in tweekleuren LED uitvoering maakt flexibele verlichting mogelijk in industriële applicaties
Mülheim, 21 oktober 2014De serie WLS28-2 van Turck omvat machinelampen van Opto-partner Banner Engineering die over driemaal zoveel LED's beschikken als de voorgaande modellen. Dit draagt bij aan een gelijkmatiger lichtverdeling en geeft een 50% hogere lichtkracht. De lichtkracht is met een tweetrapsschakelaar of centraal via pin 4 te halveren. Tevens is te kiezen voor een uitvoering met een traploze dimfunctie via een PMW-signaal van de besturing.
De lampen zijn beschikbaar in lengtes variërend van 85 - 1130 mm en met een beschermingsklasse van IP67 of IP69K. Voor speciale toepassingen in bijvoorbeeld mobiele werkmachines, machinestatus weergave of belichting voor vision-sensoren zijn ook versies met twee verschillende LED-kleuren beschikbaar. Bij de aansturing van een tweede LED kleur overstemt deze de eerste LED kleur die naast wit ook rood, geel, blauw of groen kan zijn. Het opgenomen vermogen bedraagt minder dan 9 Watt per foot. De WLS28-2 is ontworpen om minimaal 50.000 uur mee te gaan met een minimaal verlies aan intensiteit.
Tot slot biedt Turck de machinelampen in gecascadeerde uitvoering, verschillende lengtes en beschermingsklassen en displaymaterialen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide