De compacte TNIC-switches zorgen voor optimaal ruimtegebruik in de schakelkast

Compacte switches voor de schakelkast

12/24 – Turck lanceert robuuste, kostenefficiënte TNIC-switch serie met compacte metalen behuizing en breed spannings- en temperatuurbereik

Mülheim, 26 september 2024

Turck breidt de TNIC-serie uit met unmanaged switches met de kleinst mogelijke behuizingsafmetingen en een robuuste volledig metalen behuizing. Deze eigenschappen maken optimaal ruimtegebruik in de schakelkast mogelijk voor het creëren van efficiënte en kostenbesparende netwerkoplossingen.

Een breed spanningsbereik van 6 tot 36 VDC maakt een flexibele voeding mogelijk. Hun brede bedrijfstemperatuurbereik tussen -40 en +70 °C garandeert een betrouwbare werking, zelfs in schakelkasten op blootgestelde locaties. De robuuste unmanaged switches van de TNIC-serie met bescherming tot IP30 zijn verkrijgbaar met 5, 8 of 16 poorten voor Fast Ethernet en 5 en 8 poorten voor Gigabit Ethernet. De nieuwe TNIC-serie vervangt de vorige SE20-serie.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven