Met een testniveau van maximaal 100 V/m garandeert de PT1100/2100-serie optimale EMC-prestaties
Druktransmitters voor Mobile Equipment
05/19 – Turck biedt druksensoren PT1100 / 2100 voor gebruik in mijnbouw, bosbouw of landbouwmachines
Mülheim, 11 maart 2019Om oplossingen te bieden voor gebruik in mobile equipment breidt Turck haar portfolio van druksensoren uit met de introductie van PT1100 / 2100 druktransmitters voor mijnbouw-, bosbouw-, landbouw- en bouwmachines. In vergelijking met conventionele machinebouw, heeft het gebied van mobiele apparatuur zwaardere eisen, met name met betrekking tot weerstand tegen overdruk, trillingen en schokken, evenals verhoogde EMC-prestaties. De nieuwe druksensoren van de PT1100 / 2100 serie zijn hiervoor speciaal geoptimaliseerd en zijn daarom een robuuste oplossing voor een van de sensortypen die het meest worden gebruikt in mobile equipment.
De druktransmitters PT1100 / 2100 zijn verkrijgbaar met bescherming tot IP67 of IP69K. Het compacte ontwerp voldoet aan de eisen voor schok- en trillingsbestendigheid in overeenstemming met de ISO 16750 norm voor wegvoertuigen. Temperatuurschommelingen hebben ook slechts een minimaal effect op de meetnauwkeurigheid. Naast de M12 connectoren, biedt de PT1100 / 2100 serie ook oplossingen voor de branchespecifieke aansluitingsoplossingen zoals AMP Superseal 1.5 of Deutsch DT04-3P. De sensoren werken in een breed vermogensbereik van 7,5 V tot 33 V voedingsspanning.
Met een testniveau van maximaal 100 V/m garandeert de PT1100 / 2100 serie optimale EMC prestaties en voldoet daarmee aan de vereisten van de volgende normen voor mobiele apparatuur: ISO 13766 (grondverzetmachines en bouwmachines), DIN EN 13309 (bouwmachines) , DIN ISO 14982 (bosbouw en landbouw), ECE R10 (automobielrichtlijn), 2004/104 / EG (automobielrichtlijn).
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide