De robuuste LUS211 ultrasone sensoren van Turck meten niveaus in kleine tot middelgrote tanks bij procesdrukken tot 5 bar
Ultrasone niveausensoren voor kleine tot middelgrote tanks
16/20 – Turck heeft haar vloeistofsensorenplatform van druk-, debiet- en temperatuursensoren aangevuld met robuuste ultrasone sensoren voor niveaumeting
Mülheim, 14 december 2020Turck biedt nu ook sensoren voor niveaumeting in het bereik tot 40 en 130 cm aan, die gebaseerd zijn op het Fluid 2.0-platform en aan de procesaansluiting met drukken tussen 0,5 en 5 bar kunnen worden gebruikt. De nieuwe LUS211 ultrasone sensoren zijn daarmee de vierde sensorcategorie van dit robuuste Turck-platform na de PS+ druksensoren, FS+ stromingssensoren en de TS+ temperatuursensoren, die alle een uniforme look en feel bieden.
Gebruikers profiteren van een naadloos concept voor eenvoudigere inbedrijfstelling, flexibele montagemogelijkheden met een draaibare sensorkop, evenals het touch-display en de doorzichtige frontkap die geen uitstekende bedieningselementen nodig heeft. Net als alle sensoren van het Fluid 2.0 portfolio maakt de hoge beschermingsgraad IP67/69K het ook mogelijk om de LUS211 apparaten betrouwbaar te gebruiken in ongunstige omstandigheden. De continue evaluatie van de signaalsterkte en de verzonken en dus beschermde sonische transducers van de niveausensoren zorgen bovendien voor een verhoogde beschikbaarheid van het systeem. Een luchtkussen voorkomt dat het medium in contact komt met de sonische opnemer in geval van overvulling.
De serie LUS211 is actief met de gangbare G ¾ en NPT ¾ procesaansluitingen voor een bereik van 40 en 130 cm, naar keuze met twee schakeluitgangen of met één schakeluitgang en één analoge uitgang. Dankzij hun extra IO-Link interface en intelligente decentrale signaalvoorverwerking zijn alle varianten ook geschikt als slimme dataleveranciers voor IIoT. De sensoren kunnen via IO-Link ook worden geparametriseerd met de bestaande gegevens van de containergeometrie, zodat deze direct afstand, niveau of volume als absolute waarden of als percentage kan weergeven.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide