Hoger, sneller en verder: de RFID schrijf-/leeskop met een groter bereik zelfs in vochtige omstandigheden
Applicatie-geoptimaliseerde RFID-componenten
20/11 Met schrijf-/leeskoppen en tags voor toepassingen in de food&beverage en het hoge temperatuurbereik brengt Turck nieuwe toepassingsgebieden voor zijn RFID-systeem BL ident
Mülheim, 28 september 2011Turck breidt zijn RFID-systeem BL ident uit met toepassingsspecifieke schrijf-/leeskoppen en tags voor de vleesindustrie. Een speciale tag voor hoge temperatuur toepassingen vult het programma aan. De nieuwe schrijf-/leeskop TNSLR-Q42TWD-H1147 met bijbehorende tag is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in een vochtige omgeving met een verhoogde reikwijdte-vereiste, waar de UHF-technologie niet functioneert. De kop is gebaseerd op de beproefde 13,56 MHz-technologie, maar bereikt de gebruikelijke reikwijdtes met factor drie. In combinatie met de 12mm-tags van Turck kunnen maximumafstanden van 35 mm in metaal worden gerealiseerd in plaats van de gebruikelijke 10…15 mm. Met de techniek is het bijvoorbeeld mogelijk, schrijf-/leesprocessen uit te voeren voor de betrouwbare identificatie van vleeshaken tijdens draaiende transportbanden.
Bovendien rust Turck zijn RFID-systeem BL ident uit met robuuste, hoogtemperatuurvaste tags in IP69K voor speciale toepassingen. Het datageheugen van het type TW-Q51-HT-B128 zijn geschikt voor arbeidstemperaturen van -25 tot 85 °C. De opslagtemperatuur kan hierbij van -55 tot 240 °C bedragen. De tags beschikken over een capaciteit van 128 bytes, waarvan 112 bytes vrij staan als geheugen voor gebruikersdata. Met de nieuwe tags opent Turck voor BL ident nieuwe toepassingsgebieden in industriële toepassingen met extreme temperatuurprofielen, zo zijn de tags bijvoorbeeld ook geschikt voor toepassingen in autoclaven.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide