Met een schokbestendigheid van 100g en een rvs behuizing is de afstand radar sensor van Turck ideaal voor robuuste buitentoepassingen
Slimme radar sensoren voor ruwe omgevingen
24/21 ā Met bescherming tot IP69K en een schokbestendigheid van 100g zijn de IO-Link apparaten ook geschikt voor robuuste buitentoepassingen
Mülheim, 24 november 2021Turck presenteert robuuste radar sensoren voor afstandsmetingen tot 15 meter voor robuuste toepassingsgebieden in de fabrieksautomatisering en in outdoor of mobiele toepassingen. De robuuste 122 GHz-apparaten met beschermingsklasse IP67/IP69K zijn schokbestendig tot 100g en zijn daarom geschikt voor afstandmeting in toepassingsgebieden zoals havenlogistiek, waarin optische of ultrasone sensoren ongeschikt zijn vanwege hun beperkte reikwijdte of storende factoren zoals stof, wind of licht.
De browsergebaseerde Turck Radar Monitor parametergebruikersinterface vereenvoudigt de instelling van de DR-sensoren door de realtime weergave van de signaalcurve - vooral bij het instellen van filters om stoorsignalen te onderdrukken of in gecompliceerde montagesituaties. Bij montage in elkaars directe nabijheid voorkomt het FMCW-meetprincipe van de apparaten elke wederzijdse interferentie tussen de signalen.
Alle DR-M30-IOL sensoren zijn voorzien van IO-Link en een analoge en schakeluitgang, waarbij de analoge uitgang ook als tweede schakeluitgang kan worden geconfigureerd. In conventionele toepassingen kunnen de apparaten ook zonder IO-Link worden gebruikt. Drie verschillende lensconfiguraties maken een optimale apparaatkeuze mogelijk, afhankelijk van de toepassing en of een kort en breed, een middelgroot of een lang en smal detectieveld vereist is.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide